Module 0F-12μR
Dimensions: 102x131x34 mm
Poids: 190 g (Hors fusibles et relais disponibles en option)
Numéro de commande: ICS-95890
Caractéristiques
- Alimentation en courant continu 12V ou 24V
- 12 socles pour micro-relais
- Emplacement pour diodes de roue libre (au choix traversant ou CMS) et pour ponts zéro-Ohm (en CMS)
- Raccordement des entrées/sorties au verso par connecteurs mâles compatibles JPT/MCP (3 rangées, 21 pôles)
Application
- Ce produit REDline permet de commuter jusqu’à 15 A par relais.
- Toutes les connections des relais peuvent être effectuées une par une via les broches des connecteurs mâle JPT.
- Les potentiels de masse des bobines peuvent être rassemblés via ponts de soudure ou résistances 0 Ohms.
- Les dimensions du module sont doubles par rapport à la taille d'un module additionnel REDline.



