Enrouler, c’est bien – Plier, c’est mieux !

Technologie Faltflex: Solutions innovantes avec composants passifs intégrés pour applications spécifiques à la clientèle

La miniaturisation progresse également dans le domaine des composants inductifs et met de plus en plus les fabricants au défi de trouver de nouvelles solutions.

Avec la technologie Faltflex, Würth Elektronik a mis au point un tout nouveau procédé permettant d’intégrer, par pliage de structures pelliculaires souples, des bobines avec un nombre pratiquement illimité de couches, une intensité maximale admissible élevée et de faibles effets parasites dans les cartes à circuits imprimés.

Inductances et bobinages sur circuit imprimé multicouches pour une solution compacte et robuste. La bobine peut être assemblée par machine et par exemple utilisable comme alimentation de découplage pour des applications LED.

Cliquez ici pour en savoir plus sur notre Embedded Multilayer Inductances application: Switching power supply to operate LEDs

Les avantages de cette technologie sont convaincants :

  • remarquable puissance volumique
  • capacité de charge thermique
  • densité d’intégration améliorée
  • stabilité mécanique vis-à-vis des vibrations et de l’accélération
  • excellente reproductibilité en matière de tolérances de production
  • réduction Time-to-Market

Les possibilités d’application de la technologie Faltflex sont multiples :

  • bloc d’alimentation secteur DEL compact
  • chargeur sans contact
  • positionnement de caméra réglable de façon variable
  • entraînement de micromoteurs
  • générateur de courant piézoélectrique
  • RFID-Tags ou modules récepteurs

Soldering is good – embedding is better!

Miniaturisation does not stop at power electronics but calls for the development of more compact power supplies.

Würth Elektronik has the solution: Embedded Multilayer Inductances or embedded transformers which allow the overall height to be reduced to a minimum while increasing heat dissipation. Inductances embedded on a multilayer basis are suitable for small and medium output ranges and can be customised to your individul requirements. For further informations please click here or send us an E-Mail!