Merkmale
Referenzdesigns
- RD006 3 W Dual-output isolated auxiliary supply for communication interfaces and measurement systems
Article Properties | |
---|---|
Pins (Value) | 4 pcs; 6 pcs; 8 pcs; 10 pcs; 12 pcs; 14 pcs; 16 pcs; 20 pcs; 22 pcs; 24 pcs; 26 pcs; 32 pcs; 34 pcs; 40 pcs; 64 pcs; 72 pcs |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PBT |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Gold |
Kontakttyp | Stamped |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Einhaltung | Lead free / RoHS |
Raster | 2.54 mm |
Haltbarkeit | 25 Mating cycles |
Reihen | Dual |
Gender | Socket Header |
Typ | Angled |
Electrical Properties | |
---|---|
Spannungsfestigkeit | 500 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 20 mΩ |
RISO | 1000 MΩ |
Certification | |
---|---|
UL-Zulassung | E323964 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tray |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (Value) (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
613004243121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | Dual | Socket Header | Angled | 3 | Tray | – | ||
613006243121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | Dual | Socket Header | Angled | 3 | Tray | – | ||
613008243121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | Dual | Socket Header | Angled | 3 | Tray | – | ||
613010243121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | Dual | Socket Header | Angled | 3 | Tray | 612690 | ||
613012243121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 | Dual | Socket Header | Angled | 3 | Tray | – | ||
613014243121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 14 | Dual | Socket Header | Angled | 3 | Tray | – | ||
613016243121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | Dual | Socket Header | Angled | 3 | Tray | – | ||
613020243121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 20 | Dual | Socket Header | Angled | 3 | Tray | – | ||
613022243121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 | Dual | Socket Header | Angled | 3 | Tray | – | ||
613024243121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 24 | Dual | Socket Header | Angled | 3 | Tray | – | ||
613026243121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 26 | Dual | Socket Header | Angled | 3 | Tray | – | ||
613032243121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 32 | Dual | Socket Header | Angled | 3 | Tray | – | ||
613034243121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 34 | Dual | Socket Header | Angled | 3 | Tray | – | ||
613040243121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 40 | Dual | Socket Header | Angled | 3 | Tray | – | ||
613064243121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 64 | Dual | Socket Header | Angled | 3 | Tray | – | ||
613072243121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 72 | Dual | Socket Header | Angled | 3 | Tray | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
613004243121 | SPEC | |
613006243121 | SPEC | |
613008243121 | SPEC | |
613010243121 | SPEC | |
613012243121 | SPEC | |
613014243121 | SPEC | |
613016243121 | SPEC | |
613020243121 | SPEC | |
613022243121 | SPEC | |
613024243121 | SPEC | |
613026243121 | SPEC | |
613032243121 | SPEC | |
613034243121 | SPEC | |
613040243121 | SPEC | |
613064243121 | SPEC | |
613072243121 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (Value) (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: