ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeEMV-BauelementeProduktfamilieStromkompensierte Drosseln für Kleinspannungs- und DatenleitungenProduktserieWE-SL2 Stromkompensierter SMT Line Filter

WE-SL2 Stromkompensierter SMT Line Filter

WE-SL2 Stromkompensierter SMT Line Filter
Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
WE-SL2 9.2 6 5 SMT

Merkmale

  • Stromkompensierte Drossel
  • Ringkern aus NiZn/MnZn
  • Betriebstemperatur: –40 ºC bis +125 ºC
  • Betriebsspannung: 80 VDC (42 VAC)
  • Empfohlenes Lötverfahren: Reflow

Referenzdesign

  • RD022 GB PoE+-Ethernet-USB”-Adapter für industriellen Einsatz unter EMV-Gesichtspunkten

Anwendung

  • Drossel für Signal- und Datenleitung
  • Spannungsversorgung
  • Messsignalleitung/Sensorleitung
  • CAN
  • Unterdrückung von Gleichtaktstörungen

Artikeldaten

WE-SL2
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsWicklungstypWicklungsanzahlL
(µH)
Zmax
(Ω)
IR
(mA)
RDC max.
(Ω)
VR
(V)
AnwendungDesign KitFilter StickFilter Bag Muster
744226SPEC
7 Dateien bifilar 2 10 920 1600 0.08 80744725
744228SPEC
7 Dateien bifilar 2 25 2800 1000 0.12 80
744225SPEC
7 Dateien bifilar 2 40 3100 900 0.25 80
744227SPEC
7 Dateien bifilar 2 51 5500 1000 0.16 80 CAN744725
744224SPEC
7 Dateien bifilar 2 250 1800 1200 0.13 80744725
744223SPEC
7 Dateien bifilar 2 500 3300 1000 0.15 80
744222SPEC
7 Dateien bifilar 2 1000 6000 800 0.207 80744725
8294851
829485
744221SPEC
7 Dateien bifilar 2 2000 9200 600 0.42 80
744220SPEC
7 Dateien bifilar 2 4700 20000 500 0.75 80
744229SPEC
7 Dateien bifilar 2 6500 18400 400 0.95 80744725
744220103SPEC
7 Dateien bifilar 2 10000 25000 350 1.2 80
744220203SPEC
7 Dateien bifilar 2 20000 50000 200 2.6 80
744226SSPEC
7 Dateien sectional 2 10 920 1600 0.08 80744725
744228SSPEC
7 Dateien sectional 2 25 2800 1000 0.12 80
744225SSPEC
7 Dateien sectional 2 40 3100 900 0.25 80
744227SSPEC
7 Dateien sectional 2 51 5500 1000 0.16 80 CAN744725
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744226SPEC
744228SPEC
744225SPEC
744227SPEC
744224SPEC
744223SPEC
744222SPEC
744221SPEC
744220SPEC
744229SPEC
744220103SPEC
744220203SPEC
744226SSPEC
744228SSPEC
744225SSPEC
744227SSPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsWicklungstypWicklungsanzahlL
(µH)
Zmax
(Ω)
IR
(mA)
RDC max.
(Ω)
VR
(V)
AnwendungDesign KitFilter StickFilter Bag Muster

Videos

Würth Elektronik Webinar: Elektromagnetische Störung und EMV-Zertifizierung

Videos

Würth Elektronik Webinar: EMV-Filter - Von der Komponente bis zum Design

Videos

Würth Elektronik Webinar: Extremely High Speed Data Line Chokes