Merkmale
- MEMS-basiertes kapazitives Messprinzip
- Relative Feuchtigkeitsmessbereiche: 0 bis 100%
- Genauigkeit der Luftfeuchtigkeit: ±1,8% rH, 20 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit
- Integrierter Analog-Digital-Wandler
- Digitale I²C-Schnittstelle
- Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +125 °C
- Temperaturgenauigkeit: ±0,2 °C, 0 °C bis 60 °C
- Versorgungsspannung: 1,08 bis 3,6 V
- Sensor SDK Benutzer Handbuch
- https://www.we-online.com/components/products/media/674800(Jetzt Sensor SDK herunterladen)
Anwendung
- Heizung, Lüftung & Klimatechnik
- Haus- und Gebäudeautomation
- Intelligente Landwirtschaft
- Datenlogger
- Klimaanlagen
- Kühlschränke
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Status | Description | HRANGE (% rH) | HRANGE (% rH) | HACC | TRANGE (°C) | TRANGE (°C) | TACC_ABS | VDD min (V) | VDD max (V) | Verpackung | Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2525020210092 | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | EV-Board für Feuchtigkeitssensor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2500060600000 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Schutzkappe für WSEN-HIDS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2501000201291 | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Sensor FeatherWing | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2525020210002 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WSEN-HIDS | 0 | 100 | ±1,8 %rH | -40 | 125 | ±0,2 °C | 1.08 | 3.6 | 7'' Plastic Reel |
Angebot |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Status | Description | HRANGE (% rH) | HRANGE (% rH) | HACC | TRANGE (°C) | TRANGE (°C) | TACC_ABS | VDD min (V) | VDD max (V) | Verpackung | Angebot |
---|
Software Downloads
Die Sensoren von Würth Elektronik bieten fortschrittliche Sensorfunktionen für jede Embedded-Anwendung. Die eingebaute digitale Schnittstelle ermöglicht eine einfache Integration mit den gängigsten Host-MCUs über serielle Standard-Kommunikationsschnittstellen wie I²C. Dies ermöglicht auch die vollständige Konfiguration und Steuerung des Sensors über Software, die auf der Host-MCU läuft.
Das Sensoren Software Development Kit (SDK) ist ein Satz von Software-Tools, die eine schnelle Software-Integration von Würth Elektronik eiSos-Sensoren in die Anwendungssoftware auf der Host-MCU ermöglichen. Es besteht aus einer Reihe von plattformunabhängigen Treibern für die Sensoren und Beispielanwendungen, die auf der Raspberry Pi Plattform entwickelt und in C geschrieben wurden.
Videos
MEMS based sensors from Würth Elektronik
Videos
WE meet @ Digital Days 2020: Sensors in Change From a Simple Sensor Cell to a Complex Sensor System
Videos
WE meet @ Digital Days 2021: Hardware Design-In Hints for Sensors
Videos
Würth Elektronik Webinar: Alles, was Sie über die Messung der Luftfeuchtigkeit wissen müssen