General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Einhaltung | RoHS |
Raster | 5.08 mm |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Grün |
Kontaktmaterial | Messing |
Kontaktbeschichtung | Zinn |
Electrical Properties | |
---|---|
IR | 20 A |
IR cULus | 20 A |
IR VDE | 20 A |
Arbeitsspannung | 300 V (AC) |
Arbeitsspannung [cULus] | 300 V (AC) |
Arbeitsspannung [VDE] | 300 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [cULus] | 1600 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [VDE] | 2500 V (AC) |
Kontaktwiderstand [cULus] | 20 mΩ |
Kontaktwiderstand [VDE] | 20 mΩ |
Certification | |
---|---|
cULus Zulassung | E315414 |
VDE-Zulassung | 40023195 [Model number 313] |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691313510002 | SPEC | 6 Dateien | 2 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal | 691002 | |
691313510003 | SPEC | 6 Dateien | 3 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal | – | |
691313510004 | SPEC | 6 Dateien | 4 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal | – | |
691313510005 | SPEC | 6 Dateien | 5 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal | – | |
691313510006 | SPEC | 6 Dateien | 6 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal | – | |
691313510007 | SPEC | 7 Dateien | 7 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal | – | |
691313510008 | SPEC | 6 Dateien | 8 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal | – | |
691313510009 | SPEC | 6 Dateien | 9 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal | – | |
691313510010 | SPEC | 6 Dateien | 10 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal | – | |
691313510011 | SPEC | 6 Dateien | 11 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal | – | |
691313510012 | SPEC | 7 Dateien | 12 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal | – | |
691313510013 | SPEC | 6 Dateien | 13 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal | – | |
691313510014 | SPEC | 6 Dateien | 14 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal | – | |
691313510015 | SPEC | 6 Dateien | 15 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal | – | |
691313510016 | SPEC | 6 Dateien | 16 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal | – | |
691313510017 | SPEC | 6 Dateien | 17 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal | – | |
691313510018 | SPEC | 6 Dateien | 18 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal | – | |
691313510019 | SPEC | 6 Dateien | 19 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal | – | |
691313510020 | SPEC | 6 Dateien | 20 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal | – | |
691313510021 | SPEC | 6 Dateien | 21 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal | – | |
691313510022 | SPEC | 6 Dateien | 22 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal | – | |
691313510023 | SPEC | 6 Dateien | 23 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal | – | |
691313510024 | SPEC | 6 Dateien | 24 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal | – |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
691313510002 | SPEC |
691313510003 | SPEC |
691313510004 | SPEC |
691313510005 | SPEC |
691313510006 | SPEC |
691313510007 | SPEC |
691313510008 | SPEC |
691313510009 | SPEC |
691313510010 | SPEC |
691313510011 | SPEC |
691313510012 | SPEC |
691313510013 | SPEC |
691313510014 | SPEC |
691313510015 | SPEC |
691313510016 | SPEC |
691313510017 | SPEC |
691313510018 | SPEC |
691313510019 | SPEC |
691313510020 | SPEC |
691313510021 | SPEC |
691313510022 | SPEC |
691313510023 | SPEC |
691313510024 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Design Kit | Muster |
---|
Beispiele von hochgradig kundenspezifischen Produkten
In-House Design & Beratung
Gegenstecker
WR-TBL Serie 351 - 5.08 mm Vertical
WR-TBL Serie 353 - 5.08 mm Vertical Screwless
WR-TBL Serie 352 - 5.08 mm Horizontal with Hook on Wire Side
WR-TBL Serie 3445 - 5.08 mm Horizontal with Hook on Back Side
WR-TBL Series 373B - Plug with Excenter Clamp 5.08mm pitch - Vertical cable entry - Cable
WR-TBL Series 3045 - 5.08 mm - Screwless Plug Vertical Entry without Plastic Latches
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: