Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Material | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1012 | 10 | 6 | 12 | 2.4 | MnZn | SMT | ||
1050 | 10.2 | 7 | 5 | 2.5 | MnZn | SMT | ||
1052 | 10.5 | 10.3 | 5 | 2 | MnZn | SMT | ||
1070 | 10.1 | 7 | 6.8 | 2.6 | MnZn | SMT | ||
1078 | 9.4 | 6.2 | 7.8 | 1.8 | MnZn | SMT | ||
1088 | 10.2 | 8 | 8.1 | 2.5 | MnZn | SMT | ||
1088A | 10.2 | 8.1 | 8.1 | 2.5 | MnZn | SMT | ||
1088B | 10.8 | 8.2 | 8.5 | 2.8 | MnZn | SMT | ||
1190 | 11.3 | 11 | 8.9 | 2.2 | MnZn | SMT | ||
1240 | 11.5 | 11.8 | 3.8 | 1.75 | MnZn | SMT | ||
1323 | 13 | 10.5 | 2.3 | 6.9 | MnZn | SMT | ||
1350 | 13.5 | 13.3 | 5 | 2 | MnZn | SMT | ||
1390 | 14 | 13 | 9 | 1.8 | MnZn | SMT | ||
1411 | 14.5 | 13.5 | 10.7 | 2.7 | MnZn | SMT | ||
1435 | 13.5 | 13.65 | 3.5 | 9.6 | MnZn | SMT | ||
1820 | 16.4 | 13.6 | 2 | 3 | MnZn | SMT | ||
4030 | 4.1 | 3.1 | 3 | 4.8 | MnZn | SMT | ||
4035 | 5 | 3.1 | 3.5 | 1.55 | MnZn | SMT | ||
5030 | 5 | 3.1 | 3 | 5.6 | MnZn | SMT | ||
7050 | 7.15 | 7 | 5 | 2.5 | MnZn | SMT | ||
7070 | 7 | 7 | 7 | 2 | MnZn | SMT | ||
9065 | 8.64 | 6.35 | 4.5 | 2.7 | MnZn | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Niedrige Kernverluste (MnZn)
- Hoher Sättigungsstrom bis zu 125 A
- Extrem niedriger RDC
- Magnetisch geschirmt
- Betriebstemperatur: –40 °C bis +125 °C
- Empfohlenes Lötverfahren: Reflow
Anwendung
- Multiphase Schaltregler
- CPU/RAM Stromversorgung
- Power PC
- Filter
Artikeldaten
Alle
1012
1050
1052
1070
1078
1088
1088A
1088B
1190
1240
1323
1350
1390
1411
1435
1820
4030
4035
5030
7050
7070
9065
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | L (µH) | LR (µH) | IR (A) | ISAT1 (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
744340300025 | SPEC | 8 Dateien | 0.025 | 0.025 | 27 | 48.9 | 51 | 0.27 | 180 | MnZn | – | ||
744340300030 | SPEC | 8 Dateien | 0.03 | 0.029 | 27 | 47.3 | 50.6 | 0.27 | 170 | MnZn | – | ||
744340300055 | SPEC | 8 Dateien | 0.055 | 0.055 | 27 | 23.6 | 25.2 | 0.27 | 123 | MnZn | – | ||
744300006 | SPEC | 8 Dateien | 0.06 | 0.059 | 37 | 60.9 | 65.6 | 0.22 | 124 | MnZn | – | ||
74431012007 | SPEC | 8 Dateien | 0.07 | 0.069 | 37 | 125 | 125 | 0.125 | 149 | MnZn | – | ||
74434035007 | SPEC | 8 Dateien | 0.07 | 0.01 | 29 | 17 | 18.1 | 0.38 | 85 | MnZn | – | ||
744302007 | SPEC | 8 Dateien | 0.072 | 0.071 | 30 | 62 | 64 | 0.235 | 150 | MnZn | 744300 | ||
744340300075 | SPEC | 8 Dateien | 0.075 | 0.075 | 27 | 18.7 | 23.5 | 0.27 | 106 | MnZn | – | ||
744300008 | SPEC | 8 Dateien | 0.08 | 0.078 | 37 | 48.7 | 53.1 | 0.22 | 94 | MnZn | – | ||
7443081010 | SPEC | 8 Dateien | 0.1 | 0.1 | 38 | 91.3 | 104.4 | 0.29 | 80 | MnZn | – | ||
744304010 | SPEC | 8 Dateien | 0.1 | 0.1 | 24 | – | – | 0.17 | 105 | MnZn | 744300 | ||
7443082010 | SPEC | 8 Dateien | 0.1 | 0.099 | 60 | 107.3 | 114.1 | 0.18 | 94 | MnZn | – | ||
74431435010 | SPEC | 8 Dateien | 0.1 | 0.099 | 31 | 72.5 | 82.6 | 0.28 | 87 | MnZn | – | ||
74431012010 | SPEC | 8 Dateien | 0.1 | 0.099 | 37 | 125 | 125 | 0.125 | 80 | MnZn | – | ||
7443082010B | SPEC | 8 Dateien | 0.1 | 0.104 | 70 | 103 | 117 | 0.114 | 90 | MnZn | – | ||
74434035010 | SPEC | 8 Dateien | 0.1 | 0.016 | 29 | 18.1 | 19.1 | 0.38 | 69 | MnZn | – | ||
74435030010 | SPEC | 8 Dateien | 0.1 | 0.01 | 27 | 18 | 19.1 | 0.31 | 83 | MnZn | – | ||
744300010 | SPEC | 8 Dateien | 0.1 | 0.093 | 37 | 39.5 | 43.1 | 0.22 | 74 | MnZn | – | ||
744302010 | SPEC | 8 Dateien | 0.105 | 0.104 | 30 | 45 | 51 | 0.235 | 70 | MnZn | 744300 | ||
744307012 | SPEC | 8 Dateien | 0.12 | 0.118 | 26 | 43.3 | 48.5 | 0.29 | 66 | MnZn | 744300 | ||
744303012 | SPEC | 8 Dateien | 0.12 | 0.118 | 31 | 51.2 | 59.8 | 0.325 | 150 | MnZn | 744300 | ||
7443081012 | SPEC | 8 Dateien | 0.12 | 0.12 | 38 | 78.2 | 88.5 | 0.29 | 74 | MnZn | – | ||
744309012 | SPEC | 8 Dateien | 0.12 | 0.12 | 47.5 | 125 | 125 | 0.165 | 65 | MnZn | 744300 | ||
7443082012 | SPEC | 8 Dateien | 0.12 | 0.118 | 60 | 93.1 | 100 | 0.18 | 70 | MnZn | – | ||
74431323012 | SPEC | 8 Dateien | 0.12 | 0.117 | 26 | 40.1 | 47.8 | 0.7 | 120 | MnZn | – | ||
74431435012 | SPEC | 8 Dateien | 0.12 | 0.119 | 31 | 62.7 | 71.3 | 0.28 | 85 | MnZn | – | ||
74431012012 | SPEC | 8 Dateien | 0.12 | 0.119 | 37 | 121.1 | 125 | 0.125 | 75 | MnZn | – | ||
7443082012B | SPEC | 8 Dateien | 0.12 | 0.117 | 70 | 93.6 | 100.9 | 0.114 | 64 | MnZn | – | ||
744302015 | SPEC | 8 Dateien | 0.15 | 0.125 | 30 | 30 | 35 | 0.235 | 55 | MnZn | 744300 | ||
744308015 | SPEC | 8 Dateien | 0.15 | 0.15 | 25 | 53.8 | 60.7 | 0.37 | 60 | MnZn | 744300 | ||
7443081015 | SPEC | 8 Dateien | 0.15 | 0.15 | 38 | 67 | 75 | 0.29 | 60 | MnZn | – | ||
7443082015A | SPEC | 8 Dateien | 0.15 | 0.136 | 65 | 68.5 | 76.9 | 0.15 | 56 | MnZn | – | ||
7443082015 | SPEC | 8 Dateien | 0.15 | 0.147 | 60 | 80.5 | 87.1 | 0.18 | 63 | MnZn | – | ||
74431435015 | SPEC | 8 Dateien | 0.15 | 0.147 | 31 | 55.8 | 64.8 | 0.28 | 84 | MnZn | – | ||
74431012015 | SPEC | 8 Dateien | 0.15 | 0.144 | 37 | 99.4 | 108.4 | 0.125 | 70 | MnZn | – | ||
7443082015B | SPEC | 8 Dateien | 0.15 | 0.143 | 70 | 80.7 | 88.4 | 0.114 | 52 | MnZn | – | ||
744300015 | SPEC | 8 Dateien | 0.15 | 0.034 | 37 | 28.3 | 32.3 | 0.22 | 51 | MnZn | – | ||
744303015 | SPEC | 8 Dateien | 0.155 | 0.15 | 31 | 44.5 | 51.5 | 0.325 | 110 | MnZn | 744300 | ||
744307016 | SPEC | 8 Dateien | 0.16 | 0.155 | 26 | 40 | 51.7 | 0.29 | 50 | MnZn | 744300 | ||
744304016 | SPEC | 8 Dateien | 0.16 | 0.155 | 24 | – | – | 0.17 | 80 | MnZn | 744300 | ||
74431323016 | SPEC | 8 Dateien | 0.16 | 0.149 | 26 | 28.9 | 35.1 | 0.7 | 113 | MnZn | – | ||
7443082017 | SPEC | 8 Dateien | 0.17 | 0.15 | 60 | 62.9 | 69.3 | 0.18 | 56 | MnZn | – | ||
7443081018 | SPEC | 8 Dateien | 0.18 | 0.176 | 38 | 55.6 | 63.4 | 0.29 | 52 | MnZn | – | ||
7443082018A | SPEC | 8 Dateien | 0.18 | 0.157 | 65 | 63.9 | 72.7 | 0.15 | 47 | MnZn | – | ||
7443082018 | SPEC | 8 Dateien | 0.18 | 0.165 | 60 | 59.3 | 66.4 | 0.18 | 53 | MnZn | – | ||
74431435018 | SPEC | 8 Dateien | 0.18 | 0.175 | 31 | 49.7 | 58.4 | 0.28 | 63 | MnZn | – | ||
744308020 | SPEC | 8 Dateien | 0.2 | 0.198 | 25 | 44 | 50.4 | 0.37 | 45 | MnZn | 744300 | ||
744306020 | SPEC | 8 Dateien | 0.2 | 0.195 | 25 | 34 | 36.1 | 0.26 | 51 | MnZn | 744300 | ||
744307022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | 0.174 | 26 | 26.8 | 29.9 | 0.29 | 38 | MnZn | 744300 | ||
744303022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | 0.18 | 31 | 27 | 34.5 | 0.325 | 80 | MnZn | 744300 | ||
7443081022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | 0.2 | 38 | 39.1 | 48.4 | 0.29 | 43 | MnZn | – | ||
744304022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | 0.16 | 24 | – | – | 0.17 | 70 | MnZn | 744300 | ||
744305022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | 0.215 | 26 | 39.9 | 42 | 0.155 | 36 | MnZn | 744300 | ||
7443082022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | 0.154 | 60 | 52.7 | 59.3 | 0.18 | 52 | MnZn | – | ||
74431435022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | 0.211 | 31 | 37.6 | 43 | 0.28 | 60 | MnZn | – | ||
744300022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | 0.024 | 37 | 18.8 | 21.6 | 0.22 | 38 | MnZn | – | ||
744308025 | SPEC | 8 Dateien | 0.25 | 0.246 | 25 | 41.6 | 46.5 | 0.37 | 40 | MnZn | 744300 | ||
744306025 | SPEC | 8 Dateien | 0.25 | 0.24 | 25 | 30.3 | 32.3 | 0.26 | 38 | MnZn | 744300 | ||
744301025 | SPEC | 8 Dateien | 0.25 | 0.25 | 38 | 54.4 | 64.7 | 0.32 | 33 | MnZn | 744300 | ||
744309025 | SPEC | 8 Dateien | 0.25 | 0.245 | 47.5 | 75.6 | 88.5 | 0.165 | 37 | MnZn | 744300 | ||
7443081030 | SPEC | 8 Dateien | 0.3 | 0.14 | 38 | 28.9 | 34.6 | 0.29 | 33 | MnZn | – | ||
744306030 | SPEC | 8 Dateien | 0.3 | 0.22 | 25 | 22.2 | 25 | 0.26 | 31 | MnZn | 744300 | ||
744308033 | SPEC | 8 Dateien | 0.33 | 0.305 | 25 | 27.3 | 32 | 0.37 | 35 | MnZn | 744300 | ||
744301033 | SPEC | 8 Dateien | 0.33 | 0.325 | 38 | 44.9 | 48.9 | 0.32 | 28 | MnZn | 744300 | ||
744305033 | SPEC | 8 Dateien | 0.33 | 0.27 | 26 | 23.6 | 27.7 | 0.155 | 22 | MnZn | 744300 | ||
744309033 | SPEC | 8 Dateien | 0.33 | 0.31 | 47.5 | 58 | 65.7 | 0.165 | 28 | MnZn | 744300 | ||
744308040 | SPEC | 8 Dateien | 0.4 | 0.345 | 25 | 23.8 | 28.3 | 0.37 | 25 | MnZn | 744300 | ||
7443081040 | SPEC | 8 Dateien | 0.4 | 0.05 | 38 | 20.1 | 24.1 | 0.29 | 27 | MnZn | – | ||
744305040 | SPEC | 8 Dateien | 0.4 | 0.1 | 26 | 16.8 | 21.7 | 0.155 | 20 | MnZn | 744300 | ||
744301047 | SPEC | 8 Dateien | 0.47 | 0.24 | 38 | 32.1 | 36.1 | 0.32 | 20 | MnZn | 744300 | ||
744309047 | SPEC | 8 Dateien | 0.47 | 0.2 | 47.5 | 35.1 | 46.8 | 0.165 | 22 | MnZn | 744300 | ||
7443091062 | SPEC | 8 Dateien | 0.62 | 0.62 | 34 | 68.4 | 74 | 0.42 | 25 | MnZn | – | ||
7443091080 | SPEC | 8 Dateien | 0.8 | 0.78 | 34 | 53.1 | 58.5 | 0.42 | 21 | MnZn | – | ||
74431821100 | SPEC | 8 Dateien | 1 | 0.1 | 23 | 6.6 | 9.3 | 0.33 | 26 | MnZn | – | ||
7443091100 | SPEC | 8 Dateien | 1 | 0.95 | 34 | 38.5 | 43.5 | 0.42 | 18 | MnZn | – | ||
7443091120 | SPEC | 8 Dateien | 1.2 | 1.02 | 34 | 32.2 | 38.3 | 0.42 | 16 | MnZn | – | ||
7443091150 | SPEC | 8 Dateien | 1.5 | 0.18 | 34 | 22.5 | 27.1 | 0.42 | 15 | MnZn | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
744340300025 | SPEC | |
744340300030 | SPEC | |
744340300055 | SPEC | |
744300006 | SPEC | |
74431012007 | SPEC | |
74434035007 | SPEC | |
744302007 | SPEC | |
744340300075 | SPEC | |
744300008 | SPEC | |
7443081010 | SPEC | |
744304010 | SPEC | |
7443082010 | SPEC | |
74431435010 | SPEC | |
74431012010 | SPEC | |
7443082010B | SPEC | |
74434035010 | SPEC | |
74435030010 | SPEC | |
744300010 | SPEC | |
744302010 | SPEC | |
744307012 | SPEC | |
744303012 | SPEC | |
7443081012 | SPEC | |
744309012 | SPEC | |
7443082012 | SPEC | |
74431323012 | SPEC | |
74431435012 | SPEC | |
74431012012 | SPEC | |
7443082012B | SPEC | |
744302015 | SPEC | |
744308015 | SPEC | |
7443081015 | SPEC | |
7443082015A | SPEC | |
7443082015 | SPEC | |
74431435015 | SPEC | |
74431012015 | SPEC | |
7443082015B | SPEC | |
744300015 | SPEC | |
744303015 | SPEC | |
744307016 | SPEC | |
744304016 | SPEC | |
74431323016 | SPEC | |
7443082017 | SPEC | |
7443081018 | SPEC | |
7443082018A | SPEC | |
7443082018 | SPEC | |
74431435018 | SPEC | |
744308020 | SPEC | |
744306020 | SPEC | |
744307022 | SPEC | |
744303022 | SPEC | |
7443081022 | SPEC | |
744304022 | SPEC | |
744305022 | SPEC | |
7443082022 | SPEC | |
74431435022 | SPEC | |
744300022 | SPEC | |
744308025 | SPEC | |
744306025 | SPEC | |
744301025 | SPEC | |
744309025 | SPEC | |
7443081030 | SPEC | |
744306030 | SPEC | |
744308033 | SPEC | |
744301033 | SPEC | |
744305033 | SPEC | |
744309033 | SPEC | |
744308040 | SPEC | |
7443081040 | SPEC | |
744305040 | SPEC | |
744301047 | SPEC | |
744309047 | SPEC | |
7443091062 | SPEC | |
7443091080 | SPEC | |
74431821100 | SPEC | |
7443091100 | SPEC | |
7443091120 | SPEC | |
7443091150 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | L (µH) | LR (µH) | IR (A) | ISAT1 (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Wie man den richtigen Spulentyp (Induktor) auswählt?!
Videos
Webinar: Definition der Bauteilerwärmung von Speicherinduktivitäten in Schaltreglern