ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeInduktivitäten & LeistungsübertragerProduktfamilieGeschirmte SpeicherinduktivitätenProduktserieWE-MAPI SMT-Speicherdrossel

WE-MAPI SMT-Speicherdrossel ERWEITERT

Geschirmt

WE-MAPI SMT-Speicherdrossel
 Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
1610 1.6 1.6 1 SMT
2010 2 1.6 1 SMT
2506 2.5 2 0.6 SMT
2508 2.5 2 0.8 SMT
2510 2.5 2 1 SMT
2512 2.5 2 1.2 SMT
NEU 2512 HT 2.7 2.2 1.2 SMT
3010 3 3 1 SMT
3012 3 3 1.2 SMT
3015 3 3 1.5 SMT
NEU 3015 HT 3.2 3.2 1.5 SMT
3020 3 3 2 SMT
NEU 3020 HT 3.2 3.2 2 SMT
NEU 4012 4.3 4.3 1.2 SMT
4020HT 4 4 2 SMT
4020 4 4 2 SMT
4030 4 4 - SMT
ERW. 5020 - - 2.1 SMT
ERW. 5030 - - 3.1 SMT

Merkmale

  • Magnetisches Eisenpulvergemisch ermöglicht hohe Nennströme
  • Kompaktes Design
  • Magnetisch geschirmt
  • Hohe Stromtragfähigkeit und hohe Sättigungsströme möglich
  • Keine Geräuschprobleme und geringes Streufeld
  • AEC-Q 200 qualifiziert
  • Betriebstemperatur: -40°C bis +125°C

WE-MAPI 4020HT

  • Hochtemperatur-Serie mit Betriebstemperatur von -55 °C bis +150 °C

Anwendung

  • Stromversorgungen von Smartphones, Tablet-PCs und anderen mobilen Geräten
  • DC/DC-Wandler für hohe Ströme in Netzteilen
  • DC/DC-Wandler für Field Programmable Gate Arrays (FPGA)
  • Point of Load (POL)- Wandler
  • Tragbare Geräte Digitalkamera sowie batteriebetriebene Geräte
  • Mainboards /Grafikkarten
  • CPU/RAM Stromversorgung
  • Wi-Fi-Kommunikationsgeräte

Artikeldaten

Alle
1610
2010
2506
2508
2510
2512
2512 HT
3010
3012
3015
3015 HT
3020
3020 HT
4012
4020HT
4020
4030
5020
5030
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
fres
(MHz)
V
(V)
MontageartDesign KitFilter StickFilter Bag Muster
NEU7443835400033SPEC
7 Dateien 0.033 33.5 40 0.9 682 80 SMT
NEU7443835400068SPEC
7 Dateien 0.068 27 38 1.7 374 80 SMT
NEU744383670013SPEC
6 Dateien 0.13 27.4 30 1.4 189 80 SMT
744383130033SPEC
9 Dateien 0.33 3.25 6.2 65 215 80 SMT7443831
744383430033SPEC
9 Dateien 0.33 4.35 7.5 40 205 80 SMT7443831
744383230033SPEC
9 Dateien 0.33 5.5 8 29 180 80 SMT7443832
744383340033SPEC
9 Dateien 0.33 7.4 13.3 19 140 80 SMT7443833
744383360033SPEC
9 Dateien 0.33 8.7 10.5 14 140 80 SMT7443833
744383560033SPEC
9 Dateien 0.33 14.95 16.7 6 115 80 SMT7443834
744383560033HTSPEC
9 Dateien 0.33 13.3 14.8 6.5 98 80 SMT
NEU744383660033SPEC
6 Dateien 0.33 19.8 22.9 3.1 100 80 SMT
NEU744383240033HTSPEC
7 Dateien 0.33 6.2 8.6 23.2 174 80 SMT
NEU744383670033SPEC
6 Dateien 0.33 21.6 26.5 2.8 108 80 SMT
744383130047SPEC
9 Dateien 0.47 2.95 5.6 77 200 80 SMT7443831
744383430047SPEC
9 Dateien 0.47 3.9 6.5 49 175 80 SMT7443831
744383210047SPEC
9 Dateien 0.47 3.25 4.65 76 165 80 SMT7443832
744383220047SPEC
9 Dateien 0.47 3.35 5.65 70 160 80 SMT7443832
744383230047SPEC
9 Dateien 0.47 4.8 6.9 37 170 80 SMT7443832
744383240047SPEC
9 Dateien 0.47 5.35 8 30 145 80 SMT7443832
744383340047SPEC
9 Dateien 0.47 6.8 12.3 22 110 80 SMT7443833
744383350047SPEC
9 Dateien 0.47 7.1 7.4 20 105 80 SMT
744383360047SPEC
9 Dateien 0.47 7.55 9.8 18 99 80 SMT7443833
744383560047HTSPEC
9 Dateien 0.47 12.7 13 7 83 80 SMT
NEU744383660047SPEC
6 Dateien 0.47 16 18.9 5.1 72 80 SMT
NEU744383240047HTSPEC
9 Dateien 0.47 5.3 7.5 30.1 131 80 SMT
NEU744383670047SPEC
6 Dateien 0.47 20.8 20 3.5 72 80 SMT
744383130056SPEC
9 Dateien 0.56 2.7 5.2 90 150 80 SMT7443831
744383430056SPEC
9 Dateien 0.56 3.6 6.2 56 135 80 SMT7443831
744383240056SPEC
9 Dateien 0.56 4.75 7.9 37 120 80 SMT7443832
744383340056SPEC
9 Dateien 0.56 5.8 11.1 29 108 80 SMT7443833
744383560056SPEC
9 Dateien 0.56 13.65 14.7 7 85 80 SMT7443834
744383560056HTSPEC
9 Dateien 0.56 12.15 13 7.5 72 80 SMT
NEU744383240056HTSPEC
9 Dateien 0.56 4.7 6.7 38.3 102 80 SMT
NEU744383350056HTSPEC
7 Dateien 0.56 7.3 7.8 19.3 93 80 SMT
744383130068SPEC
9 Dateien 0.68 2.55 4.8 101 135 80 SMT7443831
744383430068SPEC
9 Dateien 0.68 3.3 5.9 65 130 80 SMT7443831
744383230068SPEC
9 Dateien 0.68 4.25 6.1 46 135 80 SMT7443832
744383240068SPEC
9 Dateien 0.68 4.25 7.4 45 102 80 SMT7443832
744383340068SPEC
9 Dateien 0.68 5.15 10 36 100 80 SMT7443833
744383350068SPEC
9 Dateien 0.68 6.3 9.7 25 100 80 SMT
744383360068SPEC
9 Dateien 0.68 6.75 8.1 22 85 80 SMT7443833
744383560068SPEC
9 Dateien 0.68 13.15 12.7 7.5 75 80 SMT7443834
744383560068HTSPEC
9 Dateien 0.68 11.7 11.7 8 67 80 SMT
NEU744383660068SPEC
6 Dateien 0.68 14.4 16.2 6.3 59 80 SMT
NEU744383350068HTSPEC
9 Dateien 0.68 6.8 7.4 22.1 78 80 SMT
NEU744383360068HTSPEC
9 Dateien 0.68 6.4 6.7 24.4 85 80 SMT
744383130082SPEC
9 Dateien 0.82 2.35 4.6 115 115 80 SMT7443831
744383430082SPEC
9 Dateien 0.82 3.15 5.35 71 125 80 SMT7443831
744383230082SPEC
9 Dateien 0.82 3.9 5.45 53 105 80 SMT7443832
744383350082SPEC
9 Dateien 0.82 5.7 8.6 30 85 80 SMT
744383660082SPEC
9 Dateien 0.82 13.25 15.3 8.3 53.5 80 SMT
74438313010SPEC
9 Dateien 1 2.2 4.25 127 111 80 SMT7443831
74438343010SPEC
9 Dateien 1 2.8 4.7 86 99 80 SMT7443831
74438321010SPEC
9 Dateien 1 2.1 3.25 163 90 80 SMT7443832
74438322010SPEC
9 Dateien 1 2.65 4.4 107 100 80 SMT7443832
74438323010SPEC
9 Dateien 1 3.55 5.3 63 80 80 SMT7443832
74438324010SPEC
9 Dateien 1 4.05 6.3 49 85 80 SMT7443832
74438334010SPEC
9 Dateien 1 4.75 8.4 42.1 80 80 SMT7443833
74438335010SPEC
9 Dateien 1 4.95 5.95 39 72 80 SMT7443833
74438336010SPEC
9 Dateien 1 6.15 6.5 26 67 80 SMT7443833
74438356010SPEC
9 Dateien 1 10.1 11.5 12 55 80 SMT7443834
74438357010SPEC
9 Dateien 1 10.25 12.5 11.6 59 80 SMT7443834
74438366010SPEC
9 Dateien 1 11.1 14 11.4 50 80 SMT
74438356010HTSPEC
9 Dateien 1 8.75 9.3 13.5 46 80 SMT
74438367010SPEC
9 Dateien 1 11.85 13.1 10 44.5 80 SMT
NEU74438324010HTSPEC
9 Dateien 1 3.9 4.8 53.4 71 80 SMT
NEU74438335010HTSPEC
9 Dateien 1 4.5 5.9 46.2 73 80 SMT
NEU74438336010HTSPEC
9 Dateien 1 5.8 6.3 28.5 67 80 SMT
74438313012SPEC
9 Dateien 1.2 2.1 4.1 140 109 80 SMT7443831
74438343012SPEC
9 Dateien 1.2 2.4 4.9 114 96 80 SMT7443831
74438323012SPEC
9 Dateien 1.2 3.05 4.85 82 75 80 SMT7443832
74438324012SPEC
9 Dateien 1.2 3.4 5.8 67 80 80 SMT7443832
74438334012SPEC
9 Dateien 1.2 4.05 7.5 55 66 80 SMT7443833
74438336012SPEC
9 Dateien 1.2 5.65 6 30 57 80 SMT7443833
82931060
82931061
74438356012SPEC
9 Dateien 1.2 8.9 11.2 15 52 80 SMT7443834
82931100
82931101
74438357012SPEC
9 Dateien 1.2 9.4 11.6 13.4 51 80 SMT7443834
74438356012HTSPEC
9 Dateien 1.2 8 9.3 16 45 80 SMT
NEU74438324012HTSPEC
9 Dateien 1.2 3.5 4.7 64.9 67 80 SMT
NEU74438336012HTSPEC
9 Dateien 1.2 5.4 6 32.6 60 80 SMT
74438313015SPEC
9 Dateien 1.5 1.8 3.45 189 90 80 SMT7443831
74438343015SPEC
9 Dateien 1.5 2.05 3.95 150 85 80 SMT7443831
74438323015SPEC
9 Dateien 1.5 2.85 4.75 92 65 80 SMT7443832
74438324015SPEC
9 Dateien 1.5 3.05 4.7 82 60 80 SMT7443832
74438334015SPEC
9 Dateien 1.5 3.3 7.1 80 60 80 SMT7443833
74438336015SPEC
9 Dateien 1.5 5.35 5.85 33 51 80 SMT7443833
74438356015SPEC
9 Dateien 1.5 8.6 10.2 16 48 80 SMT7443834
74438357015SPEC
9 Dateien 1.5 8.2 11 17.1 48 80 SMT7443834
74438366015SPEC
9 Dateien 1.5 8.45 13.2 18.5 35 80 SMT
74438356015HTSPEC
9 Dateien 1.5 7.45 9 18 40 80 SMT
NEU74438324015HTSPEC
9 Dateien 1.5 4.7 4 88.7 56 80 SMT
NEU74438336015HTSPEC
9 Dateien 1.5 5.2 5.5 35.2 53 80 SMT
74438356018SPEC
9 Dateien 1.8 6.8 8.7 24.5 40 80 SMT7443834
74438357018SPEC
9 Dateien 1.8 7.9 10.3 18 42 80 SMT7443834
74438356018HTSPEC
9 Dateien 1.8 6.05 8.3 26 37.5 80 SMT
74438313022SPEC
9 Dateien 2.2 1.25 3.25 337 70 80 SMT7443831
74438343022SPEC
9 Dateien 2.2 1.65 3.3 225 70 80 SMT7443831
74438322022SPEC
9 Dateien 2.2 1.65 2.8 252 60 80 SMT7443832
74438323022SPEC
9 Dateien 2.2 2.2 3.55 147 60 80 SMT7443832
74438324022SPEC
9 Dateien 2.2 2.45 3.65 123 57 80 SMT7443832
74438333022SPEC
9 Dateien 2.2 2.35 4.85 150 50 80 SMT7443833
74438334022SPEC
9 Dateien 2.2 2.9 6.1 100 50 80 SMT7443833
74438335022SPEC
9 Dateien 2.2 3 4.2 94 45 80 SMT7443833
74438336022SPEC
9 Dateien 2.2 3.6 5.55 67 42 80 SMT7443833
74438356022SPEC
9 Dateien 2.2 6.2 7.9 29 34 80 SMT7443834
74438357022SPEC
9 Dateien 2.2 7.1 9.2 22 35 80 SMT7443834
74438366022SPEC
9 Dateien 2.2 7.4 12 23.7 31.5 80 SMT
74438356022HTSPEC
9 Dateien 2.2 5.9 7.6 28 30 80 SMT
74438367022SPEC
9 Dateien 2.2 9.8 10.2 14 28 80 SMT
NEU74438324022HTSPEC
9 Dateien 2.2 2.2 3.5 141.3 53 80 SMT
NEU74438335022HTSPEC
9 Dateien 2.2 3.2 5 83.4 42 80 SMT
NEU74438336022HTSPEC
9 Dateien 2.2 6.4 5.2 56.9 47 80 SMT
74438323033SPEC
9 Dateien 3.3 1.75 2.7 220 50 80 SMT7443832
74438324033SPEC
9 Dateien 3.3 1.7 3.3 226 42 80 SMT7443832
74438333033SPEC
9 Dateien 3.3 1.85 3.7 232 38 80 SMT7443833
74438334033SPEC
9 Dateien 3.3 2.25 5.1 156.3 36 80 SMT7443833
74438335033SPEC
9 Dateien 3.3 2.7 3.85 114 35 80 SMT7443833
74438336033SPEC
9 Dateien 3.3 2.9 5.35 99 39 80 SMT7443833
74438356033SPEC
9 Dateien 3.3 5.15 7.1 39.9 26 80 SMT7443834
74438357033SPEC
9 Dateien 3.3 6.1 6.8 29 26 80 SMT7443834
74438366033SPEC
9 Dateien 3.3 6.1 9.7 33.4 23 80 SMT
74438356033HTSPEC
9 Dateien 3.3 4.45 6.5 45 25.5 80 SMT
74438367033SPEC
9 Dateien 3.3 8 10 20 22 80 SMT
NEU74438324033HTSPEC
9 Dateien 3.3 1.7 3 238.8 42 80 SMT
NEU74438335033HTSPEC
9 Dateien 3.3 6.8 4 115.6 35 80 SMT
NEU74438336033HTSPEC
9 Dateien 3.3 3.1 4.3 85.9 37 80 SMT
74438323047SPEC
9 Dateien 4.7 1.4 2.3 338 35 80 SMT7443832
74438324047SPEC
9 Dateien 4.7 1.45 2.65 300 35 80 SMT7443832
74438333047SPEC
9 Dateien 4.7 1.45 3 356 35 80 SMT7443833
74438334047SPEC
9 Dateien 4.7 1.7 4.75 267.7 30 80 SMT7443833
74438335047SPEC
9 Dateien 4.7 2.4 3.7 141 30 80 SMT7443833
74438336047SPEC
9 Dateien 4.7 2.4 5.15 137 30 80 SMT7443833
74438356047SPEC
9 Dateien 4.7 4 5.75 63 22 80 SMT7443834
74438357047SPEC
9 Dateien 4.7 5.1 8.2 39.9 24 80 SMT7443834
74438356047HTSPEC
9 Dateien 4.7 3.7 5.05 65 18 80 SMT
74438366047SPEC
9 Dateien 4.7 4.65 7.7 54.8 20 80 SMT
74438367047SPEC
9 Dateien 4.7 6.45 6.5 30 18.5 80 SMT
NEU74438324047HTSPEC
9 Dateien 4.7 1.4 2.4 319.6 33 80 SMT
NEU74438335047HTSPEC
9 Dateien 4.7 2.2 3.2 162.9 26 80 SMT
NEU74438336047HTSPEC
9 Dateien 4.7 2.5 4.1 130.6 28 80 SMT
74438324056SPEC
9 Dateien 5.6 1.25 2.2 405 30 80 SMT7443832
74438334056SPEC
9 Dateien 5.6 1.45 3.7 338.3 28 80 SMT7443833
74438356056SPEC
9 Dateien 5.6 3.85 5.5 68 20 80 SMT7443834
74438357056SPEC
9 Dateien 5.6 4.7 8.1 46.5 21 80 SMT7443834
74438356056HTSPEC
9 Dateien 5.6 3.5 4.9 70 17 80 SMT
74438323068SPEC
9 Dateien 6.8 1.05 2 563 30 80 SMT7443832
74438324068SPEC
9 Dateien 6.8 1.05 2.05 560 27 80 SMT7443832
74438334068SPEC
9 Dateien 6.8 1.4 3.5 368.2 25 80 SMT7443833
74438335068SPEC
9 Dateien 6.8 1.75 3.1 250 25 80 SMT7443833
74438336068SPEC
9 Dateien 6.8 2.15 3.65 168 22 80 SMT7443833
74438357068SPEC
9 Dateien 6.8 3.75 7.2 69.4 19.5 80 SMT7443834
74438367068SPEC
11 Dateien 6.8 5.3 7.7 42 15.5 80 SMT
NEU74438335068HTSPEC
9 Dateien 6.8 1.7 3 270.1 22 80 SMT
NEU74438336068HTSPEC
9 Dateien 6.8 2 3.7 197.4 22 80 SMT
74438323082SPEC
9 Dateien 8.2 0.95 1.85 646 27 80 SMT7443832
74438324082SPEC
9 Dateien 8.2 0.95 1.9 630 25 80 SMT7443832
74438357082SPEC
9 Dateien 8.2 3.45 6.8 81 17 80 SMT7443834
74438367082SPEC
9 Dateien 8.2 4.85 6.6 50 13 80 SMT
74438323100SPEC
8 Dateien 10 0.9 1.7 733 25 80 SMT7443832
74438324100SPEC
9 Dateien 10 0.9 1.75 680 23 80 SMT7443832
74438335100SPEC
9 Dateien 10 1.25 2.75 446 21 80 SMT7443833
74438336100SPEC
9 Dateien 10 1.65 3 280 18 80 SMT7443833
74438357100SPEC
9 Dateien 10 3.05 5.95 100.8 15 80 SMT7443834
74438367100SPEC
11 Dateien 10 4.3 6.6 61 13 80 SMT
NEU74438335100HTSPEC
9 Dateien 10 1.2 2.4 477.8 19 80 SMT
74438335150SPEC
9 Dateien 15 0.95 2.2 720 14 80 SMT7443833
74438356150SPEC
9 Dateien 15 2.1 2.85 200 14 80 SMT7443834
74438335220SPEC
9 Dateien 22 0.85 1.95 940 12 80 SMT7443833
74438356220SPEC
9 Dateien 22 1.85 2.45 250 11 80 SMT7443834
74438335330SPEC
9 Dateien 33 0.7 1.7 1210 10 80 SMT7443833
74438335470SPEC
9 Dateien 47 0.55 1.5 2090 8 80 SMT7443833
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
NEU7443835400033SPEC
NEU7443835400068SPEC
NEU744383670013SPEC
744383130033SPEC
744383430033SPEC
744383230033SPEC
744383340033SPEC
744383360033SPEC
744383560033SPEC
744383560033HTSPEC
NEU744383660033SPEC
NEU744383240033HTSPEC
NEU744383670033SPEC
744383130047SPEC
744383430047SPEC
744383210047SPEC
744383220047SPEC
744383230047SPEC
744383240047SPEC
744383340047SPEC
744383350047SPEC
744383360047SPEC
744383560047HTSPEC
NEU744383660047SPEC
NEU744383240047HTSPEC
NEU744383670047SPEC
744383130056SPEC
744383430056SPEC
744383240056SPEC
744383340056SPEC
744383560056SPEC
744383560056HTSPEC
NEU744383240056HTSPEC
NEU744383350056HTSPEC
744383130068SPEC
744383430068SPEC
744383230068SPEC
744383240068SPEC
744383340068SPEC
744383350068SPEC
744383360068SPEC
744383560068SPEC
744383560068HTSPEC
NEU744383660068SPEC
NEU744383350068HTSPEC
NEU744383360068HTSPEC
744383130082SPEC
744383430082SPEC
744383230082SPEC
744383350082SPEC
744383660082SPEC
74438313010SPEC
74438343010SPEC
74438321010SPEC
74438322010SPEC
74438323010SPEC
74438324010SPEC
74438334010SPEC
74438335010SPEC
74438336010SPEC
74438356010SPEC
74438357010SPEC
74438366010SPEC
74438356010HTSPEC
74438367010SPEC
NEU74438324010HTSPEC
NEU74438335010HTSPEC
NEU74438336010HTSPEC
74438313012SPEC
74438343012SPEC
74438323012SPEC
74438324012SPEC
74438334012SPEC
74438336012SPEC
74438356012SPEC
74438357012SPEC
74438356012HTSPEC
NEU74438324012HTSPEC
NEU74438336012HTSPEC
74438313015SPEC
74438343015SPEC
74438323015SPEC
74438324015SPEC
74438334015SPEC
74438336015SPEC
74438356015SPEC
74438357015SPEC
74438366015SPEC
74438356015HTSPEC
NEU74438324015HTSPEC
NEU74438336015HTSPEC
74438356018SPEC
74438357018SPEC
74438356018HTSPEC
74438313022SPEC
74438343022SPEC
74438322022SPEC
74438323022SPEC
74438324022SPEC
74438333022SPEC
74438334022SPEC
74438335022SPEC
74438336022SPEC
74438356022SPEC
74438357022SPEC
74438366022SPEC
74438356022HTSPEC
74438367022SPEC
NEU74438324022HTSPEC
NEU74438335022HTSPEC
NEU74438336022HTSPEC
74438323033SPEC
74438324033SPEC
74438333033SPEC
74438334033SPEC
74438335033SPEC
74438336033SPEC
74438356033SPEC
74438357033SPEC
74438366033SPEC
74438356033HTSPEC
74438367033SPEC
NEU74438324033HTSPEC
NEU74438335033HTSPEC
NEU74438336033HTSPEC
74438323047SPEC
74438324047SPEC
74438333047SPEC
74438334047SPEC
74438335047SPEC
74438336047SPEC
74438356047SPEC
74438357047SPEC
74438356047HTSPEC
74438366047SPEC
74438367047SPEC
NEU74438324047HTSPEC
NEU74438335047HTSPEC
NEU74438336047HTSPEC
74438324056SPEC
74438334056SPEC
74438356056SPEC
74438357056SPEC
74438356056HTSPEC
74438323068SPEC
74438324068SPEC
74438334068SPEC
74438335068SPEC
74438336068SPEC
74438357068SPEC
74438367068SPEC
NEU74438335068HTSPEC
NEU74438336068HTSPEC
74438323082SPEC
74438324082SPEC
74438357082SPEC
74438367082SPEC
74438323100SPEC
74438324100SPEC
74438335100SPEC
74438336100SPEC
74438357100SPEC
74438367100SPEC
NEU74438335100HTSPEC
74438335150SPEC
74438356150SPEC
74438335220SPEC
74438356220SPEC
74438335330SPEC
74438335470SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
fres
(MHz)
V
(V)
MontageartDesign KitFilter StickFilter Bag Muster

WE-MAPI - The Most Efficient Power Inductor

Stay cool, be MAPI!

Effiziente Speicherinduktivität

Die WE-MAPI ist eine der kleinsten gewickelten Metal-Alloy-Speicherdrosseln der Welt. Ihre Effizienz ist herausragend. In der 4020HT-Produktreihe ist sie jetzt verfügbar mit AEC-Q200 Klasse 0 Qualifikation für Betriebstemperaturen von -55° bis +150 °C.

Die Speicherdrossel wurde für die neuesten und kommenden Schaltreglergenerationen entwickelt. Sie besticht durch Ihr innovatives Metall-Alloy-Kernmaterial. Das rahmenlose Design mit direkter Drahtanbindung steigert signifikant das effektive magnetische Volumen und damit auch die Leistungsdichte.

Die Vorteile im Überblick

Geringste AC- und DC-Verluste

Buck: 24 V to 12 V @ 2 A, 500 kHz, 2.2 µH
Buck: 24 V to 12 V @ 2 A, 500 kHz, 2.2 µH

Exzellente Temperaturstabilität

AC- & DC-Verluste @ 500 kHZ
AC- & DC-Verluste @ 500 kHZ

Innovatives Metall-Alloy-Kernmaterial

Gesteigerte Leistungsdichte
Gesteigerte Leistungsdichte

REDEXPERT loss simulation

Find the best inductor!

REDEXPERT has the world’s most accurate AC loss model, which even includes the DC-bias current. With dedicated DC-DC topologies or the generic loss simulator, you can accurately determine the AC and DC losses for your converter. The model includes the core material, shape and winding structure of the inductor. REDEXPERT recommends suitable inductors and allows you to add more filters to find the best inductor for your application.

Videos

Wie man den richtigen Spulentyp (Induktor) auswählt?!

Videos

Webinar: Definition der Bauteilerwärmung von Speicherinduktivitäten in Schaltreglern