ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeKondensatorenProduktfamilieMLCCs - Multilayer-Keramik-ChipkondensatorenProduktserieWCAP-CSGP General PurposeBauformWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)

WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)

General Purpose

WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)

Merkmale

  • Produktserie für die allgemeine Anwendung
  • Hochleistungskeramik
  • Hohe elektrische Präzision und Stabilität der Keramik; insbesondere bei NP0
  • Keramik: NP0 (Klasse I), X5R (Klasse II), X7R (Klasse II)
  • Temperaturkoeffizient:
    ±30 ppm/°C; ±0.54 % für NP0
    ±15 % für X7R und X5R
  • Betriebstemperatur:
    -55 °C bis + 125 °C für NP0 und X7R
    -55 °C bis + 85 °C für X5R
  • Terminierung: Cu/Ni/Sn

Referenzdesigns

  • RD001 6 W Bipolar isolated auxiliary supply for SiC-MOSFET and IGBT gate driver
  • RD002 6 W Unipolar isolated auxiliary supply for SiC-MOSFET and IGBT gate driver
  • RD006 3 W Dual-output isolated auxiliary supply for communication interfaces and measurement systems
  • RD022 GB PoE+-Ethernet-USB”-Adapter für industriellen Einsatz unter EMV-Gesichtspunkten

Anwendung

  • Temperaturkompensation (NP0)
  • Kopplung
  • Entkopplung
  • Bypass
  • Glättung
  • Befilterung
  • Resonanzkreis

Happy with MLCC Downsizing? Check our menu.

Würth Elektronik bietet ein großes Portfolio an MLCC-Größen bis 2220.

Alle Informationen hier

Artikeldaten

Alle
0201
0402
0603
0805
1206
1210
1812
2220
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungDesign KitFilter StickFilter Bag Muster
885012005034SPEC
8 Dateien 1 pF ±0.5pF 25 0402 -55 °C up to +125 °C 42010 GΩ NP0 Klasse I 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel885050
885012005035SPEC
7 Dateien 1.5 pF ±0.5pF 25 0402 -55 °C up to +125 °C 43010 GΩ NP0 Klasse I 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel885050
885012005036SPEC
7 Dateien 2.2 pF ±0.5pF 25 0402 -55 °C up to +125 °C 44410 GΩ NP0 Klasse I 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel885050
885012008018SPEC
7 Dateien 2.2 pF ±0.5pF 25 1206 -55 °C up to +125 °C 44410 GΩ NP0 Klasse I 3.2 1.6 0.8 0.6 7" Tape & Reel
885012004003SPEC
7 Dateien 1.5 pF ±0.25pF 25 0201 -55 °C up to +125 °C 43010 GΩ NP0 Klasse I 0.6 0.3 0.3 0.15 7" Tape & Reel
885012005037SPEC
7 Dateien 3.3 pF ±0.5pF 25 0402 -55 °C up to +125 °C 46610 GΩ NP0 Klasse I 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel885050
885012007026SPEC
8 Dateien 3.3 pF ±0.5pF 25 0805 -55 °C up to +125 °C 46610 GΩ NP0 Klasse I 2 1.25 0.6 0.5 7" Tape & Reel
885012005038SPEC
7 Dateien 4.7 pF ±0.5pF 25 0402 -55 °C up to +125 °C 49410 GΩ NP0 Klasse I 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel885050
885012006030SPEC
8 Dateien 4.7 pF ±0.5pF 25 0603 -55 °C up to +125 °C 49410 GΩ NP0 Klasse I 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012005039SPEC
7 Dateien 6.8 pF ±0.5pF 25 0402 -55 °C up to +125 °C 53610 GΩ NP0 Klasse I 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel885050
885012006031SPEC
8 Dateien 6.8 pF ±0.5pF 25 0603 -55 °C up to +125 °C 53610 GΩ NP0 Klasse I 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012007027SPEC
8 Dateien 6.8 pF ±0.5pF 25 0805 -55 °C up to +125 °C 53610 GΩ NP0 Klasse I 2 1.25 0.6 0.5 7" Tape & Reel
885012005040SPEC
8 Dateien 10 pF ±5% 25 0402 -55 °C up to +125 °C 60010 GΩ NP0 Klasse I 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel885050
885012006032SPEC
8 Dateien 10 pF ±5% 25 0603 -55 °C up to +125 °C 60010 GΩ NP0 Klasse I 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012007028SPEC
8 Dateien 10 pF ±5% 25 0805 -55 °C up to +125 °C 60010 GΩ NP0 Klasse I 2 1.25 0.6 0.5 7" Tape & Reel
885012008019SPEC
8 Dateien 10 pF ±5% 25 1206 -55 °C up to +125 °C 60010 GΩ NP0 Klasse I 3.2 1.6 0.8 0.6 7" Tape & Reel
885012004004SPEC
7 Dateien 10 pF ±5% 25 0201 -55 °C up to +125 °C 60010 GΩ NP0 Klasse I 0.6 0.3 0.3 0.15 7" Tape & Reel
885012004005SPEC
7 Dateien 12 pF ±5% 25 0201 -55 °C up to +125 °C 64010 GΩ NP0 Klasse I 0.6 0.3 0.3 0.15 7" Tape & Reel
885012005041SPEC
8 Dateien 15 pF ±5% 25 0402 -55 °C up to +125 °C 70010 GΩ NP0 Klasse I 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel885050
885012006033SPEC
8 Dateien 15 pF ±5% 25 0603 -55 °C up to +125 °C 70010 GΩ NP0 Klasse I 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012007029SPEC
8 Dateien 15 pF ±5% 25 0805 -55 °C up to +125 °C 70010 GΩ NP0 Klasse I 2 1.25 0.6 0.5 7" Tape & Reel
885012004006SPEC
7 Dateien 15 pF ±5% 25 0201 -55 °C up to +125 °C 70010 GΩ NP0 Klasse I 0.6 0.3 0.3 0.15 7" Tape & Reel
885012004007SPEC
7 Dateien 18 pF ±5% 25 0201 -55 °C up to +125 °C 76010 GΩ NP0 Klasse I 0.6 0.3 0.3 0.15 7" Tape & Reel
885012005042SPEC
8 Dateien 22 pF ±5% 25 0402 -55 °C up to +125 °C 84010 GΩ NP0 Klasse I 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel885050
885012006034SPEC
8 Dateien 22 pF ±5% 25 0603 -55 °C up to +125 °C 84010 GΩ NP0 Klasse I 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel885060
885012007030SPEC
8 Dateien 22 pF ±5% 25 0805 -55 °C up to +125 °C 84010 GΩ NP0 Klasse I 2 1.25 0.6 0.5 7" Tape & Reel
885012004008SPEC
7 Dateien 22 pF ±5% 25 0201 -55 °C up to +125 °C 84010 GΩ NP0 Klasse I 0.6 0.3 0.3 0.15 7" Tape & Reel
885012005043SPEC
8 Dateien 33 pF ±5% 25 0402 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel885050
885012006035SPEC
8 Dateien 33 pF ±5% 25 0603 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel885060
885012007031SPEC
8 Dateien 33 pF ±5% 25 0805 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 2 1.25 0.6 0.5 7" Tape & Reel
885012008020SPEC
8 Dateien 33 pF ±5% 25 1206 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 3.2 1.6 0.8 0.6 7" Tape & Reel
885012004009SPEC
7 Dateien 33 pF ±5% 25 0201 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 0.6 0.3 0.3 0.15 7" Tape & Reel
885012005044SPEC
8 Dateien 47 pF ±5% 25 0402 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel885050
885012006036SPEC
8 Dateien 47 pF ±5% 25 0603 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel885060
885012007032SPEC
8 Dateien 47 pF ±5% 25 0805 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 2 1.25 0.6 0.5 7" Tape & Reel
885012008021SPEC
8 Dateien 47 pF ±5% 25 1206 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 3.2 1.6 0.8 0.6 7" Tape & Reel
885012004010SPEC
7 Dateien 47 pF ±10% 25 0201 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 0.6 0.3 0.3 0.15 7" Tape & Reel
885012005045SPEC
8 Dateien 68 pF ±5% 25 0402 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel885050
885012006037SPEC
8 Dateien 68 pF ±5% 25 0603 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel885060
885012007033SPEC
8 Dateien 68 pF ±5% 25 0805 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 2 1.25 0.6 0.5 7" Tape & Reel
885012008022SPEC
8 Dateien 68 pF ±5% 25 1206 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 3.2 1.6 0.8 0.6 7" Tape & Reel
885012005046SPEC
8 Dateien 100 pF ±5% 25 0402 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel885050
885012205038SPEC
8 Dateien 100 pF ±10% 25 0402 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel885050
885012006038SPEC
8 Dateien 100 pF ±5% 25 0603 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel885060
885012206053SPEC
8 Dateien 100 pF ±10% 25 0603 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012007034SPEC
8 Dateien 100 pF ±5% 25 0805 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 2 1.25 0.6 0.5 7" Tape & Reel
885012207054SPEC
8 Dateien 100 pF ±10% 25 0805 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 0.8 0.5 7" Tape & Reel
885012008023SPEC
8 Dateien 100 pF ±5% 25 1206 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 3.2 1.6 0.8 0.6 7" Tape & Reel
885012004001SPEC
7 Dateien 100 pF ±5% 25 0201 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 0.6 0.3 0.3 0.15 7" Tape & Reel
885012005047SPEC
8 Dateien 150 pF ±5% 25 0402 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel885050
885012205039SPEC
8 Dateien 150 pF ±10% 25 0402 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel885050
885012006039SPEC
8 Dateien 150 pF ±5% 25 0603 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel885060
885012206054SPEC
8 Dateien 150 pF ±10% 25 0603 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012007035SPEC
8 Dateien 150 pF ±5% 25 0805 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 2 1.25 0.6 0.5 7" Tape & Reel
885012207055SPEC
8 Dateien 150 pF ±10% 25 0805 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 0.8 0.5 7" Tape & Reel
885012005048SPEC
8 Dateien 220 pF ±5% 25 0402 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel885050
885012205040SPEC
8 Dateien 220 pF ±10% 25 0402 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel885050
885012006040SPEC
8 Dateien 220 pF ±5% 25 0603 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel885060
885012206055SPEC
8 Dateien 220 pF ±10% 25 0603 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012007036SPEC
8 Dateien 220 pF ±5% 25 0805 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 2 1.25 0.6 0.5 7" Tape & Reel
885012207056SPEC
8 Dateien 220 pF ±10% 25 0805 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 0.8 0.5 7" Tape & Reel
885012208042SPEC
8 Dateien 220 pF ±10% 25 1206 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 0.8 0.6 7" Tape & Reel
885012205041SPEC
8 Dateien 330 pF ±10% 25 0402 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel885050
885012006041SPEC
8 Dateien 330 pF ±5% 25 0603 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel885060
885012206056SPEC
8 Dateien 330 pF ±10% 25 0603 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012007037SPEC
8 Dateien 330 pF ±5% 25 0805 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 2 1.25 0.6 0.5 7" Tape & Reel885070
885012207057SPEC
8 Dateien 330 pF ±10% 25 0805 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 0.8 0.5 7" Tape & Reel
885012008024SPEC
8 Dateien 330 pF ±5% 25 1206 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 3.2 1.6 0.8 0.6 7" Tape & Reel
885012208043SPEC
8 Dateien 330 pF ±10% 25 1206 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 0.8 0.6 7" Tape & Reel
885012205042SPEC
8 Dateien 470 pF ±10% 25 0402 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel885050
885012006042SPEC
8 Dateien 470 pF ±5% 25 0603 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel885060
885012206057SPEC
8 Dateien 470 pF ±10% 25 0603 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012007038SPEC
8 Dateien 470 pF ±5% 25 0805 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 2 1.25 0.8 0.5 7" Tape & Reel885070
885012207058SPEC
8 Dateien 470 pF ±10% 25 0805 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 0.8 0.5 7" Tape & Reel
885012008025SPEC
8 Dateien 470 pF ±5% 25 1206 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 3.2 1.6 0.8 0.6 7" Tape & Reel
885012208044SPEC
8 Dateien 470 pF ±10% 25 1206 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 0.8 0.6 7" Tape & Reel
885012205043SPEC
8 Dateien 680 pF ±10% 25 0402 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel885050
885012006043SPEC
8 Dateien 680 pF ±5% 25 0603 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel885060
885012206058SPEC
8 Dateien 680 pF ±10% 25 0603 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012007039SPEC
8 Dateien 680 pF ±5% 25 0805 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 2 1.25 0.8 0.5 7" Tape & Reel885070
885012207059SPEC
8 Dateien 680 pF ±10% 25 0805 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 0.8 0.5 7" Tape & Reel
885012208045SPEC
8 Dateien 680 pF ±10% 25 1206 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 0.8 0.6 7" Tape & Reel
885012205044SPEC
8 Dateien 1 nF ±10% 25 0402 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel885050
885012006044SPEC
8 Dateien 1 nF ±5% 25 0603 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel885060
885012206059SPEC
8 Dateien 1 nF ±10% 25 0603 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012007040SPEC
8 Dateien 1 nF ±5% 25 0805 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 2 1.25 0.8 0.5 7" Tape & Reel885070
885012207060SPEC
8 Dateien 1 nF ±10% 25 0805 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 0.8 0.5 7" Tape & Reel
885012008026SPEC
8 Dateien 1 nF ±5% 25 1206 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 3.2 1.6 0.8 0.6 7" Tape & Reel
885012208046SPEC
8 Dateien 1 nF ±10% 25 1206 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 0.8 0.6 7" Tape & Reel
885012009002SPEC
8 Dateien 1 nF ±5% 25 1210 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 3.2 2.5 0.95 0.75 7" Tape & Reel
885012209015SPEC
8 Dateien 1 nF ±10% 25 1210 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 3.2 2.5 0.95 0.75 7" Tape & Reel
885012204006SPEC
7 Dateien 1 nF ±10% 25 0201 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 0.6 0.3 0.3 0.15 7" Tape & Reel
885012205045SPEC
8 Dateien 1.5 nF ±10% 25 0402 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel885050
885012206060SPEC
8 Dateien 1.5 nF ±10% 25 0603 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012007041SPEC
8 Dateien 1.5 nF ±5% 25 0805 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 2 1.25 0.8 0.5 7" Tape & Reel885070
885012207061SPEC
8 Dateien 1.5 nF ±10% 25 0805 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 0.8 0.5 7" Tape & Reel
885012208047SPEC
8 Dateien 1.5 nF ±10% 25 1206 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 0.8 0.6 7" Tape & Reel
885012205046SPEC
8 Dateien 2.2 nF ±10% 25 0402 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel885050
885012206061SPEC
8 Dateien 2.2 nF ±10% 25 0603 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012007042SPEC
8 Dateien 2.2 nF ±5% 25 0805 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 2 1.25 0.8 0.5 7" Tape & Reel885070
885012207062SPEC
8 Dateien 2.2 nF ±10% 25 0805 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 0.8 0.5 7" Tape & Reel
885012008027SPEC
8 Dateien 2.2 nF ±5% 25 1206 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 3.2 1.6 0.8 0.6 7" Tape & Reel
885012208048SPEC
8 Dateien 2.2 nF ±10% 25 1206 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 0.8 0.6 7" Tape & Reel
885012009003SPEC
8 Dateien 2.2 nF ±5% 25 1210 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 3.2 2.5 0.95 0.75 7" Tape & Reel
885012209016SPEC
8 Dateien 2.2 nF ±10% 25 1210 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 3.2 2.5 0.95 0.75 7" Tape & Reel
885012205047SPEC
8 Dateien 3.3 nF ±10% 25 0402 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel885050
885012206062SPEC
8 Dateien 3.3 nF ±10% 25 0603 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012007043SPEC
8 Dateien 3.3 nF ±5% 25 0805 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 2 1.25 1.25 0.5 7" Tape & Reel885070
885012207063SPEC
8 Dateien 3.3 nF ±10% 25 0805 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 0.8 0.5 7" Tape & Reel
885012208049SPEC
8 Dateien 3.3 nF ±10% 25 1206 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 0.8 0.6 7" Tape & Reel
885012205048SPEC
8 Dateien 4.7 nF ±10% 25 0402 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel885050
885012206063SPEC
8 Dateien 4.7 nF ±10% 25 0603 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012007044SPEC
7 Dateien 4.7 nF ±5% 25 0805 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 2 1.25 1.25 0.5 7" Tape & Reel885070
885012207064SPEC
8 Dateien 4.7 nF ±10% 25 0805 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 0.8 0.5 7" Tape & Reel
885012008028SPEC
8 Dateien 4.7 nF ±5% 25 1206 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 3.2 1.6 0.8 0.6 7" Tape & Reel
885012208050SPEC
8 Dateien 4.7 nF ±10% 25 1206 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 0.8 0.6 7" Tape & Reel
885012009004SPEC
8 Dateien 4.7 nF ±5% 25 1210 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 3.2 2.5 0.95 0.75 7" Tape & Reel
885012210005SPEC
6 Dateien 4.7 nF ±10% 25 1812 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 4.5 3.2 1.25 0.75 7" Tape & Reel
885012104008SPEC
7 Dateien 4.7 nF ±10% 25 0201 -55 °C up to +85 °C 3.510 GΩ X5R Klasse II 0.6 0.3 0.3 0.15 7" Tape & Reel
885012205049SPEC
8 Dateien 6.8 nF ±10% 25 0402 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel885050
885012206064SPEC
8 Dateien 6.8 nF ±10% 25 0603 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012207065SPEC
8 Dateien 6.8 nF ±10% 25 0805 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 0.8 0.5 7" Tape & Reel
885012008029SPEC
8 Dateien 6.8 nF ±5% 25 1206 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 3.2 1.6 0.95 0.6 7" Tape & Reel
885012208051SPEC
8 Dateien 6.8 nF ±10% 25 1206 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 0.8 0.6 7" Tape & Reel
885012009005SPEC
8 Dateien 6.8 nF ±5% 25 1210 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 3.2 2.5 0.95 0.75 7" Tape & Reel
885012205050SPEC
8 Dateien 10 nF ±10% 25 0402 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel885050
885012206065SPEC
8 Dateien 10 nF ±10% 25 0603 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel885060
885012207066SPEC
8 Dateien 10 nF ±10% 25 0805 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 0.8 0.5 7" Tape & Reel
885012008030SPEC
8 Dateien 10 nF ±5% 25 1206 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 3.2 1.6 1.25 0.6 7" Tape & Reel
885012208052SPEC
8 Dateien 10 nF ±10% 25 1206 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 0.8 0.6 7" Tape & Reel
885012209017SPEC
8 Dateien 10 nF ±10% 25 1210 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 3.2 2.5 0.95 0.75 7" Tape & Reel
885012010003SPEC
6 Dateien 10 nF ±5% 25 1812 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 4.5 3.2 1.25 0.75 7" Tape & Reel
885012210006SPEC
6 Dateien 10 nF ±10% 25 1812 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 4.5 3.2 1.25 0.75 7" Tape & Reel
885012204004SPEC
7 Dateien 10 nF ±10% 25 0201 -55 °C up to +125 °C 1010 GΩ X7R Klasse II 0.6 0.3 0.3 7" Tape & Reel
885012104014SPEC
7 Dateien 10 nF ±10% 25 0201 -55 °C up to +85 °C 510 GΩ X5R Klasse II 0.6 0.3 0.3 0.15 7" Tape & Reel
885012205051SPEC
8 Dateien 15 nF ±10% 25 0402 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel885050
885012206066SPEC
8 Dateien 15 nF ±10% 25 0603 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel885060
885012207067SPEC
8 Dateien 15 nF ±10% 25 0805 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 0.8 0.5 7" Tape & Reel
885012208053SPEC
8 Dateien 15 nF ±10% 25 1206 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 0.8 0.6 7" Tape & Reel
885012009006SPEC
8 Dateien 15 nF ±5% 25 1210 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 3.2 2.5 1.25 0.75 7" Tape & Reel
885012205052SPEC
8 Dateien 22 nF ±10% 25 0402 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel885050
885012206067SPEC
8 Dateien 22 nF ±10% 25 0603 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel885060
885012207068SPEC
8 Dateien 22 nF ±10% 25 0805 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 0.8 0.5 7" Tape & Reel
885012208054SPEC
8 Dateien 22 nF ±10% 25 1206 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 0.8 0.6 7" Tape & Reel
885012209018SPEC
8 Dateien 22 nF ±10% 25 1210 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 3.2 2.5 0.95 0.75 7" Tape & Reel
885012205053SPEC
8 Dateien 33 nF ±10% 25 0402 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel885050
885012206068SPEC
8 Dateien 33 nF ±10% 25 0603 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel885060
885012207069SPEC
8 Dateien 33 nF ±10% 25 0805 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 0.8 0.5 7" Tape & Reel
885012208055SPEC
8 Dateien 33 nF ±10% 25 1206 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 0.8 0.6 7" Tape & Reel
885012010004SPEC
6 Dateien 33 nF ±5% 25 1812 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 4.5 3.2 1.25 0.75 7" Tape & Reel
885012205054SPEC
8 Dateien 47 nF ±10% 25 0402 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel885050
885012206069SPEC
8 Dateien 47 nF ±10% 25 0603 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel885060
885012207070SPEC
8 Dateien 47 nF ±10% 25 0805 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 0.8 0.5 7" Tape & Reel
885012208056SPEC
8 Dateien 47 nF ±10% 25 1206 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 0.8 0.6 7" Tape & Reel
885012210007SPEC
6 Dateien 47 nF ±10% 25 1812 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 4.5 3.2 1.25 0.75 7" Tape & Reel
885012206070SPEC
8 Dateien 68 nF ±10% 25 0603 -55 °C up to +125 °C 3.57.4 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel885060
885012207071SPEC
8 Dateien 68 nF ±10% 25 0805 -55 °C up to +125 °C 3.57.4 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 0.8 0.5 7" Tape & Reel
885012208057SPEC
8 Dateien 68 nF ±10% 25 1206 -55 °C up to +125 °C 3.57.4 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 0.8 0.6 7" Tape & Reel
885012105018SPEC
8 Dateien 100 nF ±20% 25 0402 -55 °C up to +85 °C 105 GΩ X5R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel885050
885012206071SPEC
8 Dateien 100 nF ±10% 25 0603 -55 °C up to +125 °C 3.55 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel885060
885012207072SPEC
8 Dateien 100 nF ±10% 25 0805 -55 °C up to +125 °C 3.55 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 0.8 0.5 7" Tape & Reel
885012208058SPEC
8 Dateien 100 nF ±10% 25 1206 -55 °C up to +125 °C 3.55 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 0.8 0.6 7" Tape & Reel
885012209019SPEC
8 Dateien 100 nF ±10% 25 1210 -55 °C up to +125 °C 3.55 GΩ X7R Klasse II 3.2 2.5 0.95 0.75 7" Tape & Reel
885012210008SPEC
6 Dateien 100 nF ±10% 25 1812 -55 °C up to +125 °C 3.55 GΩ X7R Klasse II 4.5 3.2 1.25 0.75 7" Tape & Reel
885012206071RSPEC
7 Dateien 100 nF ±10% 25 0603 -55 °C up to +125 °C 3.55 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 13" Tape & Reel
885012205085RSPEC
8 Dateien 100 nF ±10% 25 0402 -55 °C up to +125 °C 105 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 13" Tape & Reel
885012205085SPEC
8 Dateien 100 nF ±10% 25 0402 -55 °C up to +125 °C 105 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel
885012104005SPEC
7 Dateien 100 nF ±10% 25 0201 -55 °C up to +85 °C 100.5 GΩ X5R Klasse II 0.6 0.3 0.3 0.15 7" Tape & Reel
885012206072SPEC
8 Dateien 150 nF ±10% 25 0603 -55 °C up to +125 °C 3.53.3 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel885060
885012207073SPEC
7 Dateien 150 nF ±10% 25 0805 -55 °C up to +125 °C 3.53.3 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 1.25 0.5 7" Tape & Reel
885012208059SPEC
8 Dateien 150 nF ±10% 25 1206 -55 °C up to +125 °C 3.53.3 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 0.95 0.6 7" Tape & Reel
885012206073SPEC
8 Dateien 220 nF ±10% 25 0603 -55 °C up to +125 °C 3.52.3 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel885060
885012106019SPEC
8 Dateien 220 nF ±20% 25 0603 -55 °C up to +85 °C 3.52.3 GΩ X5R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel885060
885012207074SPEC
7 Dateien 220 nF ±10% 25 0805 -55 °C up to +125 °C 3.52.3 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 1.25 0.5 7" Tape & Reel885070
885012208060SPEC
8 Dateien 220 nF ±10% 25 1206 -55 °C up to +125 °C 3.52.3 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 0.95 0.6 7" Tape & Reel
885012209020SPEC
8 Dateien 220 nF ±10% 25 1210 -55 °C up to +125 °C 3.52.3 GΩ X7R Klasse II 3.2 2.5 0.95 0.75 7" Tape & Reel
885012206074SPEC
8 Dateien 330 nF ±10% 25 0603 -55 °C up to +125 °C 71.5 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel885060
885012207075SPEC
7 Dateien 330 nF ±10% 25 0805 -55 °C up to +125 °C 3.51.5 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 1.25 0.5 7" Tape & Reel885070
885012208061SPEC
8 Dateien 330 nF ±10% 25 1206 -55 °C up to +125 °C 3.51.5 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 0.95 0.6 7" Tape & Reel
885012209021SPEC
8 Dateien 330 nF ±10% 25 1210 -55 °C up to +125 °C 3.51.5 GΩ X7R Klasse II 3.2 2.5 0.95 0.75 7" Tape & Reel
885012210009SPEC
6 Dateien 330 nF ±10% 25 1812 -55 °C up to +125 °C 3.51.5 GΩ X7R Klasse II 4.5 3.2 1.25 0.75 7" Tape & Reel
885012206075SPEC
8 Dateien 470 nF ±10% 25 0603 -55 °C up to +125 °C 101.1 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel885060
885012106020SPEC
8 Dateien 470 nF ±20% 25 0603 -55 °C up to +85 °C 101.1 GΩ X5R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel885060
885012207076SPEC
7 Dateien 470 nF ±10% 25 0805 -55 °C up to +125 °C 3.51.1 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 1.25 0.5 7" Tape & Reel885070
885012208062SPEC
8 Dateien 470 nF ±10% 25 1206 -55 °C up to +125 °C 3.51.1 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 1.15 0.6 7" Tape & Reel
885012209022SPEC
8 Dateien 470 nF ±10% 25 1210 -55 °C up to +125 °C 3.51.1 GΩ X7R Klasse II 3.2 2.5 0.95 0.75 7" Tape & Reel
885012210010SPEC
6 Dateien 470 nF ±10% 25 1812 -55 °C up to +125 °C 3.51.1 GΩ X7R Klasse II 4.5 3.2 1.25 0.75 7" Tape & Reel
885012206075RSPEC
7 Dateien 470 nF ±10% 25 0603 -55 °C up to +125 °C 101.1 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012106021SPEC
8 Dateien 680 nF ±20% 25 0603 -55 °C up to +85 °C 100.7 GΩ X5R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel885060
885012207077SPEC
8 Dateien 680 nF ±10% 25 0805 -55 °C up to +125 °C 3.50.7 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 1.25 0.5 7" Tape & Reel885070
885012208063SPEC
8 Dateien 680 nF ±10% 25 1206 -55 °C up to +125 °C 3.50.7 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 1.15 0.6 7" Tape & Reel
885012209023SPEC
8 Dateien 680 nF ±10% 25 1210 -55 °C up to +125 °C 3.50.7 GΩ X7R Klasse II 3.2 2.5 1.25 0.75 7" Tape & Reel
885012210011SPEC
6 Dateien 680 nF ±10% 25 1812 -55 °C up to +125 °C 3.50.7 GΩ X7R Klasse II 4.5 3.2 1.25 0.75 7" Tape & Reel
885012206076SPEC
8 Dateien 1 µF ±10% 25 0603 -55 °C up to +125 °C 100.5 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel885060
885012106022SPEC
8 Dateien 1 µF ±20% 25 0603 -55 °C up to +85 °C 100.5 GΩ X5R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel885060
885012207078SPEC
7 Dateien 1 µF ±10% 25 0805 -55 °C up to +125 °C 50.5 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 1.25 0.5 7" Tape & Reel885070
885012107015SPEC
7 Dateien 1 µF ±20% 25 0805 -55 °C up to +85 °C 50.5 GΩ X5R Klasse II 2 1.25 1.25 0.5 7" Tape & Reel885070
885012208064SPEC
8 Dateien 1 µF ±10% 25 1206 -55 °C up to +125 °C 3.50.5 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 1.15 0.6 7" Tape & Reel
885012209024SPEC
8 Dateien 1 µF ±10% 25 1210 -55 °C up to +125 °C 3.50.5 GΩ X7R Klasse II 3.2 2.5 1.25 0.75 7" Tape & Reel
885012210012SPEC
6 Dateien 1 µF ±10% 25 1812 -55 °C up to +125 °C 3.50.5 GΩ X7R Klasse II 4.5 3.2 1.25 0.75 7" Tape & Reel
885012106030SPEC
7 Dateien 1 µF ±10% 25 0603 -55 °C up to +85 °C 100.5 GΩ X5R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012208065SPEC
8 Dateien 1.5 µF ±10% 25 1206 -55 °C up to +125 °C 3.50.3 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 1.6 0.6 7" Tape & Reel
885012207079SPEC
7 Dateien 2.2 µF ±10% 25 0805 -55 °C up to +125 °C 100.05 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 1.25 0.5 7" Tape & Reel885070
885012107016SPEC
7 Dateien 2.2 µF ±20% 25 0805 -55 °C up to +85 °C 100.05 GΩ X5R Klasse II 2 1.25 1.25 0.5 7" Tape & Reel885070
885012208066SPEC
8 Dateien 2.2 µF ±10% 25 1206 -55 °C up to +125 °C 3.50.2 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 1.6 0.6 7" Tape & Reel
885012108019SPEC
8 Dateien 2.2 µF ±20% 25 1206 -55 °C up to +85 °C 3.50.2 GΩ X5R Klasse II 3.2 1.6 1.6 0.6 7" Tape & Reel885080
885012209025SPEC
8 Dateien 2.2 µF ±10% 25 1210 -55 °C up to +125 °C 3.50.2 GΩ X7R Klasse II 3.2 2.5 1.6 0.75 7" Tape & Reel
885012107017SPEC
7 Dateien 3.3 µF ±20% 25 0805 -55 °C up to +85 °C 100.03 GΩ X5R Klasse II 2 1.25 1.25 0.5 7" Tape & Reel885070
885012208067SPEC
8 Dateien 3.3 µF ±10% 25 1206 -55 °C up to +125 °C 3.50.2 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 1.6 0.6 7" Tape & Reel
885012209026SPEC
8 Dateien 3.3 µF ±10% 25 1210 -55 °C up to +125 °C 3.50.2 GΩ X7R Klasse II 3.2 2.5 1.6 0.75 7" Tape & Reel
885012107018SPEC
7 Dateien 4.7 µF ±20% 25 0805 -55 °C up to +85 °C 100.02 GΩ X5R Klasse II 2 1.25 1.25 0.5 7" Tape & Reel885070
82931060
82931061
885012208068SPEC
8 Dateien 4.7 µF ±10% 25 1206 -55 °C up to +125 °C 70.1 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 1.6 0.6 7" Tape & Reel
885012108020SPEC
8 Dateien 4.7 µF ±20% 25 1206 -55 °C up to +85 °C 70.1 GΩ X5R Klasse II 3.2 1.6 1.6 0.6 7" Tape & Reel885080
885012209027SPEC
8 Dateien 4.7 µF ±10% 25 1210 -55 °C up to +125 °C 3.50.1 GΩ X7R Klasse II 3.2 2.5 2 0.75 7" Tape & Reel
885012109012SPEC
8 Dateien 4.7 µF ±20% 25 1210 -55 °C up to +85 °C 3.50.1 GΩ X5R Klasse II 3.2 2.5 2 0.75 7" Tape & Reel885080
885012208069SPEC
8 Dateien 10 µF ±10% 25 1206 -55 °C up to +125 °C 100.01 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 1.6 0.5 7" Tape & Reel885080
885012108021SPEC
8 Dateien 10 µF ±20% 25 1206 -55 °C up to +85 °C 100.01 GΩ X5R Klasse II 3.2 1.6 1.6 0.6 7" Tape & Reel885080
885012209028SPEC
8 Dateien 10 µF ±10% 25 1210 -55 °C up to +125 °C 50.01 GΩ X7R Klasse II 3.2 2.5 2 0.3 7" Tape & Reel885080
885012109013SPEC
8 Dateien 10 µF ±20% 25 1210 -55 °C up to +85 °C 100.01 GΩ X5R Klasse II 3.2 2.5 2 0.75 7" Tape & Reel885080
885012106031SPEC
8 Dateien 10 µF ±20% 25 0603 -55 °C up to +85 °C 200.01 GΩ X5R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.35 7" Tape & Reel
885012214004SPEC
6 Dateien 10 µF ±10% 25 2220 -55 °C up to +125 °C 2.50.01 GΩ X7R Klasse II 5.7 5 2.8 0.85 7" Tape & Reel
885012107027SPEC
6 Dateien 10 µF ±10% 25 0805 -55 °C up to +85 °C 12.50.005 GΩ X5R Class II 2 1.25 1.25 0.5 7" Tape & Reel
885012109014SPEC
8 Dateien 22 µF ±20% 25 1210 -55 °C up to +85 °C 50.005 GΩ X5R Klasse II 3.2 2.5 2.5 0.6 7" Tape & Reel885080
885012209074SPEC
8 Dateien 22 µF ±10% 25 1210 -55 °C up to +125 °C 100.005 GΩ X7R Klasse II 3.2 2.5 2.5 0.6 7" Tape & Reel
885012109015SPEC
7 Dateien 22 µF ±10% 25 1210 -55 °C up to +85 °C 50.005 GΩ X5R Klasse II 3.2 2.5 2.5 0.6 7" Tape & Reel
885012107019SPEC
6 Dateien 22 µF ±20% 25 0805 -55 °C up to +85 °C 100.002 GΩ X5R Class II 2 1.25 1.25 7" Tape & Reel
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
885012005034SPEC
885012005035SPEC
885012005036SPEC
885012008018SPEC
885012004003SPEC
885012005037SPEC
885012007026SPEC
885012005038SPEC
885012006030SPEC
885012005039SPEC
885012006031SPEC
885012007027SPEC
885012005040SPEC
885012006032SPEC
885012007028SPEC
885012008019SPEC
885012004004SPEC
885012004005SPEC
885012005041SPEC
885012006033SPEC
885012007029SPEC
885012004006SPEC
885012004007SPEC
885012005042SPEC
885012006034SPEC
885012007030SPEC
885012004008SPEC
885012005043SPEC
885012006035SPEC
885012007031SPEC
885012008020SPEC
885012004009SPEC
885012005044SPEC
885012006036SPEC
885012007032SPEC
885012008021SPEC
885012004010SPEC
885012005045SPEC
885012006037SPEC
885012007033SPEC
885012008022SPEC
885012005046SPEC
885012205038SPEC
885012006038SPEC
885012206053SPEC
885012007034SPEC
885012207054SPEC
885012008023SPEC
885012004001SPEC
885012005047SPEC
885012205039SPEC
885012006039SPEC
885012206054SPEC
885012007035SPEC
885012207055SPEC
885012005048SPEC
885012205040SPEC
885012006040SPEC
885012206055SPEC
885012007036SPEC
885012207056SPEC
885012208042SPEC
885012205041SPEC
885012006041SPEC
885012206056SPEC
885012007037SPEC
885012207057SPEC
885012008024SPEC
885012208043SPEC
885012205042SPEC
885012006042SPEC
885012206057SPEC
885012007038SPEC
885012207058SPEC
885012008025SPEC
885012208044SPEC
885012205043SPEC
885012006043SPEC
885012206058SPEC
885012007039SPEC
885012207059SPEC
885012208045SPEC
885012205044SPEC
885012006044SPEC
885012206059SPEC
885012007040SPEC
885012207060SPEC
885012008026SPEC
885012208046SPEC
885012009002SPEC
885012209015SPEC
885012204006SPEC
885012205045SPEC
885012206060SPEC
885012007041SPEC
885012207061SPEC
885012208047SPEC
885012205046SPEC
885012206061SPEC
885012007042SPEC
885012207062SPEC
885012008027SPEC
885012208048SPEC
885012009003SPEC
885012209016SPEC
885012205047SPEC
885012206062SPEC
885012007043SPEC
885012207063SPEC
885012208049SPEC
885012205048SPEC
885012206063SPEC
885012007044SPEC
885012207064SPEC
885012008028SPEC
885012208050SPEC
885012009004SPEC
885012210005SPEC
885012104008SPEC
885012205049SPEC
885012206064SPEC
885012207065SPEC
885012008029SPEC
885012208051SPEC
885012009005SPEC
885012205050SPEC
885012206065SPEC
885012207066SPEC
885012008030SPEC
885012208052SPEC
885012209017SPEC
885012010003SPEC
885012210006SPEC
885012204004SPEC
885012104014SPEC
885012205051SPEC
885012206066SPEC
885012207067SPEC
885012208053SPEC
885012009006SPEC
885012205052SPEC
885012206067SPEC
885012207068SPEC
885012208054SPEC
885012209018SPEC
885012205053SPEC
885012206068SPEC
885012207069SPEC
885012208055SPEC
885012010004SPEC
885012205054SPEC
885012206069SPEC
885012207070SPEC
885012208056SPEC
885012210007SPEC
885012206070SPEC
885012207071SPEC
885012208057SPEC
885012105018SPEC
885012206071SPEC
885012207072SPEC
885012208058SPEC
885012209019SPEC
885012210008SPEC
885012206071RSPEC
885012205085RSPEC
885012205085SPEC
885012104005SPEC
885012206072SPEC
885012207073SPEC
885012208059SPEC
885012206073SPEC
885012106019SPEC
885012207074SPEC
885012208060SPEC
885012209020SPEC
885012206074SPEC
885012207075SPEC
885012208061SPEC
885012209021SPEC
885012210009SPEC
885012206075SPEC
885012106020SPEC
885012207076SPEC
885012208062SPEC
885012209022SPEC
885012210010SPEC
885012206075RSPEC
885012106021SPEC
885012207077SPEC
885012208063SPEC
885012209023SPEC
885012210011SPEC
885012206076SPEC
885012106022SPEC
885012207078SPEC
885012107015SPEC
885012208064SPEC
885012209024SPEC
885012210012SPEC
885012106030SPEC
885012208065SPEC
885012207079SPEC
885012107016SPEC
885012208066SPEC
885012108019SPEC
885012209025SPEC
885012107017SPEC
885012208067SPEC
885012209026SPEC
885012107018SPEC
885012208068SPEC
885012108020SPEC
885012209027SPEC
885012109012SPEC
885012208069SPEC
885012108021SPEC
885012209028SPEC
885012109013SPEC
885012106031SPEC
885012214004SPEC
885012107027SPEC
885012109014SPEC
885012209074SPEC
885012109015SPEC
885012107019SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungDesign KitFilter StickFilter Bag Muster

Videos

#askLorandt erklärt: Was Miniaturisierung für MLCCs bedeutet und welche Alternativen es gibt

Videos

#askLorandt erklärt: Auswirkung von DC-Bias auf Keramik-Filterkondensatoren in einem LC-Filteraufbau

Videos

#askLorandt erklärt: LTspice DC-Bias Simulation für Kondensatoren

Videos

#askLorandt erklärt: DC/DC-Wandler Ausgangsspannungsripple vs. ESR von Kondensatortechnologien

Videos

Wie man den richtigen Kondensatortyp auswählt?! || Folien vs. Keramik vs. Elektrolyt

Videos

Webinar: Einführung Kondensatoren: Technologien und Einsatz