ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeKondensatorenProduktfamilieMLCCs - Multilayer-Keramik-ChipkondensatorenProduktserieWCAP-CSGP General PurposeBauformWCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC)

WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC)

General Purpose

Merkmale

  • Produktserie für die allgemeine Anwendung
  • Keramik: X5R (Klasse II), X7R (Klasse II)
  • Temperaturkoeffizient:
    ±15 % für X7R und X5R
  • Betriebstemperatur:
    -55 °C bis + 125 °C für X7R
    -55 °C bis + 85 °C für X5R
  • Terminierung: Cu/Ni/Sn

Referenzdesigns

  • RD001 6 W Bipolar isolated auxiliary supply for SiC-MOSFET and IGBT gate driver
  • RD002 6 W Unipolar isolated auxiliary supply for SiC-MOSFET and IGBT gate driver
  • RD006 3 W Dual-output isolated auxiliary supply for communication interfaces and measurement systems
  • RD022 GB PoE+-Ethernet-USB”-Adapter für industriellen Einsatz unter EMV-Gesichtspunkten

Anwendung

  • Kopplung
  • Entkopplung
  • Bypass
  • Glättung
  • Befilterung
  • Resonanzkreis

Happy with MLCC Downsizing? Check our menu.

Würth Elektronik bietet ein großes Portfolio an MLCC-Größen bis 2220.

Alle Informationen hier

Artikeldaten

Alle
0201
0402
0603
0805
1206
1210
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungFilter StickFilter BagDesign Kit Muster
885012104004SPEC
7 Dateien 10 nF ±20% 6.3 0201 -55 °C up to +85 °C 1010 GΩ X5R Klasse II 0.6 0.3 0.3 0.15 7" Tape & Reel
885012105001SPEC
5 Dateien 100 nF ±20% 6.3 0402 -55 °C up to +85 °C 101 GΩ X5R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel
885012104003SPEC
7 Dateien 100 nF ±20% 6.3 0201 -55 °C up to +85 °C 150.5 GΩ X5R Klasse II 0.6 0.3 0.3 0.15 7" Tape & Reel
885012104009SPEC
7 Dateien 100 nF ±10% 6.3 0201 -55 °C up to +85 °C 100.5 GΩ X5R Klasse II 0.6 0.3 0.3 0.15 7" Tape & Reel
885012104010SPEC
7 Dateien 220 nF ±10% 6.3 0201 -55 °C up to +85 °C 150.2 GΩ X5R Klasse II 0.6 0.3 0.3 0.15 7" Tape & Reel
885012105004SPEC
5 Dateien 470 nF ±20% 6.3 0402 -55 °C up to +85 °C 100.2 GΩ X5R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel
885012206001SPEC
8 Dateien 470 nF ±10% 6.3 0603 -55 °C up to +125 °C 100.2 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012106001SPEC
8 Dateien 470 nF ±20% 6.3 0603 -55 °C up to +85 °C 100.2 GΩ X5R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012105005SPEC
5 Dateien 680 nF ±20% 6.3 0402 -55 °C up to +85 °C 100.2 GΩ X5R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel
885012106002SPEC
8 Dateien 680 nF ±20% 6.3 0603 -55 °C up to +85 °C 100.2 GΩ X5R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012105006SPEC
5 Dateien 1 µF ±20% 6.3 0402 -55 °C up to +85 °C 150.1 GΩ X5R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel8294851
829485
885012206002SPEC
5 Dateien 1 µF ±10% 6.3 0603 -55 °C up to +125 °C 100.1 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012106003SPEC
5 Dateien 1 µF ±20% 6.3 0603 -55 °C up to +85 °C 100.1 GΩ X5R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012104011SPEC
7 Dateien 1 µF ±20% 6.3 0201 -55 °C up to +85 °C 150.05 GΩ X5R Klasse II 0.6 0.3 0.3 0.15 7" Tape & Reel
885012105007SPEC
5 Dateien 2.2 µF ±20% 6.3 0402 -55 °C up to +85 °C 100.05 GΩ X5R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel
885012106004SPEC
8 Dateien 2.2 µF ±20% 6.3 0603 -55 °C up to +85 °C 100.05 GΩ X5R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012207001SPEC
8 Dateien 2.2 µF ±10% 6.3 0805 -55 °C up to +125 °C 100.05 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 1.25 0.5 7" Tape & Reel
885012107001SPEC
8 Dateien 2.2 µF ±20% 6.3 0805 -55 °C up to +85 °C 100.05 GΩ X5R Klasse II 2 1.25 1.25 0.5 7" Tape & Reel
885012208001SPEC
8 Dateien 2.2 µF ±10% 6.3 1206 -55 °C up to +125 °C 100.05 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 1.15 0.6 7" Tape & Reel
885012107002SPEC
8 Dateien 3.3 µF ±20% 6.3 0805 -55 °C up to +85 °C 100.03 GΩ X5R Klasse II 2 1.25 1.25 0.5 7" Tape & Reel
885012105008SPEC
5 Dateien 4.7 µF ±20% 6.3 0402 -55 °C up to +85 °C 100.02 GΩ X5R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel885050
885012106005SPEC
8 Dateien 4.7 µF ±20% 6.3 0603 -55 °C up to +85 °C 100.02 GΩ X5R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012207002SPEC
8 Dateien 4.7 µF ±10% 6.3 0805 -55 °C up to +125 °C 150.02 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 1.25 0.5 7" Tape & Reel
885012107003SPEC
8 Dateien 4.7 µF ±20% 6.3 0805 -55 °C up to +85 °C 150.02 GΩ X5R Klasse II 2 1.25 1.25 0.5 7" Tape & Reel
885012208002SPEC
8 Dateien 4.7 µF ±10% 6.3 1206 -55 °C up to +125 °C 100.02 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 1.6 0.6 7" Tape & Reel
885012108001SPEC
8 Dateien 4.7 µF ±20% 6.3 1206 -55 °C up to +85 °C 100.02 GΩ X5R Klasse II 3.2 1.6 1.6 0.6 7" Tape & Reel
885012106006SPEC
8 Dateien 10 µF ±20% 6.3 0603 -55 °C up to +85 °C 100.01 GΩ X5R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.35 7" Tape & Reel885060
885012207003SPEC
8 Dateien 10 µF ±10% 6.3 0805 -55 °C up to +125 °C 100.01 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 1.25 0.5 7" Tape & Reel
885012107004SPEC
8 Dateien 10 µF ±20% 6.3 0805 -55 °C up to +85 °C 150.01 GΩ X5R Klasse II 2 1.25 1.25 0.5 7" Tape & Reel
885012208003SPEC
8 Dateien 10 µF ±10% 6.3 1206 -55 °C up to +125 °C 100.005 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 1.6 0.6 7" Tape & Reel
885012108002SPEC
8 Dateien 10 µF ±20% 6.3 1206 -55 °C up to +85 °C 100.005 GΩ X5R Klasse II 3.2 1.6 1.6 0.6 7" Tape & Reel
885012109001SPEC
8 Dateien 10 µF ±20% 6.3 1210 -55 °C up to +85 °C 100.01 GΩ X5R Klasse II 3.2 2.5 2 0.75 7" Tape & Reel
885012105020SPEC
9 Dateien 10 µF ±20% 6.3 0402 -55 °C up to +85 °C 100.01 GΩ X5R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel
885012107005SPEC
8 Dateien 22 µF ±20% 6.3 0805 -55 °C up to +85 °C 100.005 GΩ X5R Klasse II 2 1.25 1.25 0.5 7" Tape & Reel
885012108003SPEC
8 Dateien 22 µF ±20% 6.3 1206 -55 °C up to +85 °C 100.002 GΩ X5R Klasse II 3.2 1.6 1.6 0.6 7" Tape & Reel
885012109002SPEC
8 Dateien 22 µF ±20% 6.3 1210 -55 °C up to +85 °C 50.02 GΩ X5R Klasse II 3.2 2.5 2.5 0.6 7" Tape & Reel
885012107006SPEC
8 Dateien 47 µF ±20% 6.3 0805 -55 °C up to +85 °C 100.002 GΩ X5R Klasse II 2 1.25 1.25 0.5 7" Tape & Reel885070
885012108004SPEC
7 Dateien 47 µF ±20% 6.3 1206 -55 °C up to +85 °C 100.002 GΩ X5R Klasse II 3.2 1.6 1.6 0.5 7" Tape & Reel
885012109003SPEC
8 Dateien 47 µF ±20% 6.3 1210 -55 °C up to +85 °C 100.002 GΩ X5R Klasse II 3.2 2.5 2.5 0.75 7" Tape & Reel
885012108005SPEC
7 Dateien 100 µF ±20% 6.3 1206 -55 °C up to +85 °C 100.001 GΩ X5R Klasse II 3.2 1.6 1.6 0.5 7" Tape & Reel885080
885012109004SPEC
8 Dateien 100 µF ±20% 6.3 1210 -55 °C up to +85 °C 100.001 GΩ X5R Klasse II 3.2 2.5 2.5 0.6 7" Tape & Reel885080
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
885012104004SPEC
885012105001SPEC
885012104003SPEC
885012104009SPEC
885012104010SPEC
885012105004SPEC
885012206001SPEC
885012106001SPEC
885012105005SPEC
885012106002SPEC
885012105006SPEC
885012206002SPEC
885012106003SPEC
885012104011SPEC
885012105007SPEC
885012106004SPEC
885012207001SPEC
885012107001SPEC
885012208001SPEC
885012107002SPEC
885012105008SPEC
885012106005SPEC
885012207002SPEC
885012107003SPEC
885012208002SPEC
885012108001SPEC
885012106006SPEC
885012207003SPEC
885012107004SPEC
885012208003SPEC
885012108002SPEC
885012109001SPEC
885012105020SPEC
885012107005SPEC
885012108003SPEC
885012109002SPEC
885012107006SPEC
885012108004SPEC
885012109003SPEC
885012108005SPEC
885012109004SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungFilter StickFilter BagDesign Kit Muster

Application Notes, Dokumente und Videos

Videos

#askLorandt erklärt: Was Miniaturisierung für MLCCs bedeutet und welche Alternativen es gibt

Videos

#askLorandt erklärt: Auswirkung von DC-Bias auf Keramik-Filterkondensatoren in einem LC-Filteraufbau

Videos

#askLorandt erklärt: LTspice DC-Bias Simulation für Kondensatoren

Videos

#askLorandt erklärt: DC/DC-Wandler Ausgangsspannungsripple vs. ESR von Kondensatortechnologien

Videos

Wie man den richtigen Kondensatortyp auswählt?! || Folien vs. Keramik vs. Elektrolyt

Videos

Webinar: Einführung Kondensatoren: Technologien und Einsatz