ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeKondensatorenProduktfamilieFolienkondensatorenTypEntstörkondensatorenProduktserieWCAP-FTX2 Folienkondensatoren

WCAP-FTX2 Folienkondensatoren

X2-Capacitors

Merkmale

  • Produktserie für die Entstörung
  • Selbstheilende Eigenschaften
  • Zertifikate: ENEC 10 by VDE, cULus, CQC
  • Sicherheitsklasse: X2
  • Montagetyp: Boxed THT
  • Dielektrikum: Polypropylene
  • Kapazitätsbereich: 5.6 nF ‒ 6.8 µF
  • Kapazitätstoleranz: ±10 %
  • Spannungsbereich (UR): 275 V(AC)
  • Betriebstemperatur: -40 °C bis + 105 °C
  • Rastermaß: 7.5 / 10.0 / 12.5 / 15.0 / 22.5 / 27.5 / 37.5 mm
  • Empfohlenes Lötverfahren: Wellenlöten

Anwendung

  • Sicherheitsanwendungen
  • Befilterung
  • Entstörung
  • z.B. EMV-Filter für die Stromversorgung

Artikeldaten

Alle
Pitch 7.5 mm
Pitch 10 mm
Pitch 12.5 mm
Pitch 15 mm
Pitch 22.5 mm
Pitch 27.5 mm
Pitch 37.5 mm
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsCVR
(V (AC))
SicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISOBetriebstemperaturRaster
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
VerpackungDesign Kit Muster
890324023002CSSPEC
8 Dateien 5.6 nF 275 X2 600 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 5 10 Karton
890324023002SPEC
8 Dateien 5.6 nF 275 X2 600 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 5 10 Lose
890324023003CSSPEC
8 Dateien 6.8 nF 275 X2 400 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 5 10 Karton
890324023003SPEC
8 Dateien 6.8 nF 275 X2 400 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 5 10 Lose
890324023004CSSPEC
8 Dateien 8.2 nF 275 X2 400 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 5 10 Karton
890324023004SPEC
8 Dateien 8.2 nF 275 X2 400 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 5 10 Lose
890324023006CSSPEC
8 Dateien 10 nF 275 X2 500 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 5 11 Karton
890324023006SPEC
8 Dateien 10 nF 275 X2 500 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 5 11 Lose744998
890324
890324023007CSSPEC
8 Dateien 12 nF 275 X2 300 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 5 11 Karton
890324023007SPEC
8 Dateien 12 nF 275 X2 300 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 5 11 Lose
890324022007CSSPEC
8 Dateien 15 nF 275 X2 500 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 7.5 11 6 10 Karton
890324022007SPEC
8 Dateien 15 nF 275 X2 500 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 7.5 11 6 10 Lose744998
890324
890324023008CSSPEC
8 Dateien 15 nF 275 X2 400 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 4.5 9.5 Karton
890324023008SPEC
8 Dateien 15 nF 275 X2 400 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 4.5 9.5 Lose
890324023010CSSPEC
8 Dateien 18 nF 275 X2 400 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 5 11 Lose
890324023010SPEC
8 Dateien 18 nF 275 X2 400 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 5 11 Lose
890324023011CSSPEC
8 Dateien 22 nF 275 X2 400 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 4.5 9.5 Karton
890324023011SPEC
8 Dateien 22 nF 275 X2 400 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 4.5 9.5 Lose
890324025004CSSPEC
8 Dateien 27 nF 275 X2 300 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 5 11 Karton
890324025004SPEC
8 Dateien 27 nF 275 X2 300 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 5 11 Lose
890324025006CSSPEC
8 Dateien 33 nF 275 X2 300 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 5 11 Karton
890324025006SPEC
8 Dateien 33 nF 275 X2 300 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 5 11 Lose890324
890324025007CSSPEC
8 Dateien 39 nF 275 X2 300 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 5 11 Lose
890324025007SPEC
8 Dateien 39 nF 275 X2 300 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 5 11 Lose
890324023015CSSPEC
8 Dateien 47 nF 275 X2 300 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 4.5 9.5 Karton
890324023015SPEC
8 Dateien 47 nF 275 X2 300 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 4.5 9.5 Lose890324
890324025009CSSPEC
8 Dateien 47 nF 275 X2 220 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 5 11 Karton
890324025009SPEC
8 Dateien 47 nF 275 X2 220 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 5 11 Lose
890324023017CSSPEC
8 Dateien 56 nF 275 X2 300 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 5 10 Lose
890324023017SPEC
8 Dateien 56 nF 275 X2 300 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 5 10 Lose
890324025011CSSPEC
8 Dateien 56 nF 275 X2 250 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 5 11 Lose
890324025011SPEC
8 Dateien 56 nF 275 X2 250 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 5 11 Lose
890324022017CSSPEC
8 Dateien 68 nF 275 X2 400 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 7.5 10 6 12 Karton
890324022017SPEC
8 Dateien 68 nF 275 X2 400 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 7.5 10 6 12 Lose890324
890324023019CSSPEC
8 Dateien 68 nF 275 X2 400 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 7 13 Karton
890324023019SPEC
8 Dateien 68 nF 275 X2 400 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 7 13 Lose
890324025013CSSPEC
8 Dateien 68 nF 275 X2 270 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 6 12 Karton
890324025013SPEC
8 Dateien 68 nF 275 X2 270 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 6 12 Lose
890324023021CSSPEC
8 Dateien 82 nF 275 X2 400 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 7 13 Lose
890324023021SPEC
8 Dateien 82 nF 275 X2 400 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 7 13 Lose
890324025015CSSPEC
8 Dateien 82 nF 275 X2 290 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 6 12 Karton
890324025015SPEC
8 Dateien 82 nF 275 X2 290 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 6 12 Lose
890324023023CSSPEC
8 Dateien 100 nF 275 X2 300 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 7 13 Karton
890324023023SPEC
8 Dateien 100 nF 275 X2 300 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 7 13 Lose
890324025017CSSPEC
8 Dateien 100 nF 275 X2 300 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 6 12 Karton
890324025017SPEC
8 Dateien 100 nF 275 X2 300 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 6 12 Lose890324
890324023024CSSPEC
8 Dateien 120 nF 275 X2 400 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 7 13 Lose
890324023024SPEC
8 Dateien 120 nF 275 X2 400 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 7 13 Lose
890324025020CSSPEC
8 Dateien 120 nF 275 X2 300 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 7.5 13.5 Lose
890324025020SPEC
8 Dateien 120 nF 275 X2 300 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 7.5 13.5 Lose
890324023025CSSPEC
8 Dateien 150 nF 275 X2 300 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 7 12 Karton
890324023025SPEC
8 Dateien 150 nF 275 X2 300 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 7 12 Lose744998
890324
890324024001CSSPEC
8 Dateien 150 nF 275 X2 210 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 12.5 15 6 11.5 Karton
890324024001SPEC
8 Dateien 150 nF 275 X2 210 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 12.5 15 6 11.5 Lose
890324025022CSSPEC
8 Dateien 150 nF 275 X2 210 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 6 12 Karton
890324025022SPEC
8 Dateien 150 nF 275 X2 210 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 6 12 Lose
890324025025CSSPEC
8 Dateien 180 nF 275 X2 230 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 6 12 Karton
890324025025SPEC
8 Dateien 180 nF 275 X2 230 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 6 12 Lose
890324023028CSSPEC
8 Dateien 220 nF 275 X2 300 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 8 14 Karton
890324023028SPEC
8 Dateien 220 nF 275 X2 300 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 8 14 Lose
890324024002CSSPEC
8 Dateien 220 nF 275 X2 240 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 12.5 15 7 12.5 Karton
890324024002SPEC
8 Dateien 220 nF 275 X2 240 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 12.5 15 7 12.5 Lose890324
890324025027CSSPEC
8 Dateien 220 nF 275 X2 180 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 6 11.5 Karton
890324025027SPEC
8 Dateien 220 nF 275 X2 180 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 6 11.5 Lose
890324026003CSSPEC
8 Dateien 220 nF 275 X2 160 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 22.5 26 6 15 Karton
890324026003SPEC
8 Dateien 220 nF 275 X2 160 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 22.5 26 6 15 Lose
890324025031CSSPEC
8 Dateien 270 nF 275 X2 250 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 7.5 14.5 Lose
890324025031SPEC
8 Dateien 270 nF 275 X2 250 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 7.5 14.5 Lose
890324024003CSSPEC
8 Dateien 330 nF 275 X2 260 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 12.5 15 8.5 14 Karton
890324024003SPEC
8 Dateien 330 nF 275 X2 260 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 12.5 15 8.5 14 Lose
890324025034CSSPEC
8 Dateien 330 nF 275 X2 260 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 8.5 14.5 Karton
890324025034SPEC
8 Dateien 330 nF 275 X2 260 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 8.5 14.5 Lose
890324026007CSSPEC
8 Dateien 330 nF 275 X2 140 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 22.5 26 6 12 Karton
890324024005CSSPEC
7 Dateien 470 nF 275 X2 280 0.121.28 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 12.5 15 10 16 Karton
890324024005SPEC
7 Dateien 470 nF 275 X2 280 0.121.28 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 12.5 15 10 16 Lose890324
890324025039CSSPEC
8 Dateien 470 nF 275 X2 220 0.121.28 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 8 14 Karton
890324025039SPEC
8 Dateien 470 nF 275 X2 220 0.121.28 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 8 14 Lose
890324026014SPEC
8 Dateien 470 nF 275 X2 150 0.121.28 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 22.5 26 7 14.5 Lose
890324025043CSSPEC
8 Dateien 560 nF 275 X2 220 0.117.86 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 9 15 Karton
890324025043SPEC
8 Dateien 560 nF 275 X2 220 0.117.86 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 9 15 Lose
890324026018CSSPEC
8 Dateien 560 nF 275 X2 160 0.117.86 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 22.5 26 7.5 16.5 Karton
890324026018SPEC
8 Dateien 560 nF 275 X2 160 0.117.86 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 22.5 26 7.5 16.5 Lose890324
890324025045CSSPEC
8 Dateien 680 nF 275 X2 230 0.114.71 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 10 16 Karton
890324025045SPEC
8 Dateien 680 nF 275 X2 230 0.114.71 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 10 16 Lose890324
890324026020CSSPEC
8 Dateien 680 nF 275 X2 130 0.114.71 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 22.5 26 7.5 15 Karton
890324026020SPEC
8 Dateien 680 nF 275 X2 130 0.114.71 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 22.5 26 7.5 15 Lose
890324027006CSSPEC
8 Dateien 680 nF 275 X2 170 0.114.71 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 27.5 31 10.5 20 Lose
890324026024CSSPEC
8 Dateien 820 nF 275 X2 160 0.112.2 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 22.5 26 9 18 Lose
890324026024SPEC
8 Dateien 820 nF 275 X2 160 0.112.2 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 22.5 26 9 18 Lose
890324025047CSSPEC
7 Dateien 820 nF 275 X2 230 0.112.2 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 10 17.5 Karton
890324026027CSSPEC
8 Dateien 1 µF 275 X2 170 0.110 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 22.5 26 11 20 Karton
890324026027SPEC
8 Dateien 1 µF 275 X2 170 0.110 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 22.5 26 11 20 Lose890324
890324027012CSSPEC
8 Dateien 1.2 µF 275 X2 130 0.18.33 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 27.5 31 13 22 Karton
890324027012SPEC
8 Dateien 1.2 µF 275 X2 130 0.18.33 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 27.5 31 13 22 Lose
890324026030CSSPEC
8 Dateien 1.5 µF 275 X2 140 0.16.67 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 22.5 26 10 21 Karton
890324026030SPEC
8 Dateien 1.5 µF 275 X2 140 0.16.67 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 22.5 26 10 21 Lose
890324026034CSSPEC
8 Dateien 2.2 µF 275 X2 170 0.14.55 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 22.5 26 15 25 Karton
890324026034SPEC
8 Dateien 2.2 µF 275 X2 170 0.14.55 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 22.5 26 15 25 Lose
890324027025CSSPEC
8 Dateien 3.3 µF 275 X2 130 0.13.03 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 27.5 31 15.5 29 Karton
890324027025SPEC
8 Dateien 3.3 µF 275 X2 130 0.13.03 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 27.5 31 15.5 29 Lose890324
890324027030CSSPEC
8 Dateien 4.7 µF 275 X2 140 0.12.13 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 27.5 31 19 32.5 Karton
890324028008CSSPEC
8 Dateien 6.8 µF 275 X2 110 0.11.47 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 37.5 41.5 22.5 35.5 Karton
890324028008SPEC
8 Dateien 6.8 µF 275 X2 110 0.11.47 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 37.5 41.5 22.5 35.5 Lose
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
890324023002CSSPEC
890324023002SPEC
890324023003CSSPEC
890324023003SPEC
890324023004CSSPEC
890324023004SPEC
890324023006CSSPEC
890324023006SPEC
890324023007CSSPEC
890324023007SPEC
890324022007CSSPEC
890324022007SPEC
890324023008CSSPEC
890324023008SPEC
890324023010CSSPEC
890324023010SPEC
890324023011CSSPEC
890324023011SPEC
890324025004CSSPEC
890324025004SPEC
890324025006CSSPEC
890324025006SPEC
890324025007CSSPEC
890324025007SPEC
890324023015CSSPEC
890324023015SPEC
890324025009CSSPEC
890324025009SPEC
890324023017CSSPEC
890324023017SPEC
890324025011CSSPEC
890324025011SPEC
890324022017CSSPEC
890324022017SPEC
890324023019CSSPEC
890324023019SPEC
890324025013CSSPEC
890324025013SPEC
890324023021CSSPEC
890324023021SPEC
890324025015CSSPEC
890324025015SPEC
890324023023CSSPEC
890324023023SPEC
890324025017CSSPEC
890324025017SPEC
890324023024CSSPEC
890324023024SPEC
890324025020CSSPEC
890324025020SPEC
890324023025CSSPEC
890324023025SPEC
890324024001CSSPEC
890324024001SPEC
890324025022CSSPEC
890324025022SPEC
890324025025CSSPEC
890324025025SPEC
890324023028CSSPEC
890324023028SPEC
890324024002CSSPEC
890324024002SPEC
890324025027CSSPEC
890324025027SPEC
890324026003CSSPEC
890324026003SPEC
890324025031CSSPEC
890324025031SPEC
890324024003CSSPEC
890324024003SPEC
890324025034CSSPEC
890324025034SPEC
890324026007CSSPEC
890324024005CSSPEC
890324024005SPEC
890324025039CSSPEC
890324025039SPEC
890324026014SPEC
890324025043CSSPEC
890324025043SPEC
890324026018CSSPEC
890324026018SPEC
890324025045CSSPEC
890324025045SPEC
890324026020CSSPEC
890324026020SPEC
890324027006CSSPEC
890324026024CSSPEC
890324026024SPEC
890324025047CSSPEC
890324026027CSSPEC
890324026027SPEC
890324027012CSSPEC
890324027012SPEC
890324026030CSSPEC
890324026030SPEC
890324026034CSSPEC
890324026034SPEC
890324027025CSSPEC
890324027025SPEC
890324027030CSSPEC
890324028008CSSPEC
890324028008SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsCVR
(V (AC))
SicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISOBetriebstemperaturRaster
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
VerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

#askLorandt erklärt: Schritt für Schritt-Aufbau eines EMV-Netzfilters

Videos

Wie man EMV Probleme löst! || Das Mysterium des surrenden Lautsprechers

Videos

Wie man den richtigen Kondensatortyp auswählt?! || Folien vs. Keramik vs. Elektrolyt

Videos

The Effects of Harsh Environmental Conditions on Film Capacitors

Videos

Webinar: Einführung Kondensatoren: Technologien und Einsatz