Merkmale
Die Übersicht zeigt typische Komponenten für den Aufbau von Funkschnittstellen mit Stab-Antennen. Dazu gehören neben der Stab-Antenne, den Steckverbindern und dem Anpassungsnetzwerk auch das Funkmodul und der ESD-Schutz.
Das von der extern montierten Stab-Antenne erzeugte Nahfeld wird von ihrer unmittelbaren Umgebung beeinflusst. Die wesentlichen Einflussfaktoren sind Metalle, Batterien/Akkus, Gehäuse und menschliche Körper. Die Position der Stab-Antenne zu der Leiterplatte und die Leiterplattengröße/-geometrie beeinflussen die Antenneneigenschaften ebenfalls. Die Leiterplatte interagiert gemeinsam mit der Stab-Antenne und zusammen bilden sie eine abstrahlende Struktur. Durch die externe Platzierung sowie ihre mechanische Länge ist die Stab-Antenne gegen Verstimmung durch diverse Einflussfaktoren entsprechend tolerant.
Jedoch kann applikationsabhängig die Stab-Antenne durch die Einflussfaktoren sowie die Leiterplattenkonstellation verstimmt sein. Mithilfe von HF-Induktivitäten und -Kondensatoren, welche ein Anpassungsnetzwerk bilden, kann die Stab-Antenne wieder auf den erforderlichen Frequenzbereich angepasst werden.
Auch interessant