| Topologie | Gegentaktflusswandler |
| Eingangsspannung | 2.25-5.5 V |
| Ausgang 1 | 1 A |
| IC-Revision | A.0 |
The TPM6505x/TPM6505xQ is an push-pull transformer driver family for isolated power supplies. It is an open loop center tapped transformer driver with voltage range from 2.25 V to 5.5 V. It is designed to optimize for EMC and noise performance.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | Isolierungstyp | fswitch (kHz) | ∫Udt (Vµs) | NPRI : NSEC | L (µH) | VT (V (RMS)) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 750315240 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTI Push-Pull Transformers | 5 V (DC) | 5 | 1 | Verstärkt | 150 - 800 | 46 | 1:1.1 | 440 | 5000 | 12.32 | 15.41 | 11.89 | SMT |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | Isolierungstyp | fswitch (kHz) | ∫Udt (Vµs) | NPRI : NSEC | L (µH) | VT (V (RMS)) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
|---|