| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 3.5-36 V |
| Schaltfrequenz | 400-2500 kHz |
| Ausgang 1 | 5 V / 2.5 A |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | L (mm) | Brennbarkeitsklasse | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61300311121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 7.62 | – | 3 | 2.54 | Single | Stiftleiste | Gerade | 3 | Beutel | |
![]() | 97790803111 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SCRW Linsenkopfschraube M3 mit Kreuzschlitz | 8 | UL94 V-2 | – | – | – | – | – | – | Lose |
| Artikel Nr. | Datenblatt | |
|---|---|---|
![]() | 61300311121 | SPEC |
![]() | 97790803111 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | L (mm) | Brennbarkeitsklasse | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
|---|