| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 5-72 V |
| Ausgang 1 | 1.5 A |
| IC-Revision | 1 |
The APM81815 evaluation board is designed to help system designers evaluate the operation and performance of the APM81815, 80 V, 1.5 A synchronous buck regulator module. The APM81815 evaluation board output voltage can be configured by a jumper configuration of VS1 and VS2.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | L (mm) | Brennbarkeitsklasse | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 784777068 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PDA SMT-Speicherdrossel | 6.8 | 2.2 | 3.2 | 98 | 47.3 | SMT | 7.3 | – | 2 | – | – | 4 | – | – | – | ||
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | 3 | – | – | – | THT | 7.62 | – | 3 | 2.54 | Single | – | Stiftleiste | Gerade | Beutel | |
![]() | 97790803111 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SCRW Linsenkopfschraube M3 mit Kreuzschlitz | – | – | – | – | – | – | 8 | UL94 V-2 | – | – | – | – | – | – | Lose |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 784777068 | SPEC | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
![]() | 97790803111 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | L (mm) | Brennbarkeitsklasse | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | Verpackung | Muster |
|---|