IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (104)

Analog Devices AD2437 | Demoboard EVAL-AD2437A1MZ

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision2.1

Typische Anwendungen

  • Conference room transducer nodes; Musical instrument connectivity; Distributed audio systems; Personal audio zones
  • A2b Audio

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieIR
(mA)
RDC
(Ω)
DatenrateAnwendungL
(µH)
VT
(V (RMS))
nBetriebstemperaturL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformQ
(%)
RISOKeramiktypFl
(mm)
VerpackungISAT
(A)
fres
(MHz)
MontageartZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
Z @ 1 GHz
(Ω)
Typ Muster
742863160SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF HF SMT-Ferrit für Hochfrequenz-Anwendungen 500 -55 °C up to +125 °C 1.6 0.8 0.8 0603 0.3 SMT 600 950 600 MHz 500 800 Hochstrom
782633601SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBA SMT EMI Suppression Ferrite Bead 1000 0.2 -55 °C up to +125 °C 1.6 0.8 0.8 0603 0.3 SMT 600 660 190 MHz 228.849 Hochstrom
744043101SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TPC SMT-Speicherdrossel 510 100 -40 °C up to +125 °C 4.8 4.8 2.8 4828 0.29 11 SMT
885012005029SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) -55 °C up to +125 °C 1 0.5 0.547 pF ±5% 16 0402 100010 GΩ NP0 Klasse I 0.25 7" Tape & Reel
74930000SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-STST Super Tiny Signal Transformer 4.5 10/100/1000 Base-T, 10/100 Base-T1 Ethernet, Single Pair Ethernet 350 1500 1:1 -40 °C up to +105 °C 4.7 3.22 2.9 5.18 SMT
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieIR
(mA)
RDC
(Ω)
DatenrateAnwendungL
(µH)
VT
(V (RMS))
nBetriebstemperaturL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformQ
(%)
RISOKeramiktypFl
(mm)
VerpackungISAT
(A)
fres
(MHz)
MontageartZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
Z @ 1 GHz
(Ω)
Typ Muster