| Topologie | Sonstige Topologie |
The EVAL-AD74416H-ARDZ is a fully-featured evaluation board that a user can use to evaluate the features of the AD74416H as a full system solution. Power is provided by the MAX17691B isolated flyback solution. Digital channels isolation utilizes the ADuM341E and ADuM342E isolators.The AD74416H is a quad-channel, software configurable, and input and output device. The device has functionality for analog input/output, digital input/output, thermocouple, and 2-wire, 3-wire resistance temperature detector (RTD) measurements integrated into a singlechip solution with a compatible serial-peripheral interface (SPI).A user can control the EVAL-AD74416H-ARDZ by a system demonstration platform (SDP) board. The EVAL-SDP-CK1Z (SDP-K1) board allows the EVAL-AD74416H-ARDZ to be controlled by the USB port of a PC using the AD74416H ACE software. The EVALAD74416H- ARDZ requires an operating supply of 24V. The PC provides power to the EVAL-SDP-CK1Z (SDP-K1) board.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Raster (mm) | Reihen | Gender | IR (A) | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012207120 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | 4.7 nF | ±10% | 100 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012205037 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 100 nF | ±10% | 16 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012207128 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | 100 nF | ±10% | 100 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 1 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012106031 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 10 µF | ±20% | 25 | 0603 | -55 °C up to +85 °C | 20 | 0.01 GΩ | X5R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.35 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 61300711121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 17.78 | – | – | – | Beutel | 2.54 | Single | Stiftleiste | 3 | 7 | – | – | – | Gerade | – | |
![]() | 61301221021 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 15.24 | – | – | – | Beutel | 2.54 | Dual | Stiftleiste | 3 | 12 | – | – | – | Abgewinkelt | – | |
![]() | 691351500002 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 351 - 5.08 mm Vertical | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | 10.16 | – | – | – | Karton | 5.08 | – | – | 20 | 2 | Steckbar | Kabel | Nein | Vertikal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 5.08 | – | – | – | Beutel | 2.54 | Single | Stiftleiste | 3 | 2 | – | – | – | Gerade | – | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 7.62 | – | – | – | Beutel | 2.54 | Single | Stiftleiste | 3 | 3 | – | – | – | Gerade | – | |
![]() | 61300421121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 5.08 | – | – | – | Beutel | 2.54 | Dual | Stiftleiste | 3 | 4 | – | – | – | Gerade | – | |
![]() | 61300621121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 7.62 | – | – | – | Beutel | 2.54 | Dual | Stiftleiste | 3 | 6 | – | – | – | Gerade | – | |
![]() | 61301021121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 12.7 | – | – | – | Beutel | 2.54 | Dual | Stiftleiste | 3 | 10 | – | – | – | Gerade | – | |
| 750320519 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Flyback Transformer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012207120 | SPEC | ||
| 885012205037 | SPEC | ||
| 885012207128 | SPEC | ||
| 885012106031 | SPEC | ||
![]() | 61300711121 | SPEC | – |
![]() | 61301221021 | SPEC | – |
![]() | 691351500002 | SPEC | – |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
![]() | 61300421121 | SPEC | – |
![]() | 61300621121 | SPEC | – |
![]() | 61301021121 | SPEC | – |
| 750320519 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Raster (mm) | Reihen | Gender | IR (A) | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Muster |
|---|