| Topologie | FPGA |
| IC-Revision | B |
Instrumentation applications such as flow cytometry, optical pulse measurement, fast control loops, fast digital distortion correction, and image sensor digitization present unique data acquisition challenges. These applications often require a combination of high sample rate, high linearity, low drift, low noise, and low latency.The EVAL-CN0577-FMCZ is an 18-bit, 15 MSPS, 2 ppm linear data acquisition system with an easy to drive input impedance of 1.1 kΩ. The analog input range is 8.096 V peak-to-peak and can be driven in either single-ended or differential mode, providing flexibility for many different applications.The circuit is in field programmable gate array (FPGA) mezzanine card (FMC) form factor, powered with 12 V either from the FMC connector or an external supply. The digital interface uses serial low voltage differential signaling (LVDS), minimizing the input/output requirements and enabling easy integration with other FPGA designsA separate data clock eases the timing requirements of the host FPGA. An on-board 120 MHz clock is forwarded to the FPGA and a CONVERT retiming flip-flop reduces jitter from the convert signal of the FPGA.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Schutzart | Leiterplattendicke (mm) | f | Mittelkontakt | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012007051 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 10 pF | ±5% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 600 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 2 | 1.25 | 0.6 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | |||
| 885012206046 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 100 nF | ±10% | 16 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 3.5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | |||
| 885012206076 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 1 µF | ±10% | 25 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 | 0.5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | |||
| 885012208064 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 1 µF | ±10% | 25 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | – | 3.5 | 0.5 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.15 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | |||
| 885012209073 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 10 µF | ±10% | 50 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 | 0.01 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | |||
| 885012208019 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | 22 µF | ±10% | 10 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 | 0.005 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | |||
![]() | 60312202114513 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-SMA PCB End Launch | – | – | – | – | -65 °C up to +165 °C | – | – | 5000 MΩ | – | – | – | – | – | Tray | None | 1.6 | DC~18 GHz | Ø 0.51 WIDE x 0.25 THK |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012007051 | SPEC | ||
| 885012206046 | SPEC | ||
| 885012206076 | SPEC | ||
| 885012208064 | SPEC | ||
| 885012209073 | SPEC | ||
| 885012208019 | SPEC | ||
![]() | 60312202114513 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Schutzart | Leiterplattendicke (mm) | f | Mittelkontakt | Muster |
|---|