IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (104)

Analog Devices ADES1830 | Demoboard EVAL-ADES1830

ADES1830

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung11-85 V
IC-RevisionA

Beschreibung

The EV-ADES1830CCSZ is a multicell battery stack monitor featuring the ADES1830, a 16-channel battery stack monitor. Multipleboards can be linked through a 2-wire isolated serial interface(isoSPI®) to monitor a long series of cells in a stack. The EVADES1830CCSZ also features reversible isoSPI enabling a ringcommunication path. The printed circuit board (PCB), components,and connectors are optimized for low electromagnetic interference(EMI) susceptibility and emissions.

Eigenschaften

► Built features► Demonstrates the high performance measurements of theADES1830► Two isoSPI® ports for reversible isoSPI® support► Daisy-chain capability► isoSPI® connections through simple RJ45 to RJ45 connectorsor RJ45 to DuraClik® connectors► Compatible boards► AD-APARD32690 microcontroller

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
IR
(A)
RDC
(Ω)
TypPortsVT DC
(V (DC))
Arbeitsspannung
(V (AC))
Cr
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
xPxCSchirmungEMIAnwendungssystemVerpackungPins
(pcs)
GenderReihenMontageartPCB/Kabel/Panel Muster
64902029522SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-MPC4 Male header Dual Row 6 Abgewinkelt 600 43.2 Tray 20 Männlich Dual THT PCB
615008138221SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-MJ Cat 3 Modular Jacks – THT 1.5 Vertikal 1x1 120 8P8C geschirmt Nein CAT 3 Tray THT
782631222SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBA SMT EMI Suppression Ferrite Bead 2200 2250 0.15 0.8 Hochgeschwindigkeit 1.6 0.8 0.8 SMT
74942401SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-BMS Transformer für Batterie Managementsysteme 2 6400 1500 15 15.45 27.85 4.85 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
64902029522SPEC
615008138221SPEC
782631222SPEC
74942401SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
IR
(A)
RDC
(Ω)
TypPortsVT DC
(V (DC))
Arbeitsspannung
(V (AC))
Cr
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
xPxCSchirmungEMIAnwendungssystemVerpackungPins
(pcs)
GenderReihenMontageartPCB/Kabel/Panel Muster