| Topologie | LAN / POE |
| IC-Revision | 1.6 |
This reference design note describes a system that cantransmit data between two points via a two-wire line. Themain unit supplies the peripheral unit with power via thesame two-wire line over which the data is transmitted. Thismethod is called "Single Pair Ethernet" with "Power over DataLines".
Supports multiple power levels of Power overEthernet Detecting and classifying the PD, sourcing the rightamount of power to the PD PoDL class 12 up to 30 V / 8.3 W USB 3.1 port (no power) 10 / 100 Mbit/s Ethernet port 10 Mbit/s SPE port Data transfer between USB 3.1 and 10 / 100 Mbit/sEthernet Data transfer between USB 3.1 and SPE (10 Mbit/s) Data transfer between SPE (10 Mbit/s) and10 / 100 Mbit/s Ethernet
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Anwendung | f | Tol. f | Stabilität (ppm) | Cload (pF) | Betriebstemperatur | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | R | Tol. R | PRated (W) | TCR (ppm/ °C) | TCR (ppm/ °C) | VE (V) | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | IR (mA) | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Technische Artikelnummer | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | PDiss (mW) | VClamp max. (V) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150060VS75020 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 570 | Hellgrün | 572 | 50 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | 0.8 | 0.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 | – | ||
![]() | 742792031 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 0805 | – | – | – | – | 1.2 | 0.9 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2000 | – | 2 | – | 300 | 350 | 200 MHz | 3000 | 0.05 | Hochstrom | – | – | – | – | – | – | ||
| 885012005056 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 15 pF | ±5% | 50 | 0402 | 700 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | NP00402150J050DFCT10000 | – | – | – | – | – | |||
| 885012206040 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 10 nF | ±10% | 16 | 0603 | – | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | – | – | – | – | – | – | X7R0603103K016DFCT10000 | – | – | – | – | – | |||
| 885012206051 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 680 nF | ±10% | 16 | 0603 | – | 10 | 0.7 GΩ | X7R Klasse II | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | – | – | – | – | – | – | X7R0603684K016DFCT10000 | – | – | – | – | – | |||
| 885012206052 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 1 µF | ±10% | 16 | 0603 | – | 10 | 0.1 GΩ | X7R Klasse II | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | – | – | – | – | – | – | X7R0603105K016DFCT10000 | – | – | – | – | – | |||
| 885012206071 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 100 nF | ±10% | 25 | 0603 | – | 3.5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | – | – | – | – | – | – | X7R0603104K025DFCT10000 | – | – | – | – | – | |||
![]() | 418121270808 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-DISV Small Compact SMT with Raised Actuator 2.54 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | 24 | – | – | – | 100 MΩ | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 8 | 21.26 | nicht spezifiziert | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 824500500 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TVSP Power TVS Diode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -65 °C up to +150 °C | – | – | – | DO-214AC | – | – | – | – | 2.67 | 2.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.24 | – | – | – | – | – | – | – | SMAJ5.0A | 5 | 6.7 | 43.5 | 400000 | 9.2 | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | 3 | 2.54 | Single | Stiftleiste | 3000 | – | 7.62 | – | – | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 830055299 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-XTAL Schwingquarz | – | – | – | – | – | – | – | Processor, USB, 3G/4G/5G, Ethernet, Small Cell, PHY, PCI Express | 25 MHz | ±20ppm | 30 | 18 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | CFPX-180 | – | – | – | – | 2.5 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 560112116005 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +155 °C | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | 0.8 | 0.45 | – | – | 10 kΩ | ±1% | 0.1 | -100 | 100 | 75 | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | – | – | – | – | – | – | KS06031002F110KAATP0000 | – | – | – | – | – | ||
![]() | 560112116006 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +155 °C | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | 0.8 | 0.45 | – | – | 4.7 kΩ | ±1% | 0.1 | -100 | 100 | 75 | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | – | – | – | – | – | – | KS06034701F110KAATP0000 | – | – | – | – | – | ||
![]() | 560112116038 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +155 °C | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | 0.8 | 0.45 | – | – | 1.5 kΩ | ±1% | 0.1 | -100 | 100 | 75 | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | – | – | – | – | – | – | KS06031501F110KAATP0000 | – | – | – | – | – | ||
![]() | 560112116133 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +155 °C | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | 0.8 | 0.45 | – | – | 49.9 Ω | ±1% | 0.1 | -100 | 100 | 75 | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | – | – | – | – | – | – | KS060349R9F110KAATP0000 | – | – | – | – | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Anwendung | f | Tol. f | Stabilität (ppm) | Cload (pF) | Betriebstemperatur | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | R | Tol. R | PRated (W) | TCR (ppm/ °C) | TCR (ppm/ °C) | VE (V) | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | IR (mA) | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Technische Artikelnummer | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | PDiss (mW) | VClamp max. (V) | Muster |
|---|