| Topologie | RF signals / communications |
| IC-Revision | F |
The EVAL-CN0518-EBZ is a USB-powered, RF power amplifier that is optimized for receiving signal chains in the 915 MHz ISM band. Using two HMC376 amplifiers cascaded together, the design provides a gain of 25 dB and return losses of more than 10 dB at its center frequency.The circuit includes a high speed overpower cutoff that protects sensitive downstream equipment connected to the receiver system. The receiver system also automatically returns to normal operation when the RF power level drops within the acceptable range.Designed to be used with the ADALM-PLUTO, the EVAL-CN0518-EBZ features a small form factor with dimensions of 25.4 mm × 49.6 mm x 1.5748 mm (PCB only). The RF input and output are designed with a 50 Ω impedance, enabling direct connection between the circuit and standard 50 Ω systems.A micro-USB connector is used for the input power, allowing the evaluation board to use most +5 V wall wart power supplies available in the market.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Schutzart | Leiterplattendicke (mm) | f | Mittelkontakt | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012206046 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 100 nF | ±10% | 16 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | |||
| 885012105008 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) | 4.7 µF | ±20% | 6.3 | 0402 | -55 °C up to +85 °C | 20 | 0.01 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | |||
| 885012107006 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) | 47 µF | ±20% | 6.3 | 0805 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.002 GΩ | X5R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | |||
![]() | 60312202114513 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-SMA PCB End Launch | – | – | – | – | -65 °C up to +165 °C | – | 5000 MΩ | – | – | – | – | – | Tray | None | 1.6 | DC~18 GHz | Ø 0.51 WIDE x 0.25 THK | |
![]() | 60314202124525 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-SMA PCB End Launch | – | – | – | – | -65 °C up to +165 °C | – | 5000 MΩ | – | – | – | – | – | Tray | None | 1.6 | DC~18 GHz | Ø 0.76 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012206046 | SPEC | ||
| 885012105008 | SPEC | ||
| 885012107006 | SPEC | ||
![]() | 60312202114513 | SPEC | – |
![]() | 60314202124525 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Schutzart | Leiterplattendicke (mm) | f | Mittelkontakt | Muster |
|---|