| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 3-5.5 V |
| Schaltfrequenz | 1800-2200 kHz |
| Ausgang 1 | 1.22 V / 45 A |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Verpackung | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR (A) | Z @ 1 GHz (Ω) | H (mm) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 62000311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header | 3 | 2 | Single | Stiftleiste | Beutel | – | – | – | 2 | – | – | Gerade | |
![]() | 74279226101 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead | – | – | – | – | – | 100 | 160 | 1100 MHz | 8 | 150 | 2.3 | Hochstrom |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 62000311121 | SPEC | – |
![]() | 74279226101 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Verpackung | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR (A) | Z @ 1 GHz (Ω) | H (mm) | Typ | Muster |
|---|