| Topologie | Leistungsfaktor-Korrektur |
| Eingangsspannung | 90-264 V |
| IC-Revision | 1 |
This totem-pole PFC evaluation board is engineered to deliver exceptional efficiency, meeting 80+ Titanium standards when paired with a downstream DC-DC converter. It is optimised for high-power density applications, including cloud and server power supplies, high-performance computing, industrial systems, and data centres.
VIN: 90–264 VAC VOUT: 400 VDimensions: 70 x 252 x 39 mmSwitching frequency: 65 kHzPeak efficiency: 99%
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | Fl (mm) | Verpackung | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | IR (mA) | L (mH) | VR (V (DC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012006057 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 100 pF | ±5% | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | – | |||
| 885012206071 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 100 nF | ±10% | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 3.5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | – | |||
![]() | 742792096 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 0.5 | – | 1000 | 1000 | 100 MHz | 1000 | 0.3 | Hochstrom | 800 | – | – | – | – | 2 | 1.2 | 0.9 | SMT | ||
![]() | 7448051307 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin | – | – | XL | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.008 | – | 13000 | 7 | 300 | 2100 | Nanokristallin | 35.5 | 23 | 34.5 | THT |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012006057 | SPEC | ||
| 885012206071 | SPEC | ||
![]() | 742792096 | SPEC | |
![]() | 7448051307 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | Fl (mm) | Verpackung | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | IR (mA) | L (mH) | VR (V (DC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
|---|