| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 2.5-5.5 V |
| Ausgang 1 | 3.6 V / 3 A |
| IC-Revision | 1.1 |
The AP61105XQ/AP61205XQ/AP61305XQ are step-down, 1A/2A/3A,synchronous buck converters with a wide input voltage range of 2.5V to5.5V. The device fully integrates a 100mΩ high-side power MOSFETand a 67mΩ low-side power MOSFET to provide high-efficiency DC-DCconversion.The AP61105XQ/AP61205XQ/AP61305XQ device easily used byminimizing the external component count due to its adoption of PeakCurrent Mode (PCM) control with internal compensation to achieve fasttransient response, easy loop stabilization, and low output voltageripple. The output is adjustable from 0.6V to the input voltage. Thismakes the AP61105XQ/AP61205XQ/AP61305XQ an ideal choice forhigh output voltage, high current applications which require a lowdropout threshold. The AP61105XQ/AP61205XQ/AP61305XQoperates in Pulse Frequency Mode (PFM) at light load condition tomaintain high efficiency.The devices are available in a SOT563 package.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IR (A) | ISAT1 (A) | ISAT2 (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012006005 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | 33 pF | ±5% | 10 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206020 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | 100 nF | ±10% | 10 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 74479287210 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PMCI Power Molded Chip Induktivität | – | – | – | 252010 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 2.5 | 2 | 1 | 0.6 | – | 1 | 4.9 | 2.4 | 5.1 | 52 | 85 | 2 | – | – | – | – | ||
![]() | 61304011121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 101.6 | – | – | – | Beutel | – | 3 | – | – | – | – | 40 | 2.54 | Single | Stiftleiste | Gerade |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012006005 | SPEC | ||
| 885012206020 | SPEC | ||
![]() | 74479287210 | SPEC | |
![]() | 61304011121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IR (A) | ISAT1 (A) | ISAT2 (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | Muster |
|---|