| Topologie | Abwärts- und Aufwärtswandler |
| IC-Revision | 1.0 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | L (mm) | Ti | Ø OD (mm) | Ø ID (mm) | Verpackung | VPE | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 691216410002 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 2164 - 7.62 mm Horizon. Entry w. Rising Cage Clamp | 2 | Käfigzugklemme | PCB | Ja | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²) | 15.24 | – | – | – | Karton | – | |
![]() | 9774010243R | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M2 | – | – | – | – | – | – | 1 | M2 | 4.35 | 2.8 | Tape and Reel | 1500 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | |
|---|---|---|
![]() | 691216410002 | SPEC |
![]() | 9774010243R | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | L (mm) | Ti | Ø OD (mm) | Ø ID (mm) | Verpackung | VPE | Muster |
|---|