| Topologie | Motor Drive |
| Eingangsspannung | 14-80 V |
| IC-Revision | 3.1 |
The EPC9176 demonstration board is a 3-phase BLDC motor drive inverter board featuring the EPC23102 ePower™ Stage IC 6.6 mΩ maximum RDS(on), 100 V maximum device voltage. The EPC9176 can deliver up to 35 Apk (25 ARMS) steady state and 40 Apk pulsed output current.The EPC9176 contains all the necessary critical functions circuits to support a complete motor drive inverter including gate drivers, regulated auxiliary power rails for housekeeping supplies, voltage, and temperature sense, accurate current sense, and protection functions.The EPC9176KIT includes:One (1) EPC9176 evaluation boardOne (1) EPC9147A controller boardOne (1) EPC9147E controller board
3-phase inverter based on EPC23102 ePower™ Stage IC with wide input DC voltage ranging from 14 V to 80 VDimensions: L x W = 81 x 75 mm (including connector)Low distortion switching that keeps motor audio emission low and reduces torque rippledv/dt optimized for motor drives less than 10 V/nsCurrent sense, voltage sense, temperature monitoring circuitProtection features including: over-current and input supply under voltage lockoutShaft encoder/Hall sensors interface connector for motor drive application with two voltage levels selection option
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Version | Ti | Ø OD (mm) | Ø ID (mm) | VPE | Raster (mm) | Reihen | Gender | IR (A) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 5.08 | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.54 | Single | Stiftleiste | 3 | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 691216410002 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 2164 - 7.62 mm Horizon. Entry w. Rising Cage Clamp | 2 | Käfigzugklemme | PCB | Ja | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -30 °C up to +120 °C | – | – | – | – | 15.24 | – | – | – | Karton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.62 | – | – | 24 | – | – | – | – | – | Horizontal | |
![]() | 742792624 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | 4000 | – | – | – | 1 | 180 | 250 | 400 MHz | 1500 | 0.09 | Hochstrom | ||
![]() | 7447785133 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6033 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 5.9 | 6.2 | 3.3 | – | – | 33 | 1.05 | 0.9 | 17 | Robust | – | – | – | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.4 | – | ||
| 885012006051 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 pF | ±5% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 600 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | 4000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012006057 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 pF | ±5% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | 4000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206076 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 µF | ±10% | 25 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 | 0.5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | 4000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206083 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | 4000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206089 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | 4000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012207078 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 µF | ±10% | 25 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 5 | 0.5 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | 3000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012207085 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 680 pF | ±10% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | 4000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012207098 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | 4000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 9774010243R | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +150 °C | – | – | – | – | 1 | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | M2 | 4.35 | 2.8 | 1500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 885012207128 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 100 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 1 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | 3000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 150060YS75020 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | – | 590 | Gelb | 595 | 130 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0603 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 150060VS75020 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | – | 570 | Hellgrün | 572 | 50 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0603 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 885012206126 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 µF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 | 0.5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.35 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012106032 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 µF | ±20% | 10 | 0603 | -55 °C up to +85 °C | – | 20 | 0.002 GΩ | X5R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | – | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 885012107027 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 µF | ±10% | 25 | 0805 | -55 °C up to +85 °C | – | 12.5 | 0.005 GΩ | X5R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Version | Ti | Ø OD (mm) | Ø ID (mm) | VPE | Raster (mm) | Reihen | Gender | IR (A) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster |
|---|