| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 20-32 V |
| Ausgang 1 | 12 V / 21 A |
| IC-Revision | 1.1 |
The EPC91108 is a half bridge buck configuration evaluation board with onboard controller, featuring the 40 V rated EPC2055 GaN FET.The EPC91108 measures 61 x 61 mm and operates at 800 kHz with an input voltage range from 20 V through 32 V and can deliver up to 252 W power output into a 12 V load.
Simple, high power-density, compact layout of 15 x 15 mm of the power converter circuit areaConfigured with a small inductor of just 11 x 11.9 mm sizeLow component count solution
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | H (mm) | Ø OD (mm) | IR 1 (A) | Ti | Tl (mm) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012205038 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 100 pF | ±10% | 25 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | 0.5 | – | – | – | – | |||
![]() | 7466005R | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WP-SMBU REDCUBE SMT with internal through-hole thread | – | – | – | – | -55 °C up to +150 °C | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | 5 | 9 | 70 | M5 | 6 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012205038 | SPEC | ||
![]() | 7466005R | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | H (mm) | Ø OD (mm) | IR 1 (A) | Ti | Tl (mm) | Muster |
|---|