| Topologie | Inverswandler |
| Eingangsspannung | 600-850 V |
| IC-Revision | 1.0 |
This user guide provides information about Infineon’s 250 kW power kit solution for traction applications. Thepower kit comprises a power conversion block with TRENCHSTOPTM IGBT 7 power modules, a gate driver PCBwith Infineon’s latest EiceDRIVERTM, XENSIVTM current sensors, automotive qualified DC-link capacitors, and awater cooling unit (Figure 1). Due to its assembly, it has a compact design and a power density of 27.87 kW/l.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150080VS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 570 | Hellgrün | 572 | 40 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0805 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 2 | 1.25 | 0.7 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | ||
![]() | 150080RS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 625 | Rot | 630 | 150 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0805 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 2 | 1.25 | 0.7 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | ||
![]() | 865080545012 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | 100 µF | ±20% | 35 | 6.3 x 7.7 | -55 °C up to +105 °C | 14 | 1 MΩ | – | 7.7 | 6.6 | – | – | 15" Tape & Reel | 2000 | 300 | 380 | 35 | 6.3 | ||
| 885012206095 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | |||
| 885012208069 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 10 µF | ±10% | 25 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | 10 | 0.01 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | |||
| 750317493 | SPEC | – | 1 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-AGDT Auxiliary Gate Drive Transformer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 150080VS75000 | SPEC | |
![]() | 150080RS75000 | SPEC | |
![]() | 865080545012 | SPEC | |
| 885012206095 | SPEC | ||
| 885012208069 | SPEC | ||
| 750317493 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Muster |
|---|