| Topologie | Gegentaktwandler (Halbbrücken) |
| Eingangsspannung | 24 V |
| IC-Revision | 1 |
The EVAL-FFXMR20KM1HDR is a gate driver board for driving 62 mm modules with our latest CoolSiC™ MOSFET technology in a half-bridge configuration. It shows a reliable and fast controllability of such devices using the famous 1ED3890MC12M compact gate driver together with a booster stage to increase the driver output power.
Half-bridge driver for 62 mm, 2kV modules with CoolSiC™ Trench MOSFET technologySeparate source and sink for optimized gate drivingDriver IC 1ED3890MC12M or 1ED3890MU12M (X3 digital) with I2C bus for parameter adjustmentHardware undervoltage lockout (UVLO) protectionProper PCB design to limit the PCB heating during operation
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Wicklungstyp | Wicklungsanzahl | L (µH) | Zmax (Ω) | IR (mA) | RDC max. (Ω) | VR (V (DC)) | Anwendung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012006057 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 100 pF | ±5% | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | 50 | – | |||
| 885012206095 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 100 nF | ±10% | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 3 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | 50 | – | |||
| 885012206076 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 1 µF | ±10% | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 | 0.5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | 25 | – | |||
| 885012208069 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 10 µF | ±10% | 1206 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 | 0.01 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | 25 | – | |||
![]() | 744227 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-SL2 Stromkompensierter SMT Line Filter | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 9.2 | 6 | 5 | – | – | bifilar | 2 | 51 | 5500 | 1000 | 0.16 | 80 | CAN | ||
| 750317493 | SPEC | – | 1 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-AGDT Auxiliary Gate Drive Transformer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012006057 | SPEC | ||
| 885012206095 | SPEC | ||
| 885012206076 | SPEC | ||
| 885012208069 | SPEC | ||
![]() | 744227 | SPEC | |
| 750317493 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Wicklungstyp | Wicklungsanzahl | L (µH) | Zmax (Ω) | IR (mA) | RDC max. (Ω) | VR (V (DC)) | Anwendung | Muster |
|---|