| Topologie | Inverswandler |
| Eingangsspannung | 380-510 V |
| Ausgang 1 | 230 V / 27 A |
| IC-Revision | 1 |
The REF-6KWHERIC main board consists of a single-phase power stage based on HERIC topology and carries power semiconductors, gate drivers, auxiliary power supply, filter elements like DC link capacitors, output inductors, and output capacitors. This topology is efficient as the additional MOSFETs is used to manage the freewheeling current when the time that the H-bridge MOSFETs are off. Additionally, you must procure an XMC7200-based control board (REF-CLBXMC7PEC) separately. It comes with all the signal conditioning circuits, power conversion software, and a GUI that allows you to operate and control the inverter in an off-grid operating mode.
3 kV galvanic isolationUL 1577 certification300 V/ns CMTILow output impedance+6/-4 ns propagation delay accuracy20 ns (typ.) output clamping speed
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Raster (mm) | Ø D (mm) | W (mm) | H (mm) | IR 1 (mA) | Ti | Tl (mm) | Pins (pcs) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012006057 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 100 pF | ±5% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | 0.8 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206095 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 100 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 3 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | 0.8 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206052 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 1 µF | ±10% | 16 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 | 0.1 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | 0.8 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012207103 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 1 µF | ±10% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 | 0.1 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | 1.25 | 1.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012207026 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | 10 µF | ±10% | 10 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 | 0.01 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | 1.25 | 1.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 860010573007 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 100 µF | ±20% | 35 | – | – | – | 12 | – | – | 11 | – | Ammopack | 2000 | 231 | 35 | 2.5 | 6.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 860010373010 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 220 µF | ±20% | 16 | – | – | – | 16 | – | – | 11 | – | Ammopack | 2000 | 308 | 35.2 | 2.5 | 6.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 860080575017 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 470 µF | ±20% | 35 | – | – | – | 9 | – | – | 20 | – | Ammopack | 5000 | 1850 | 164.5 | 5 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 742792118 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | 1206 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 3.2 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | 1.6 | 1.1 | 2500 | – | – | – | 600 | 650 | 80 MHz | 2500 | 0.07 | Hochstrom | ||
![]() | 7461057 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WP-BUTR REDCUBE PRESS-FIT with internal thread, two-rows | – | – | – | – | -55 °C up to +150 °C | – | – | – | – | – | – | Rolle | – | – | – | – | – | 7 | 6 | 100000 | M3 | 5 | 6 | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012006057 | SPEC | ||
| 885012206095 | SPEC | ||
| 885012206052 | SPEC | ||
| 885012207103 | SPEC | ||
| 885012207026 | SPEC | ||
![]() | 860010573007 | SPEC | |
![]() | 860010373010 | SPEC | |
![]() | 860080575017 | SPEC | |
![]() | 742792118 | SPEC | |
![]() | 7461057 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Raster (mm) | Ø D (mm) | W (mm) | H (mm) | IR 1 (mA) | Ti | Tl (mm) | Pins (pcs) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster |
|---|