| Topologie | Motor Drive |
| Eingangsspannung | 60-80 V |
| IC-Revision | 1.0 |
The REF_80VDC_3.5KW_OPE2 reference board is a high efficiency BLDC/PMSM three phase motor drive solution based on Infineon's PSOC Control 3 advanced M33 based microcontroller. It is capable of supporting multiple control schemes including sensor-less field oriented control (FOC). It produces sinusoidal motor phase current up to 100 Amps peak and 40 Amps RMS continuous motor drive power of 2.5 kW. It operates with Infineon's motor control suite.
3-phase BLDC, PMSM motor drive inverterSensorless FOC control firmwareSupports Hall sensorsSensored trapezoidal control supportedBattery safe disconnect MOSFET (7th FET)Thermal protectionOver current protectionOver voltage protectionSupports motor control suite SW tool
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | Fl (mm) | Verpackung | W (mm) | H (mm) | IR 1 (A) | Ti | Tl (mm) | Pins (pcs) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012206080 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 330 pF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 0.8 | 0.8 | – | – | – | – | |||
| 885012206065 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 10 nF | ±10% | 25 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 0.8 | 0.8 | – | – | – | – | |||
| 885012206076 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 1 µF | ±10% | 25 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 10 | 0.5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 0.8 | 0.8 | – | – | – | – | |||
| 885012106031 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 10 µF | ±20% | 25 | 0603 | -55 °C up to +85 °C | 20 | 0.01 GΩ | X5R Klasse II | 1.6 | 0.35 | 7" Tape & Reel | 0.8 | 0.8 | – | – | – | – | |||
![]() | 7460305 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WP-BUTR REDCUBE PRESS-FIT with internal thread, two-rows | – | – | – | – | -55 °C up to +150 °C | – | – | – | – | – | Tray | 9 | 7 | 160 | M5 | 6 | 8 | |
![]() | 74655095R | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WP-THRBU REDCUBE THR with internal through-hole thread | – | – | – | – | -55 °C up to +150 °C | – | – | – | – | – | Tape and Reel | 10 | 4 | – | M5 | 3.5 | 8 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012206080 | SPEC | ||
| 885012206065 | SPEC | ||
| 885012206076 | SPEC | ||
| 885012106031 | SPEC | ||
![]() | 7460305 | SPEC | – |
![]() | 74655095R | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | Fl (mm) | Verpackung | W (mm) | H (mm) | IR 1 (A) | Ti | Tl (mm) | Pins (pcs) | Muster |
|---|