IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (104)

Infineon Technologies 1EDN8550B | Demoboard REF_500W_CYCLO_BDSGAN

Solar microinverter based on cyclo-inverter topology featuring PSOC™ control C3 MCU and CoolGaN™ bidirectional switches 650 V G5

Details

TopologieInverswandler
Eingangsspannung16-60 V
Ausgang 1240 V / 2.1 A
IC-Revision1.1

Beschreibung

REF_500W_CYCLO_BDSGAN is a solar microinverter reference design based on a novel variation of the cyclo-converter topology. Control is implemented with Infineon's high-performance PSOC™ control C3 microcontroller with full-featured firmware including: AC power flow control, maximum power point tracking (MPPT) and comprehensive protection for safe operation.

Eigenschaften

Grid tied operationOff grid operation modeReal and reactive AC power transferHigh efficiencyBurst mode for light-load efficiencyDisplacement power factor 0.8 to 1.0Maximum power point tracking (MPPT)Over voltage protectionOver current protectionThermal protectionAC grid disconnect relayUser-friendly PC based GUI tool

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
Z @ 1 GHz
(Ω)
Typ Muster
150060GS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 525 Grün 515 430 3.2 InGaN 140
742863122SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF HF SMT-Ferrit für Hochfrequenz-Anwendungen 220 350 640 MHz 1300 250 Hochstrom
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
150060GS75000SPEC
742863122SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
Z @ 1 GHz
(Ω)
Typ Muster