IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (104)

Infineon Technologies 2ED4820-EM | Demoboard DEMO_IMR_BMSPWR_V1

Demo board for BMS power, utilized in Infineon Mobile Robot (IMR)

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision1.0

Beschreibung

This 44.4 V nominal voltage demo board, with a voltage range between 30 V and 50.4 V and a charging and discharging rate of 1 C & 5 C, is delivered in a modular design by combining the DEMO_IMR_BMSPWR_V1 power board (on this page) and the DEMO_IMR_BMSCTRL_V1 controller board, with the required software. The IMR uses two modular BMS solutions, supporting hot-swapping of the batteries, meaning that the robot never has to be powered off.

Eigenschaften

Overvoltage or undervoltage of a cellExternal NTC resistance measures faultsOpen load diagnostics error monitoringBalances over- and undercurrent errorsADC cross-check errorInternal overtemperature detectedRegister CRC check fault detectedInternal IC error

Typische Anwendungen

  • Mobile robots (AGV, AMR)

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
H
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozessCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungPins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
Muster
150060BS75000SPEC
27 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 470 Blau 465 145 3.2 InGaN 140 0.7 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 Tape and Reel
150060GS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 525 Grün 515 430 3.2 InGaN 140 0.7 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 Tape and Reel
150060YS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 590 Gelb 595 120 2 AlInGaP 140 0.7 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 Tape and Reel
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 0.7 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 Tape and Reel
885012206052SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) 0.81 µF ±10% 16 0603 -55 °C up to +125 °C 100.1 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012206089SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) 0.810 nF ±10% 50 0603 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012107016SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) 1.252.2 µF ±20% 25 0805 -55 °C up to +85 °C 100.05 GΩ X5R Klasse II 2 1.25 0.5 7" Tape & Reel
61002021821SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Socket Header - Dual -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 25.9 Tube 20 2.54 Dual Buchsenleiste Gerade 3
431256058716SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TATU THT Tact Switch 6x6 mm Right Angled Type with ground terminal 5.85 160 200000 Schwarz Nein nicht spezifiziert 12 -40 °C up to +85 °C100 MΩ Lose 0.05
885012006085SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) 0.81 nF ±5% 100 0603 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 1.6 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012206120SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) 0.8100 nF ±10% 100 0603 -55 °C up to +125 °C 51 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.4 7" Tape & Reel
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
H
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozessCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungPins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
Muster