IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (104)

Infineon Technologies CD100002986 | Demoboard EVAL-1EDSIC-PFC-5KW

5 kW interleaved totem pole featuring 650 V EiceDRIVER™1ED21271S65F with OCP and CoolSiC™ MOSFET 650 V

Details

TopologieLeistungsfaktor-Korrektur
Eingangsspannung75-264 V
Ausgang 1400 V / 12.5 A
IC-Revision1.1

Beschreibung

this is the CD100002986_intPFC_GaN board of EVAL-1EDSIC-PFC-5KW

Eigenschaften

Interleaved CCM totem pole PFCOver-current protection (OCP) integratedImproved performance and robustness

Typische Anwendungen

  • EV charging; Heating ventilation and air conditioning (HVAC); Residential heat pumps

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
VersionZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
Typ Muster
74408943101SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-SPC SMT-Speicherdrossel 100 0.52 0.68 7.8 SMT 0.85
742792602SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 2 SMT 60 110 600 MHz 3000 0.04 Hochstrom
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74408943101SPEC
742792602SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
VersionZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
Typ Muster