IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (104)

Infineon Technologies CY8C6245AZI | Demoboard DEMO_IMR_BMSCTRL_V1

Demo board for BMS control, utilized in Infineon Mobile Robot (IMR)

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision1.0

Beschreibung

This demo board for 12S battery cells, led by our TLE9012DQU Li-ion battery monitoring and balancing IC, features advanced cell monitoring and balancing, cutting edge temperature management, the latest safety functionality including SoC and SoH, and an extensible and non-blocking software layout. It is is delivered in a modular design by combining the DEMO_IMR_BMSPWR_V1 power board and the DEMO_IMR_BMSCTRL_V1 controller board (on this page).

Eigenschaften

Combination of Arm® Cortex®-M4/M0+ CPUsDesigned to estimate SoC and SoHLow-power Flash technology,Programmable digital & analog resourcesExtensible, non-blocking software layout30 V – 50.4 V voltage range

Typische Anwendungen

  • Mobile robots (AGV, AMR)

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
AnwendungfTol. fStabilität
(ppm)
Cload
(pF)
BetriebstemperaturCTol. CVR
(V (DC))
BauformQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypW
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungPins
(pcs)
Raster
(mm)
VersionGenderReihenMontageartIR
(mA)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Kontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RPolesL
(mm)
DampfphasenprozessH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
Typ Muster
150060BS75000SPEC
27 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 470 Blau 465 145 3.2 InGaN 140 -40 °C up to +85 °C 0603 0.8 Tape and Reel SMT 1.6 0.7
150060GS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 525 Grün 515 430 3.2 InGaN 140 -40 °C up to +85 °C 0603 0.8 Tape and Reel SMT 1.6 0.7
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 -40 °C up to +85 °C 0603 0.8 Tape and Reel SMT 1.6 0.7
742792663SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit -55 °C up to +125 °C 0603 0.8 0.3 SMT SMT 100 1.6 0.8 1000 1100 150 MHz 650 0.85 Breitband
885012006050SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) -55 °C up to +125 °C6.8 pF ±0.5pF 50 0603 53610 GΩ NP0 Klasse I 0.8 0.4 7" Tape & Reel 1.6 0.8
885012206071SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) -55 °C up to +125 °C100 nF ±10% 25 0603 3.55 GΩ X7R Klasse II 0.8 0.4 7" Tape & Reel 1.6 0.8
885012206076SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) -55 °C up to +125 °C1 µF ±10% 25 0603 100.5 GΩ X7R Klasse II 0.8 0.4 7" Tape & Reel 1.6 0.8
885012207079SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) -55 °C up to +125 °C2.2 µF ±10% 25 0805 100.05 GΩ X7R Klasse II 1.25 0.5 7" Tape & Reel 2 1.25
885012107018SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) -55 °C up to +85 °C4.7 µF ±20% 25 0805 100.02 GΩ X5R Klasse II 1.25 0.5 7" Tape & Reel 2 1.25
61300711821SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Socket Header - Single -40 °C up to +105 °C1000 MΩ Tray 7 2.54 Buchsenleiste Single THT 3000 250 20 max. 18.28 Gerade
416131160808SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm -40 °C up to +85 °C 24100 MΩ Tape and Reel 8 1.27 8 11.33 Ja 500 1000 Weiß Ja
430481031816SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASV SMT Washable Tact Switch 6x6 mm -40 °C up to +85 °C 12100 MΩ Tape and Reel 50 nicht spezifiziert 3.1 160 1000000 Schwarz Ja
434121025816SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASV SMT Tact Switch 6.0x3.8 mm -40 °C up to +85 °C 12100 MΩ Tape and Reel 50 nicht spezifiziert 2.5 160 50000 Schwarz Nein
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single -40 °C up to +105 °C1000 MΩ Beutel 2 2.54 Stiftleiste Single THT 3000 250 20 max. 5.08 Gerade
61302021121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual -40 °C up to +105 °C1000 MΩ Beutel 20 2.54 Stiftleiste Dual THT 3000 250 20 max. 25.4 Gerade
687140183722SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-FPC Zero Insertion Force Connectors - 0.50mm -25 °C up to +85 °C100 MΩ Tape and Reel 40 0.5 SMT 400 50 30 max. 25.7 Schwarz Horizontal
885012006093SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) -55 °C up to +125 °C8.2 pF ±0.5pF 100 0603 56410 GΩ NP0 Klasse I 0.8 0.4 7" Tape & Reel 1.6 0.8
885012106029SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) -55 °C up to +85 °C2.2 µF ±10% 16 0603 100.05 GΩ X5R Klasse II 0.8 0.4 7" Tape & Reel 1.6 0.8
830108207309SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Schwingquarz Processor, USB, Bluetooth24 MHz ±10ppm 20 8 -40 °C up to +85 °C CFPX-180 2.5 SMT 3.2 0.8
830105946101SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Uhrenquarze Real Time Clock32.768 kHz ±20ppm 7 -40 °C up to +85 °C IQXC-25 1.2 2 0.6
885012106031SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) -55 °C up to +85 °C10 µF ±20% 25 0603 200.01 GΩ X5R Klasse II 0.8 0.35 7" Tape & Reel 1.6 0.8
62701021621SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-BHD 1.27 mm Male -40 °C up to +105 °C1000 MΩ Tube 10 1.27 1000 50 20 max. 12.7
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
AnwendungfTol. fStabilität
(ppm)
Cload
(pF)
BetriebstemperaturCTol. CVR
(V (DC))
BauformQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypW
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungPins
(pcs)
Raster
(mm)
VersionGenderReihenMontageartIR
(mA)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Kontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RPolesL
(mm)
DampfphasenprozessH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
Typ Muster