| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | 1.0 |
This 44.4 V nominal voltage demo board, with a voltage range between 30 V and 50.4 V and a charging and discharging rate of 1 C & 5 C, is delivered in a modular design by combining the DEMO_IMR_BMSPWR_V1 power board (on this page) and the DEMO_IMR_BMSCTRL_V1 controller board, with the required software. The IMR uses two modular BMS solutions, supporting hot-swapping of the batteries, meaning that the robot never has to be powered off.
Overvoltage or undervoltage of a cellExternal NTC resistance measures faultsOpen load diagnostics error monitoringBalances over- and undercurrent errorsADC cross-check errorInternal overtemperature detectedRegister CRC check fault detectedInternal IC error
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012206120 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | 100 nF | ±10% | 100 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 5 | 1 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206052 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 1 µF | ±10% | 16 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 10 | 0.1 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 61002021821 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Socket Header - Dual | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 25.9 | – | – | – | Tube | 20 | 2.54 | Dual | Buchsenleiste | Gerade | 3 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012206120 | SPEC | ||
| 885012206052 | SPEC | ||
![]() | 61002021821 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Muster |
|---|