| Topologie | Motor Drive |
| IC-Revision | 1.0 |
The high efficiency and small form factor solution controls the motors that allow the robot to move around and perform the tasks that it needs to perform. Infineon's expertise in this area is best demonstrated by our MOTIX™ IMD701A fully programmable motor controller, which combines our XMC1404 microcontroller and MOTIX™ 6EDL7141 3-phase gate driver IC, drastically reducing BOM and enabling more compact designs.
Fully integrated BLDC motor driveIntegrated and config. gate drive outputOperates independently or with GUISVPWM FOC algorithm18 V - 60 V operating voltage5 A and 7 A continuous & max. current20 kHz control frequencySensored implementation using POSIFThree-phase low side current measurement
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | R | Tol. R | PRated (W) | TCR (ppm/ °C) | TCR (ppm/ °C) | IR (A) | W (mm) | H (mm) | C | Tol. C | VR (mV) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | Fl (mm) | Verpackung | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 580060716002 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-PSMB Metallplattenwiderstand | 10 mΩ | ±1% | 0.33 | -100 | 100 | 5.74 | 0.8 | 0.3 | – | – | 57.4 | 0603 | -55 °C up to +155 °C | – | – | – | 0.3 | – | – | 1.6 | – | ||
| 885012206071 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 0.8 | 0.8 | 100 nF | ±10% | 25000 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | 1.6 | – | |||
| 885012206076 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 0.8 | 0.8 | 1 µF | ±10% | 25000 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 10 | 0.5 GΩ | X7R Klasse II | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | 1.6 | – | |||
![]() | 416131160804 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24000 | – | -40 °C up to +85 °C | – | 100 MΩ | – | – | Tape and Reel | 4 | 6.25 | Ja |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 580060716002 | SPEC | |
| 885012206071 | SPEC | ||
| 885012206076 | SPEC | ||
![]() | 416131160804 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | R | Tol. R | PRated (W) | TCR (ppm/ °C) | TCR (ppm/ °C) | IR (A) | W (mm) | H (mm) | C | Tol. C | VR (mV) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | Fl (mm) | Verpackung | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | Muster |
|---|