| Topologie | Leistungsfaktor-Korrektur |
| Eingangsspannung | 90-264 V |
| Schaltfrequenz | 0.05-0.06 kHz |
| Ausgang 1 | 15 V / 5 A |
| Ausgang 2 | 9 V / 5 A |
| Ausgang 3 | 5 V / 3 A |
| Ausgang 4 | 20 V / 5 A |
| Ausgang 5 | 28 V / 5 A |
| IC-Revision | 1.1 |
The XDP™ XDPS2221 controller is a highly integrated device including the valley-switching PFC controller, the HFB (asymmetrical half-bridge) controller and three gate drivers for the main switches. The internal handshaking between the PFC and HFB controller and the adaptive bus voltage setting make this controller a perfect fit for applications with wide AC input and wide output voltage range, such as USB-PD adapters and battery chargers. While detailed information about this control IC can be found in the product datasheet [1], here is a short summary of the product highlights, the main features, the IC pin layout and the main benefits for the customer
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IR (A) | RDC max. (Ω) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012006040 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 220 pF | ±5% | 25 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | |||
| 885012206095 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 100 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 3 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | |||
![]() | 7447023 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-FI Funkentstördrossel | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | 16 | 9.9 | – | – | – | 60 | 4.1 | 0.04 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012006040 | SPEC | ||
| 885012206095 | SPEC | ||
![]() | 7447023 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IR (A) | RDC max. (Ω) | Muster |
|---|