IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (104)

Infineon Technologies XMC7200/1ED3240MC12H | Demoboard REF-15KW2LBOOST

Power conversion reference design for the fast prototyping of PV boost converter stages with up to 15 kW and three independent DC input channels

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung1000 V
Ausgang 1750 V / 20 A
IC-Revision1.1

Beschreibung

REF-15KW2LBOOST features Infineon‘s latest 1200 V TRENCHSTOP™ IGBT 7 with best-fitting EiceDRIVER™ gate drivers and XENSIV™ current sensors in a modular design blueprint that can be reused in individual 3-phase string and hybrid inverter projects.Its high switching frequency reduces size and cost, while passive cooling is still possible up to 10 kW.A separate XMC7200 based control card with open loop control software and GUI is also available.

Eigenschaften

Modular design conceptThree independent boost convertersIsolated gate driver cardCurrent sensors for each DC inputBuilt-in auxiliary power supply cardLarge heatsink for passive coolingFans for high power ratingsOptional control card

Typische Anwendungen

  • 3-phase hybrid inverter solutions; 3-phase string inverter solutions

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
fres
(MHz)
IRP,40K
(A)
CTol. CBauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypFl
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
ToBrennbarkeitsklasseEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
VersionGenderReihenArbeitsspannung
(V (AC))
Kontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RG
(mm)
PolaritätAusführungPinbeschichtungBetätigungskraft
(g)
SchaltbildVerpackungW
(mm)
H
(mm)
IR 1
(mA)
TiTl
(mm)
Pins
(pcs)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(mΩ)
TypIR
(mA)
L
(µH)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
Montageart Muster
78438367100SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MAIA SMT Speicherdrossel 3.25 6.6 13 4.3 5030 -40 °C up to +125 °C 5.4 3.1 70.2 10 5.4 SMT
742792118SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 1206 -55 °C up to +125 °C 0.5 SMT 1.6 1.1 2500 600 650 80 MHz 2500 70 Hochstrom 1500 3.2 SMT
7448063801SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin XXL -55 °C up to +125 °C THT 5 27.5 46 4 2.3 38000 1500 300 2100 Nanokristallin 48 THT
860010573007SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren100 µF ±20% 12 2000 231 35 2.5 6.3 Ammopack 35 11
860020574012SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren220 µF ±20% 12 2000 255 77 3.5 8 Ammopack 35 11.5
860080575017SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren470 µF ±20% 9 5000 1850 164.5 5 10 Ammopack 35 20
885012206052SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)1 µF ±10% 0603 -55 °C up to +125 °C 100.1 GΩ X7R Klasse II 0.4 7" Tape & Reel 0.8 0.8 16 1.6
885012206063SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)4.7 nF ±10% 0603 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 0.4 7" Tape & Reel 0.8 0.8 25 1.6
885012206095SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)100 nF ±10% 0603 -55 °C up to +125 °C 35 GΩ X7R Klasse II 0.4 7" Tape & Reel 0.8 0.8 50 1.6
885012007057SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)100 pF ±5% 0805 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 0.5 7" Tape & Reel 1.25 0.6 50 2
885012207026SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)10 µF ±10% 0805 -55 °C up to +125 °C 100.01 GΩ X7R Klasse II 0.5 7" Tape & Reel 1.25 1.25 10 2
885012207098SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)100 nF ±10% 0805 -55 °C up to +125 °C 2.55 GΩ X7R Klasse II 0.5 7" Tape & Reel 1.25 0.8 50 2
885012207103SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)1 µF ±10% 0805 -55 °C up to +125 °C 100.1 GΩ X7R Klasse II 0.5 7" Tape & Reel 1.25 1.25 50 2
62505022021SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-BHD 2.00 mm Male -40 °C up to +125 °C1000 MΩ 2 mit Verriegelungshebel Männlich 250 20 max. Tray 50 Gerade 2000 65.7 THT
61300421021SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 2.54 Stiftleiste Dual 250 20 Beutel 4 Abgewinkelt 3000 5.08 THT
61302021021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 2.54 Stiftleiste Dual 250 20 Beutel 20 Abgewinkelt 3000 25.4 THT
61300621821SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Socket Header - Dual -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 2.54 Buchsenleiste Dual 250 20 max. Tray 3000 6 Gerade 3000 8.12 THT
450301014042SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-SLTV THT Mini Slide Switch, Opposite Side Connection 10x2.5 mm -40 °C up to +85 °C10000 MΩ 800 SPDT Lose 500 12
971120354SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SBRIE Brass Spacer Stud, metric, internal/external -55 °C up to +150 °C 5 M3 Karton M3 Messing 12
662302131822SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-MPC3 Male header Single Row -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 3 Männlich Single 250 10 max. 2 Mit SMT Löt-Tabs Zinn Tape and Reel mit Kappe 5000 2 Vertikal 5000 9.65 SMT
61300421821SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Socket Header - Dual -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 2.54 Buchsenleiste Dual 250 20 max. Tray 3000 4 Gerade 3000 5.58 THT
61300621021SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 2.54 Stiftleiste Dual 250 20 Beutel 6 Abgewinkelt 3000 7.62 THT
62501421621SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-BHD 2.00 mm Male -40 °C up to +125 °C1000 MΩ 2 Männlich 250 20 max. Tray 2000 14 Gerade 2000 21.2 THT
74655095SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WP-THRBU REDCUBE THR with internal through-hole thread -55 °C up to +150 °C Lose 10 4 M5 3.5 8 85000 Messing THR
97790603111SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SCRW Linsenkopfschraube M3 mit Kreuzschlitz -30 °C up to +85 °C UL94 V-2 Lose Nylon 66 6
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
78438367100SPEC
742792118SPEC
7448063801SPEC
860010573007SPEC
860020574012SPEC
860080575017SPEC
885012206052SPEC
885012206063SPEC
885012206095SPEC
885012007057SPEC
885012207026SPEC
885012207098SPEC
885012207103SPEC
62505022021SPEC
61300421021SPEC
61302021021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

61300621821SPEC
450301014042SPEC
971120354SPEC
662302131822SPEC
61300421821SPEC
61300621021SPEC
62501421621SPEC
74655095SPEC
97790603111SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
fres
(MHz)
IRP,40K
(A)
CTol. CBauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypFl
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
ToBrennbarkeitsklasseEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
VersionGenderReihenArbeitsspannung
(V (AC))
Kontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RG
(mm)
PolaritätAusführungPinbeschichtungBetätigungskraft
(g)
SchaltbildVerpackungW
(mm)
H
(mm)
IR 1
(mA)
TiTl
(mm)
Pins
(pcs)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(mΩ)
TypIR
(mA)
L
(µH)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
Montageart Muster