| Topologie | Sonstige Topologie |
| Eingangsspannung | 650-850 V |
| Ausgang 1 | 400 V / 26.4 A |
| IC-Revision | 1.0 |
REF-10KW3LNPC2 features Infineon‘s latest 1200 V TRENCHSTOP™ IGBT 7 with best-fitting EiceDRIVER™ gate drivers and XENSIV current sensors in a modular design blueprint that can be reused for 3-phase string, hybrid and battery inverter projects. Its high switching frequency reduces size and cost, while passive cooling is still possible up to 10 kW.A separate XMC7200 based control card with open loop control software and GUI is also available.
Low loss 3-level NPC2 topologyModular design conceptIsolated gate driver cardBuilt-in aux power supply cardLarge heatsink for passive coolingFans for high power ratingsOptional control card
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | Fl (mm) | Brennbarkeitsklasse | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Raster (mm) | Ø D (mm) | Version | Gender | Reihen | Montageart | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Polarität | Ausführung | Pinbeschichtung | PCB/Kabel/Panel | Betätigungskraft (g) | Schaltbild | Verpackung | W (mm) | H (mm) | IR 1 (mA) | Ti | Tl (mm) | Pins (pcs) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | IR (mA) | Z @ 1 GHz (Ω) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012206063 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 4.7 nF | ±10% | 25 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | 0.8 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206064 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 6.8 nF | ±10% | 25 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | 0.8 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206071 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 100 nF | ±10% | 25 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | 0.8 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206052 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 1 µF | ±10% | 16 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 10 | 0.1 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | 0.8 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012207026 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | 10 µF | ±10% | 10 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 10 | 0.01 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | 1.25 | 1.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 860010573007 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 100 µF | ±20% | 35 | – | – | 12 | – | – | 11 | – | – | 2000 | 231 | 35 | 2.5 | 6.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ammopack | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 860010373010 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 220 µF | ±20% | 16 | – | – | 16 | – | – | 11 | – | – | 2000 | 308 | 35.2 | 2.5 | 6.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ammopack | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 860080575017 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 470 µF | ±20% | 35 | – | – | 9 | – | – | 20 | – | – | 5000 | 1850 | 164.5 | 5 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ammopack | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 742792118 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | 1206 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 3.2 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | 1.1 | 2500 | – | – | – | 600 | 650 | 80 MHz | 2500 | 0.07 | Hochstrom | 1500 | 79 | ||
![]() | 74279226101 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead | – | – | – | 1812 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 4.5 | 0.46 | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.2 | 2.3 | – | – | – | – | 100 | 160 | 1100 MHz | 8000 | 0.006 | Hochstrom | 8000 | 150 | ||
![]() | 62502622021 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-BHD 2.00 mm Male | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 41.7 | – | – | – | – | – | 2 | – | mit Verriegelungshebel | Männlich | – | THT | 250 | 20 | max. | – | – | – | PCB | – | – | Tray | – | – | – | – | – | 26 | – | – | – | – | – | Gerade | 2000 | – | |
![]() | 62505022021 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-BHD 2.00 mm Male | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | 1000 MΩ | – | 65.7 | – | – | – | – | – | 2 | – | mit Verriegelungshebel | Männlich | – | THT | 250 | 20 | max. | – | – | – | PCB | – | – | Tray | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | Gerade | 2000 | – | |
![]() | 662002013322 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-MPC3 Receptacle & Plug Single Row | – | – | – | – | -25 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | Weiblich | Single | – | – | – | – | 2 | – | – | Kabel | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | Buchsengehäuse | – | – | |
![]() | 61300621821 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Socket Header - Dual | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 8.12 | – | – | – | – | – | 2.54 | – | – | Buchsenleiste | Dual | THT | 250 | 20 | max. | – | – | – | – | – | – | Tray | – | – | 3000 | – | – | 6 | – | – | – | – | – | Gerade | 3000 | – | |
![]() | 450301014042 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-SLTV THT Mini Slide Switch, Opposite Side Connection 10x2.5 mm | – | – | 12 | – | -40 °C up to +85 °C | – | 10000 MΩ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 800 | SPDT | Lose | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 | – | |
![]() | 662302131822 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-MPC3 Male header Single Row | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 9.65 | – | – | – | – | – | 3 | – | – | Männlich | Single | SMT | 250 | 10 | max. | 2 | Mit SMT Löt-Tabs | Zinn | PCB | – | – | Tape and Reel mit Kappe | – | – | 5000 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | Vertikal | 5000 | – | |
![]() | 61030421821 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Socket Header - Dual | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 5.58 | – | – | – | – | – | 2.54 | – | – | Buchsenleiste | Dual | SMT | 250 | 20 | max. | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel mit Kappe | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | Gerade Type 2 | 3000 | – | |
![]() | 61032021821 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Socket Header - Dual | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 25.9 | – | – | – | – | – | 2.54 | – | – | Buchsenleiste | Dual | SMT | 250 | 20 | max. | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel mit Kappe | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | Gerade Type 2 | 3000 | – | |
![]() | 61300421821 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Socket Header - Dual | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 5.58 | – | – | – | – | – | 2.54 | – | – | Buchsenleiste | Dual | THT | 250 | 20 | max. | – | – | – | – | – | – | Tray | – | – | 3000 | – | – | 4 | – | – | – | – | – | Gerade | 3000 | – | |
![]() | 74655095 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WP-THRBU REDCUBE THR with internal through-hole thread | – | – | – | – | -55 °C up to +150 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Lose | 10 | 4 | – | M5 | 3.5 | 8 | – | – | – | – | – | – | 85000 | – | |
![]() | 97790803111 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SCRW Linsenkopfschraube M3 mit Kreuzschlitz | – | – | – | – | -30 °C up to +85 °C | – | – | – | 8 | – | UL94 V-2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Lose | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | Fl (mm) | Brennbarkeitsklasse | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Raster (mm) | Ø D (mm) | Version | Gender | Reihen | Montageart | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Polarität | Ausführung | Pinbeschichtung | PCB/Kabel/Panel | Betätigungskraft (g) | Schaltbild | Verpackung | W (mm) | H (mm) | IR 1 (mA) | Ti | Tl (mm) | Pins (pcs) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | IR (mA) | Z @ 1 GHz (Ω) | Muster |
|---|