IC-Hersteller Kinetic Technology

IC-Hersteller (104)

Kinetic Technology KTA1140 | Demoboard KTA1140EUAQ-WA-MCEV01

IEEE 802.3af/at/bt PoE PD and Flyback Controller (includes KTB1095 + KTA1170)

Details

TopologieLAN / POE
Eingangsspannung48 V
Ausgang 112 V / 4.17 A
IC-Revision1.2

Beschreibung

The KTA1140 Evaluation (EVAL) Kit is used to demonstrate and evaluate the KTA1140 functionality, performance, and PCB layout. The kit includes a fully assembled and tested PCB with the KTA1140 IC installed. The KTA1140 device is an IEEE 802.3af/at/bt compliant power supply controller optimized for isolated and non-isolated converter topologies. Along with the KTA1140, this evaluation board utilizes our KTB1095 12V, 50W flyback topology voltage regulator. The KTB1095 integrates a gate driver for a fully synchronous output rectifier and a built-in digital isolator that can provide up to 3000 Volts RMS isolation. The KTA1140 evaluation board has power and signal I/O connections with an array of test points for signal observation.This evaluation kit has been designed with our KTA1170, a single-chip, highly integrated dual MOSFET bridge rectifier that is ideally suited for IEEE 802.3 bt applications. This compact solution improves power conversion efficiency up to 2% at higher loads thus enabling smaller formfactor designs without the need for extensive heat sinking.

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieVersionVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
Vaux
(V)
nISAT
(A)
BauformWicklungstypWicklungsanzahlL1
(µH)
Zmax
(Ω)
IR 1
(mA)
RDC1 max.
(Ω)
VR
(V)
DatenratePortsPoEImproved CMRRBetriebstemperaturVT
(V (AC))
MontageartL
(µH)
LSmin.
(nH)
Muster
750319036SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PoE++ Power over Ethernet Plus Plus Transformer CCM Flyback 33 - 57 V (DC) 12 6 12 2.33:1:1 10.4 EFD20 -40 °C up to +125 °C 1500 SMT 16
744272251SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-SL5 Stromkompensierter SMT Line Filter SMT Sektional 2 250 970 2000 0.035 80 1000 SMT 250 1500
7490220122SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LAN LAN Übertrager SMT 1:1 350 10/100/1000BASE-T 1 4PPoE (bis zu 1000 mA) Nein -40 °C up to +105 °C 1500 SMT 350
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
750319036SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

744272251SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7490220122SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieVersionVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
Vaux
(V)
nISAT
(A)
BauformWicklungstypWicklungsanzahlL1
(µH)
Zmax
(Ω)
IR 1
(mA)
RDC1 max.
(Ω)
VR
(V)
DatenratePortsPoEImproved CMRRBetriebstemperaturVT
(V (AC))
MontageartL
(µH)
LSmin.
(nH)
Muster