| Topologie | LAN / POE |
| Eingangsspannung | 48 V |
| Ausgang 1 | 12 V / 4.17 A |
| IC-Revision | 1.2 |
The KTA1140+KTB2140 Evaluation (EVAL) Kit is used to demonstrate and evaluate the KTA1140 and KTB2140 functionality, performance, and PCB layout. The kit includes a fully assembled and tested PCB with the KTA1140and KTB2140 IC installed. The KTA1140 device is an IEEE 802.3af/at/bt compliant power supply controller optimized for isolated and non-isolated converter topologies. Along with the KTB2140, this evaluation board utilizes 12V, 72W output with an active clamp forward topology. The KTA1140+KTB2140 evaluation board has power and signal I/O connections with an array of test points for signal observation.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Version | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | Vaux (V) | n | ISAT (A) | Bauform | Wicklungstyp | Wicklungsanzahl | L1 (µH) | Zmax (Ω) | IR 1 (mA) | RDC1 max. (Ω) | VR (V) | Datenrate | Ports | PoE | Improved CMRR | Betriebstemperatur | VT (V (AC)) | Montageart | L (µH) | LSmin. (nH) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 750319036 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PoE++ Power over Ethernet Plus Plus Transformer | CCM Flyback | 33 - 57 V (DC) | 12 | 6 | 12 | 2.33:1:1 | 10.4 | EFD20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | 1500 | SMT | 16 | – | ||
![]() | 744272251 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-SL5 Stromkompensierter SMT Line Filter | SMT | – | – | – | – | – | – | – | Sektional | 2 | 250 | 970 | 2000 | 0.035 | 80 | – | – | – | – | – | 1000 | SMT | 250 | 1500 | ||
![]() | 7490220122 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LAN LAN Übertrager | SMT | – | – | – | – | 1:1 | – | – | – | – | 350 | – | – | – | – | 10/100/1000BASE-T | 1 | 4PPoE (bis zu 1000 mA) | Nein | -40 °C up to +105 °C | 1500 | SMT | 350 | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 750319036 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 744272251 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 7490220122 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Version | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | Vaux (V) | n | ISAT (A) | Bauform | Wicklungstyp | Wicklungsanzahl | L1 (µH) | Zmax (Ω) | IR 1 (mA) | RDC1 max. (Ω) | VR (V) | Datenrate | Ports | PoE | Improved CMRR | Betriebstemperatur | VT (V (AC)) | Montageart | L (µH) | LSmin. (nH) | Muster |
|---|