| Topologie | Eintaktflusswandler |
| Eingangsspannung | 37-57 V |
| Ausgang 1 | 12 V / 6 A |
| IC-Revision | August 2025 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | VT (V (AC)) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | Material | Version | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | Vaux (V) | n | Bauform | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744325550 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 5.5 | – | – | 10.3 | 30 | – | 12 | 4.5 | 12 | Superflux | SMT | – | – | – | – | – | 1050 | SMT | ||
![]() | 750319034 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PoE++ Power over Ethernet Plus Plus Transformer | 66 | – | – | – | – | 1500 | – | – | – | – | Active Clamp Forward | 33 - 57 V (DC) | 12 | 6 | 12 | 1.6:1:1:1 | EFD20 | SMT | |
![]() | 74404054102 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQS SMT-Speicherdrossel | 1000 | 0.2 | 0.24 | 6000 | 1.9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5040 | SMT |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | VT (V (AC)) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | Material | Version | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | Vaux (V) | n | Bauform | Montageart | Muster |
|---|