| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | 1.3 |
More I/O access – With 178 I/O, 20 differential pair I/O, four 5G SERDES channels and 85K LUTs available for user-defined applications, the ECP5 Evaluation Board allows designers to better investigate and experiment with the features of ECP5 FPGA family.Expandable usability – Board features the ECP5 85K LUT FPGA in the 381-ball caBGA package (LFE5UM5G-85F-8BG381) and the ability to expand the usability of the ECP5 with Arduino, Raspberry Pi, Digilent Peripheral Module (Pmod™), Microphone Daughter Card (MDC) and general purpose I/O expansion headers.Rapid prototyping of user functions – Features of the ECP5 Evaluation Board can assist engineers with the rapid prototyping and testing of their specific designs.
ECP5-5G FPGA (LFE5UM5G-85F-8BG381)USB-B connection for device programming and Inter-Integrated Circuit (I2C) utility and future capability to support Improved Inter-Integrated Circuit (I3C)On-board Boot Flash – 128 Mbit Serial Peripheral Interface (SPI) Flash, with Quad read feature8 input DIP switches, 3 push buttons and 8 LEDs for demo purposesMultiple reference clock sources
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 150060BS75000 | SPEC | |
![]() | 150060GS75000 | SPEC | |
![]() | 150060RS75000 | SPEC | |
![]() | 61300811121 | SPEC | – |
![]() | 61302221121 | SPEC | – |
![]() | 61304021121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 418121270804 | SPEC | – |
![]() | 416131160808 | SPEC | – |
![]() | 430182043816 | SPEC | – |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 61300511121 | SPEC | – |
![]() | 61300611121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 61300821121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 61301011121 | SPEC | – |
![]() | 61301021121 | SPEC | – |
![]() | 651305142821 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Anwendung | Interface typ | Typ | Ausführung | Gender | Pins (pcs) | Montageart | IR 1 (mA) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Raster (mm) | Reihen | IR (A) | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Muster |
|---|