IC-Hersteller Lattice semiconductor Corporation

IC-Hersteller (104)

Lattice semiconductor Corporation iCE5LP | Demoboard FPGA-EB-02007

Details

TopologieFPGA
IC-RevisionPlus

Beschreibung

Easy-to-use, low cost breakout board for evaluation and development – Enables the broadest capability for development and uses the 36-ball WLCSP highest I/O package, high-density silicon iCE5LP4K.Rapid prototyping of user functions – Each I/O is made available via a header to facilitate rapid prototyping of user functions, and the board combines an RGB LED, a high current torch LED and an infrared LED for easy evaluation and development of LED functions.Effortless connectivity and simple programming – the board is powered and programmed via a simple USB mini cable, and comes preloaded with RGB LED demonstration code and a software GUI. Diamond programmer software can be used to reprogram the on-board SPI Flash with your customized code. The iCEcube2 software can be used to develop your own design. Both Diamond Programmer and iCEcube2 are available for free download.

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
λPeak B typ.
(nm)
λPeak G typ.
(nm)
λPeak R typ.
(nm)
λDom B typ.
(nm)
λDom G typ.
(nm)
λDom R typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
IV B typ.
(mcd)
IV G typ.
(mcd)
IV R typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
VF B typ.
(V)
VF G typ.
(V)
VF R typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungAnwendungInterface typAusführungGenderPins
(pcs)
MontageartIR 1
(mA)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Raster
(mm)
ReihenIR
(mA)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
Typ Muster
150060BS75000SPEC
27 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 470 Blau 465 145 3.2 InGaN 140 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 0.7 Tape and Reel SMT
150060GS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 525 Grün 515 430 3.2 InGaN 140 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 0.7 Tape and Reel SMT
150060YS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 590 Gelb 595 120 2 AlInGaP 140 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 0.7 Tape and Reel SMT
150060SS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 630 Superrot 645 60 1.9 AlInGaP 140 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 0.7 Tape and Reel SMT
742792651SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 0603 -55 °C up to +125 °C 1.6 0.8 0.8 0.3 SMT 1000 800 600 800 200 MHz 1000 0.2 Hochstrom
150141M173100SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SFTW SMT Full-color TOP LED Waterclear Rot & Grün & Blau 465 515 635 470 520 625 230 950 270 3.2 3.2 2 AlInGaP + InGaN 120 3528 -40 °C up to +85 °C 3.5 2.8 1.9 Tape and Reel SMT
885012005058SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)33 pF ±5% 50 0402 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel
885012105010SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)100 nF ±20% 10 0402 -55 °C up to +85 °C 55 GΩ X5R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel
885012105012SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)1 µF ±20% 10 0402 -55 °C up to +85 °C 150.05 GΩ X5R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel
885012105016SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)100 nF ±20% 16 0402 -55 °C up to +85 °C 55 GΩ X5R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel
885012206048SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)220 nF ±10% 16 0603 -55 °C up to +125 °C 52.3 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012208093SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)1 µF ±10% 50 1206 -55 °C up to +125 °C 30.5 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 1.6 0.6 7" Tape & Reel
62101021921SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 10 Tube Stiftleiste 10 SMT 2000 200 2 Dual 2000 Gerade
62102021921SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 20 Tube Stiftleiste 20 SMT 2000 200 2 Dual 2000 Gerade
61001021121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 12.7 Tube Stiftleiste 10 SMT 250 2.54 Dual 3000 Gerade
62000311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 6 Beutel Stiftleiste 3 THT 2000 200 2 Single 2000 Gerade
65100516121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-USB Mini/Micro Connectors -40 °C up to +105 °C1000 MΩ Tape and Reel & Mylar Mini USB 2.0 Type B Mit Pads & Pegs Buchse 5 SMT 30 1000 Horizontal
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
λPeak B typ.
(nm)
λPeak G typ.
(nm)
λPeak R typ.
(nm)
λDom B typ.
(nm)
λDom G typ.
(nm)
λDom R typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
IV B typ.
(mcd)
IV G typ.
(mcd)
IV R typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
VF B typ.
(V)
VF G typ.
(V)
VF R typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungAnwendungInterface typAusführungGenderPins
(pcs)
MontageartIR 1
(mA)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Raster
(mm)
ReihenIR
(mA)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
Typ Muster