| Topologie | Sonstige Topologie |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | L (mm) | Fl (mm) | Keramiktyp | Verpackung | VR 2 (V (DC)) | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | Raster (mm) | Qmin. | Q (%) | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (mA) | n | ISAT (A) | LS (nH) | VT (V (AC)) | IC-Referenz | Schutzart | f | Montageart | Mittelkontakt | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | W (mm) | H (mm) | IR 1 (A) | Ti | Tl (mm) | Pins (pcs) | Wicklungstyp | Wicklungsanzahl | L (µH) | Zmax (Ω) | IR (mA) | RDC max. (Ω) | VR (V) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150040VS73240 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCC SMT Mono-color Chip LED Compact | 570 | Hellgrün | 572 | 50 | 2 | AlInGaP | 120 | – | – | 0402 | -40 °C up to +85 °C | – | – | 1 | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | 0.5 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 150040YS73240 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCC SMT Mono-color Chip LED Compact | 590 | Gelb | 595 | 70 | 2 | AlInGaP | 120 | – | – | 0402 | -40 °C up to +85 °C | – | – | 1 | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | 0.5 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 150040RS73240 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCC SMT Mono-color Chip LED Compact | 625 | Rot | 630 | 100 | 2 | AlInGaP | 120 | – | – | 0402 | -40 °C up to +85 °C | – | – | 1 | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | 0.5 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 744228 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-SL2 Stromkompensierter SMT Line Filter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | 9.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | 500 | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | 6 | 5 | – | – | – | 4 | bifilar | 2 | 25 | 2800 | 1000 | 0.12 | 80 | ||
![]() | 865060443004 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | 47 µF | ±20% | 6.3 x 5.5 | -55 °C up to +105 °C | 14 | 2.12766 MΩ | 5.5 | – | – | 15" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | V-Chip SMT | – | 2000 | 230 | 440 | 11.8 | 6.3 | 6.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | ||
| 885012205067 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 10 nF | ±10% | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | 1 | 0.25 | X7R Klasse II | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | |||
| 885012206071 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | 5 GΩ | 1.6 | 0.4 | X7R Klasse II | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | |||
| 885012206076 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 1 µF | ±10% | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 10 | 0.5 GΩ | 1.6 | 0.4 | X7R Klasse II | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | |||
| 885012206081 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 470 pF | ±10% | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | 1.6 | 0.4 | X7R Klasse II | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | |||
| 885012206095 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3 | 5 GΩ | 1.6 | 0.4 | X7R Klasse II | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | |||
| 885012008017 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 10 nF | ±5% | 1206 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 GΩ | 3.2 | 0.6 | NP0 Klasse I | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | 1.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | |||
| 885012208030 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 1206 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | 5 GΩ | 3.2 | 0.6 | X7R Klasse II | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | |||
| 885012208033 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 330 nF | ±10% | 1206 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | 1.5 GΩ | 3.2 | 0.6 | X7R Klasse II | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | 0.95 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | |||
| 885012209028 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 10 µF | ±10% | 1210 | -55 °C up to +125 °C | 5 | 0.01 GΩ | 3.2 | 0.3 | X7R Klasse II | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.5 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | |||
![]() | 7460305 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WP-BUTR REDCUBE PRESS-FIT with internal thread, two-rows | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +150 °C | – | – | – | – | – | Tray | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Press-Fit | – | – | – | – | – | – | 9 | 7 | 160 | M5 | 6 | 8 | – | – | – | – | 160000 | – | – | |
![]() | 750313445 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-FLYLT Flyback Transformers for Linear Technology | – | – | – | – | – | – | – | – | – | EP10 | -40 °C up to +125 °C | – | – | 13.34 | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | 8 - 32 V (DC) | 24 | 320 | 1:2 | 7.5 | 1000 | 1500 | LT8302 | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | 15.24 | 11.43 | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | ||
![]() | 890493428013CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTBE Folienkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | 4.7 µF | ±10% | Raster 37.5 mm | -40 °C up to +85 °C | – | 638.3 MΩ | 42 | – | – | Karton | 800 | 16 | 1 | 37.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31 | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 | ||
![]() | 885342211008 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSMH Mid and High Voltage | – | – | – | – | – | – | – | 4.7 nF | ±10% | 1812 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | 4.5 | 0.5 | X7R Klasse II | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2000 | ||
| 885012209073 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 10 µF | ±10% | 1210 | -55 °C up to +125 °C | 10 | 0.01 GΩ | 3.2 | 0.6 | X7R Klasse II | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.5 | 2.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | |||
![]() | 60312002114503 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-SMA PCB THT/THR/SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -65 °C up to +165 °C | – | 5000 MΩ | – | – | – | Tray | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | None | DC~18 GHz | THT | Ø 1.27 | – | – | 50000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 885382207002 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSST Soft Termination | – | – | – | – | – | – | – | 330 nF | ±10% | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | 1.5 GΩ | 2 | 0.5 | X7R Klasse II | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.25 | 1.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | ||
![]() | 66012102111404 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-MMCX PCB THT/SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +155 °C | – | 1000 MΩ | – | – | – | Tape and Reel mit Film | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | None | DC~6 GHz | SMT | Ø 0.7 | – | – | 50000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | L (mm) | Fl (mm) | Keramiktyp | Verpackung | VR 2 (V (DC)) | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | Raster (mm) | Qmin. | Q (%) | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (mA) | n | ISAT (A) | LS (nH) | VT (V (AC)) | IC-Referenz | Schutzart | f | Montageart | Mittelkontakt | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | W (mm) | H (mm) | IR 1 (A) | Ti | Tl (mm) | Pins (pcs) | Wicklungstyp | Wicklungsanzahl | L (µH) | Zmax (Ω) | IR (mA) | RDC max. (Ω) | VR (V) | Muster |
|---|