| Topologie | Sonstige Topologie |
Switch interface
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Schutzart | f | Montageart | Mittelkontakt | Betriebstemperatur | Ausführung | Anwendung | Interface typ | Gender | Pins (pcs) | IR 1 (mA) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Raster (mm) | Reihen | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Schaltbild | Verpackung | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | IR (mA) | Z @ 1 GHz (Ω) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 430182043816 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV SMT Tact Switch 6x6 mm | None | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nicht spezifiziert | 4.3 | 160 | 1000000 | Schwarz | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | 50 | – | |
![]() | 434123043816 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 6.0x3.5 mm | None | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nicht spezifiziert | 4.3 | 160 | 50000 | Schwarz | Nein | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | 50 | – | |
![]() | 60312102114405 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-SMA PCB THT/THR/SMT | None | DC~18 GHz | SMT | Ø 1.27 | -65 °C up to +165 °C | – | – | – | Jack | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel mit Film | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 742792651 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | SMT | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | 1000 | – | – | – | – | 1.6 | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | 600 | 800 | 200 MHz | 1000 | 0.2 | Hochstrom | 800 | 258 | ||
![]() | 74279226101 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead | – | – | SMT | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.5 | – | 2.3 | – | – | – | – | – | – | 100 | 160 | 1100 MHz | 8000 | 0.006 | Hochstrom | 8000 | 150 | ||
![]() | 418117270904 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-DITV Compact THT with Raised Actuator 2.54 mm | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 4 | 25 | – | – | – | 4 | 11.16 | nicht spezifiziert | – | 800 | 2000 | Weiß | – | – | Tube | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 418117270906 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-DITV Compact THT with Raised Actuator 2.54 mm | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 6 | 25 | – | – | – | 6 | 16.24 | nicht spezifiziert | – | 800 | 2000 | Weiß | – | – | Tube | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 450301014042 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-SLTV THT Mini Slide Switch, Opposite Side Connection 10x2.5 mm | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 800 | 2000 | Rot | – | SPDT | Lose | – | – | – | – | – | – | 500 | – | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | THT | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | Stiftleiste | 3 | – | 250 | 2.54 | Single | – | 7.62 | – | – | – | – | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | Gerade | 3000 | – | |
![]() | 61400416121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Standard Connectors | – | – | THT | – | -40 °C up to +105 °C | – | USB 2.0 | Type B | Buchse | 4 | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tray | – | – | – | – | – | Horizontal | 1500 | – | |
![]() | 65100516121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Mini/Micro Connectors | – | – | SMT | – | -40 °C up to +105 °C | Mit Pads & Pegs | Mini USB 2.0 | Type B | Buchse | 5 | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel & Mylar | – | – | – | – | – | Horizontal | 1000 | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 430182043816 | SPEC | – |
![]() | 434123043816 | SPEC | – |
![]() | 60312102114405 | SPEC | – |
![]() | 742792651 | SPEC | |
![]() | 74279226101 | SPEC | |
![]() | 418117270904 | SPEC | – |
![]() | 418117270906 | SPEC | – |
![]() | 450301014042 | SPEC | – |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
![]() | 61400416121 | SPEC | – |
![]() | 65100516121 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Schutzart | f | Montageart | Mittelkontakt | Betriebstemperatur | Ausführung | Anwendung | Interface typ | Gender | Pins (pcs) | IR 1 (mA) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Raster (mm) | Reihen | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Schaltbild | Verpackung | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | IR (mA) | Z @ 1 GHz (Ω) | Muster |
|---|