| Topologie | LAN / POE |
| IC-Revision | 1.6 |
This reference design note describes a system that cantransmit data between two points via a two-wire line. Themain unit supplies the peripheral unit with power via thesame two-wire line over which the data is transmitted. Thismethod is called "Single Pair Ethernet" with "Power over DataLines".
Supports multiple power levels of Power overEthernet Detecting and classifying the PD, sourcing the rightamount of power to the PD PoDL class 12 up to 30 V / 8.3 W USB 3.1 port (no power) 10 / 100 Mbit/s Ethernet port 10 Mbit/s SPE port Data transfer between USB 3.1 and 10 / 100 Mbit/sEthernet Data transfer between USB 3.1 and SPE (10 Mbit/s) Data transfer between SPE (10 Mbit/s) and10 / 100 Mbit/s Ethernet
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | f | Tol. f | Stabilität (ppm) | Cload (pF) | C | Tol. C | Bauform | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | R | Tol. R | PRated (W) | TCR (ppm/ °C) | TCR (ppm/ °C) | VE (V) | Interface typ | Gender | Pins (pcs) | IR 1 (mA) | Arbeitsspannung (V (DC)) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Wicklungstyp | L (µH) | IR (mA) | fc (GHz) | VR (V) | VT (V (DC)) | Anwendung | Kanäle | Polarität | VCh max. (V) | ICh Leak max. (µA) | VBR min. (V) | CCh typ. (pF) | IPeak (A) | VCh Clamp ESD typ. (V) | VESD Contact (kV) | VRMS (V) | VDC (V) | Wmax (J) | VClamp (V) | Testbedingung VClamp | Datenrate | Ports | PoE | Improved CMRR | Betriebstemperatur | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 830055299 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-XTAL Schwingquarz | 25 MHz | ±20ppm | 30 | 18 | – | – | CFPX-180 | – | – | – | – | 3.2 | 2.5 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Processor, USB, 3G/4G/5G, Ethernet, Small Cell, PHY, PCI Express | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | SMT | ||
![]() | 742792031 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | 0805 | – | – | – | – | 2 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3000 | – | 300 | 350 | 200 MHz | 3000 | 0.05 | Hochstrom | – | – | 2000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | SMT | ||
![]() | 742792040 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | 0805 | – | – | – | – | 2 | 1.2 | 0.0009 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2000 | – | 600 | 700 | 150 MHz | 2000 | 0.15 | Hochstrom | – | – | 1500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | SMT | ||
![]() | 744232090 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CNSW Stromkompensierter SMT Line Filter | – | – | – | – | – | – | 1206 | – | – | – | – | 3.2 | 1.6 | 1.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 90 | – | – | – | 0.3 | – | bifilar | 0.111 | 370 | – | 50 | 125 | USB 2.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | SMT | ||
![]() | 7442335600 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CNSW HF Stromkompensierter SMT Line Filter | – | – | – | – | – | – | 0504 | – | – | – | – | 1.2 | 1 | 0.9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 60 | – | – | – | 0.22 | – | bifilar | 0.1 | 600 | 10 | 20 | 125 | USB 3.X, HDMI 1.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | SMT | ||
![]() | 82551600 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-VS SMT Varistor | – | – | – | – | – | – | 1206 | – | – | – | – | 3.2 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | 60 | 85 | 0.7 | 104 | 1.0 A @ 8/20 µs | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | SMT | ||
![]() | 74404032033 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQS SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | 3015 | – | – | – | – | 3 | 3 | 1.5 | – | – | 1.5 | 70 | 72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.3 | 1500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | SMT | ||
![]() | 7490100110A | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LAN LAN Übertrager | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12.7 | 8.8 | 6.35 | 8890 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | Gestanzt | – | 350 | – | – | – | 1500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10/100BASE-TX | 1 | non-PoE | Nein | 0 °C up to +70 °C | SMT | ||
| 885012005056 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | 15 pF | ±5% | 0402 | 700 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | |||
| 885012105018 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | 100 nF | ±20% | 0402 | – | 10 | 5 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +85 °C | – | |||
| 885012006051 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | 10 pF | ±5% | 0603 | 600 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | |||
| 885012206052 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | 1 µF | ±10% | 0603 | – | 10 | 0.1 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | |||
| 885012206071 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 0603 | – | 3.5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | |||
| 885012206091 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | 22 nF | ±10% | 0603 | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | |||
| 885012206093 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | 47 nF | ±10% | 0603 | – | 3 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | |||
| 885012106006 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) | – | – | – | – | 10 µF | ±20% | 0603 | – | 15 | 0.005 GΩ | X5R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.35 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +85 °C | – | |||
| 885012107005 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) | – | – | – | – | 22 µF | ±20% | 0805 | – | 15 | 0.005 GΩ | X5R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +85 °C | – | |||
![]() | 632723300011 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Type C Connectors | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Type C | Buchse | 24 | – | 48 | – | – | – | – | – | Horizontal | – | – | 5000 | – | – | – | USB 3.1 | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | THR | |
| 885012208112 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | – | – | – | – | 10 nF | ±10% | 1206 | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | |||
| 885012207116 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | – | – | – | – | 1 nF | ±10% | 0805 | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | |||
![]() | 824012823 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TVS TVS Diode – Super Speed Series | – | – | – | – | – | – | DFN1210-6L | – | – | – | – | 1.2 | 1 | 0.45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | USB 3.1 Gen1&2 (5Gb/s, 10Gb/s), USB 3.1 Type C, Display Port (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), HDMI 2.0 | 2 | Unidirectional | 3.3 | 0.5 | 4.5 | 0.18 | 3 | 13 | 8 | – | 3.3 | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +85 °C | SMT | ||
![]() | 560112116005 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | – | – | – | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.45 | – | – | – | – | – | 10 kΩ | ±1% | 0.1 | -100 | 100 | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +155 °C | SMT | ||
![]() | 560112116040 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | – | – | – | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.45 | – | – | – | – | – | 12 kΩ | ±1% | 0.1 | -100 | 100 | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +155 °C | SMT | ||
![]() | 560112116091 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | – | – | – | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.45 | – | – | – | – | – | 2 kΩ | ±1% | 0.1 | -100 | 100 | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +155 °C | SMT | ||
![]() | 560112116133 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | – | – | – | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.45 | – | – | – | – | – | 49.9 Ω | ±1% | 0.1 | -100 | 100 | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +155 °C | SMT |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | f | Tol. f | Stabilität (ppm) | Cload (pF) | C | Tol. C | Bauform | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | R | Tol. R | PRated (W) | TCR (ppm/ °C) | TCR (ppm/ °C) | VE (V) | Interface typ | Gender | Pins (pcs) | IR 1 (mA) | Arbeitsspannung (V (DC)) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Wicklungstyp | L (µH) | IR (mA) | fc (GHz) | VR (V) | VT (V (DC)) | Anwendung | Kanäle | Polarität | VCh max. (V) | ICh Leak max. (µA) | VBR min. (V) | CCh typ. (pF) | IPeak (A) | VCh Clamp ESD typ. (V) | VESD Contact (kV) | VRMS (V) | VDC (V) | Wmax (J) | VClamp (V) | Testbedingung VClamp | Datenrate | Ports | PoE | Improved CMRR | Betriebstemperatur | Montageart | Muster |
|---|