| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 15 V |
| IC-Revision | 4 |
The PL460 EK board includes a PL460 modem for narrow-band Power Line Communication (NB-PLC), which operates in the frequency band 0 .. 500kHz.PL460-EK covers by default CENELEC-A and FCC frequency bands with a common filtering and coupling stage. Please check the kit design resources for additional filtering and coupling solutions addressing specific band configurations (CEN-A only, CEN-B, FCC only, ARIB).In combination with an external Microchip MCU host, PL460-EK fully supports state-of-the-art NB-PLC standards such as PRIME and G3-PLC.PL460-EK is a client companion board for the PIC32CXMT family of EK/DBs, SAME70-Xplained and SAMG55-Xplained boards.A complete suite of PC tools are provided to ease the evaluation with PL460-EK. Please check our PHY tester and PLC sniffer tools.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Version | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7447779112 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7345 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 7.3 | 7.3 | 4.5 | – | – | 12 | 3.35 | 58 | 23 | Robust | ||
![]() | 691216710002 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 2167 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | 2 | Käfigzugklemme | PCB | Ja | Horizontal | 30 to 12 (AWG) 0.05 to 3.31 (mm²) | – | – | – | – | -30 °C up to +120 °C | – | – | – | 10 | – | – | – | Karton | – | – | – | – | – | |
| 885012206071 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 25 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | |||
| 885012207051 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 1 µF | ±10% | 16 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 5 | 0.5 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 7447779112 | SPEC | |
![]() | 691216710002 | SPEC | – |
| 885012206071 | SPEC | ||
| 885012207051 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Version | Muster |
|---|