| Topologie | Half-Bridge Converter Nonisolated |
| Eingangsspannung | 0-30 V |
| IC-Revision | 1.1 |
The EV1909-TL-00A is an evaluation board designed to demonstrate the capabilities of the MP1909, a high-frequency, half-bridge, Nchannel power MOSFET gate driver. Its highside (HS) and low-side (LS) driver channels are controlled via a signal input. If the enable (EN) pin is pulled low, both the HS and LS outputs are disabled.
4.5V to 12V Driver Voltage (VCC)
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012206076 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 1 µF | ±10% | 25 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 10 | 0.5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 865080653016 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 100 µF | ±20% | 50 | 8.0 x 10.5 | -55 °C up to +105 °C | 12 | 1 MΩ | – | 10.5 | 8.3 | – | – | 15" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | V-Chip SMT | 2000 | 350 | 460 | 50 | 8 | ||
![]() | 74437349100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | – | – | – | 7050 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 7.3 | 6.6 | 4.8 | – | – | 10 | 4.05 | 5.6 | 10.5 | 69 | 12 | SMT | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012206076 | SPEC | ||
![]() | 865080653016 | SPEC | |
![]() | 74437349100 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Muster |
|---|